Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wälzlager mit unserem breiten Angebot an Schmierstoffen und Schmiersystemen, die speziell auf den jeweiligen Anwendungsbereich abgestimmt sind.
Unsere Lösungen sind für eine einfache und sichere Handhabung ausgelegt.
Warum ein spezielles Schmierstoffprogramm?
Die Schmierstoffe von NTN (Marken NTN und SNR) sind sowohl auf eine lange Lagerlebensdauer als auch auf niedrige Kosten optimiert und auf die jeweiligen Anwendungsbereiche abgestimmt. Die verschiedenen Schmiersysteme gewährleisten eine zuverlässige Dosierung und Verteilung entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Anwendung.
Schmierfette und Öle von NTN (Marken NTN und SNR): für jede Anforderung die passende Lösung
Unsere Fette und Öle werden speziell auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung abgestimmt. Sie tragen dazu bei, die Lebensdauer der Wälzlager zu verlängern. Unsere Schmiermittel sind je nach Produkt in verschiedenen Einheiten erhältlich:
- Kartusche, 400g
- Dose, 1kg
- Eimer, 5 oder 15kg
- Fass, 50 oder 190kg
- Einzelpunktschmierstoffgeber (READY/DRIVE/SMART) und Zentralschmiersysteme
Die Schmierfette
- UNIVERSAL: Schmierfett für den allgemeinen Einsatz im Industrie- und Automobilbereich. Das Schmierfett UNIVERSAL ist in verschiedenen Einheiten erhältlich. UNIVERSAL+ ist für die Anwendung in Einzelpunktschmierstoffgeber vorgesehen.
- HEAVY DUTY: Premiumschmierfett für hohe Beanspruchungen in der Schwerindustrie. Das Schmierfett HEAVY DUTY ist in verschiedenen Größen erhältlich. HEAVY DUTY+ ist für die Anwendung in Einzelpunktschmierstoffgeber vorgesehen.
- VIB: Schmierfett für Bauteile, die starken Stößen oder Schwingungen ausgesetzt sind. Das Schmierfett VIB ist in verschiedenen Einheiten erhältlich und eignet sich auch für Einzelpunktschmierstoffgeber.
- HIGH TEMP: das ideale Schmierfett für eine dauerhafte Schmierung bei hohen Betriebstemperaturen. Das Schmierfett HIGH TEMP ist in verschiedenen Gebinden erhältlich und eignet sich auch für die Verwendung in Einzelpunktschmierstoffgeber.
- ULTRA HIGH TEMP: das Schmierfett für eine dauerhafte Schmierung von Wälzlagern jeder Art, die bei extremen Temperaturen zum Einsatz kommen. Das Schmierfett ULTRA HIGH TEMP ist ausschließlich in der 800-Gramm-Kartusche erhältlich.
- FOOD AL: vielseitig einsetzbares Schmierfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Dieses Schmierfett ist in verschiedenen Gebinden erhältlich. Die Version FOOD ist für die Anwendung in Einzelpunktschmierstoffgeber vorgesehen. Lebensmittel AL-Fett ist ebenfalls Halal-zertifiziert. FOOD und FOOD AL sind Schmierfette der Klasse NSF-H1 (National Sanitation Foundation/H1: gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln) und dürfen dort eingesetzt werden, wo ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln technisch nicht vermeidbar ist.
- HIGH SPEED+: Schmierfett für tiefe Temperaturen und extrem hohe Drehzahlen. HIGH SPEED ist ausschließlich in der 1-Kilogramm-Dose erhältlich.

Die Schmieröle
- CHAIN OIL: synthetisches Öl für industrielle Anwendungen zur Schmierung von Ketten aller Art (auch bei hohen Betriebstemperaturen). Das Schmieröl CHAIN OIL ist ausschließlich für die Anwendung in Einzelpunktschmierstoffgeber (READY/SMART/DRIVE) bestimmt.
- FOOD CHAIN OIL: synthetisches Öl für den Einsatz in der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie, Schmiermittel der Klasse NSF-H1 (National Sanitation Foundation/H1: gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln). Das Schmieröl FOOD CHAIN OIL ist ausschließlich für die Verwendung in dem Einzelpunktschmierstoffgeber READY erhältlich.

Automatische Einzelpunktschmierstoffgeber: für eine zuverlässige Schmierung
Die automatischen Einzelpunktschmierstoffgeber gewährleisten eine stetige, zuverlässige, saubere und extrem präzise Schmierung. Sie lassen sich ohne großen Aufwand in verschiedene Anwendungen (Maschinen- und Automobilbau, Schwerindustrie, Papierindustrie usw.) integrieren und sorgen für eine optimale Schmierung, ohne dass eine bauliche Veränderung Ihrer Maschinen erforderlich ist.
NTN bietet das automatische Einzelpunktschmierstoffgeber in drei Varianten an: DRIVE, READY und SMART.
Sie sind jeweils auf spezifische Einsatzbedingungen abgestimmt: feuchte Umgebung, Temperaturschwankungen, präzise Dosierung direkt am Schmierpunkt oder Schmierstellen in größerer Entfernung.
- READY BOOSTER (Volumen 60 oder 125 cm³): Das Schmiersystem READY BOOSTER ist die ideale kostengünstige Lösung für schwierige, feuchte, explosionsgefährdete oder korrosionsanfällige Anwendungen oder Umgebungen. Die Dosierung der Schmierstoffmenge von 1 bis 12 Monaten erfolgt einfach über ein Aktivierungsrad
- SMART BOOSTER (Volumen 125 cm³): Das Schmiersystem SMART BOOSTER ist für explosionsgefährdete Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen vorgesehen. Dabei handelt es sich um das erste elektrochemische automatische Schmiersystem, das mit einer wieder verwendbaren Steuereinheit ausgestattet ist. Die Dosierung der Schmierstoffmenge erfolgt ganz einfach auf den Monat genau (von 1 bis 12 Monaten) über ein Zifferblatt.
- DRIVE BOOSTER (Größe 60, 120, 250 oder 500 cm³): Das Schmiersystem DRIVE BOOSTER ist die Lösung für das Schmieren von Wälzlagern unter erschwerten Umgebungsbedingungen wie etwa in Gefahrenbereichen, bei schwierigen Zugangsbedingungen, bei hohen Umgebungstemperaturen oder bei starken Schwingungen. Das leistungsfähige System (bis zu 7,5 bar) lässt sich schnell und problemlos auf den Monat genau einstellen (von 1 bis 24 Monaten), wobei die Einstellungen jederzeit geändert oder die Schmierung unterbrochen werden kann, so dass eine präzise, temperatur- und umgebungsunabhängige Schmierung für eine hohe Betriebszuverlässigkeit gewährleistet ist.

Automatische Zentralschmierung: eine Lösung für alle Anwendungsbereiche

Mit der POLIPUMP hat NTN eine leistungsfähige Zentralschmierlösung entwickelt, die wirtschaftlich und leicht zu handhaben ist. Sie wird in nur 4 Schritten installiert (keine besonderen technischen Fachkenntnisse erforderlich). Die POLIPUMP ermöglicht die einfache Schmierung von 1 bis 35 Schmierpunkten (modellabhängig) in Entfernungen von bis zu 20 Metern.
Unser BERATUNGSSERVICE
In Frankreich, Benelux und Deutschland bietet NTN die technische Beratung durch einen Experten für Schmiersysteme an, damit die optimale Funktion Ihrer Systeme gewährleistet ist:
- Analyse Ihrer technischen Anforderungen
- Auswahl des passenden Schmierstoffes
- Beratung bei der Auswahl des am besten geeigneten Schmiersystems
- Lieferung eines breiten Spektrums hochwertiger Schmiersysteme, das von der Einzelpunktschmierung bis zum automatisierten Schmiersystem reicht
- Begleitung bis zur Inbetriebnahme und während der gesamten Betriebsdauer

Möchten Sie mehr erfahren? Informieren Sie sich in unserem Katalog zum Thema SCHMIERUNG e-Shop
NTN-SNR berät sie gerne rund um das Thema Schmierung.
Anwendungsberatung für Ihre Schmierkonzepte : Erfahrungsbericht

In einem konkreten Fall konnte die geforderte Lebensdauer für zöllige Kegelrollenlager in einer Holzpelletpresse nicht erreicht werden. Gemeinsam mit dem Kunden haben wir die Ist-Situation vor Ort begutachtet.
Jede der beiden Pressen ist mit einem autonomen Schmiersystem ausgestattet, das schwierigsten Bedingungen wie Schwingungen und Staubbelastungen standhalten muss. Insbesondere durch die Schwingungen kam es schnell zu einer Beschädigung der Pumpenelemente.
Nach eingehender Analyse haben wir vorgeschlagen, zwei Änderungen vorzunehmen:
- die Wälzlagermontage und die Schulung des Wartungspersonals
- die Änderung des Schmiersystems
Unsere Lösung: für die beiden Pressen kommt nur ein einziges Schmiersystem zum Einsatz, wobei das Schmierfett mit einem deutlich höheren Druck verteilt werden muss. Auf diese Weise ist eine optimale Verteilung innerhalb des Wälzlagers gewährleistet. Und darüber hinaus…
- konnte die Lebensdauer der Wälzlager bis zu 5-fach verlängert werden (von unter 500 auf 2000/2500 Betriebsstunden)
- wurde eine deutliche Steigerung der Produktivität und Reduzierung des Ausschuss erreicht
- konnte der Lagerbestand an Schmiermitteln reduziert werden.
Unser Kunde hat im Anschluss ein zweites Werk mit drei neuen Pressen gebaut. Hier wurde NTN schon von Anfang an in die Planung der Anlagen einbezogen…

Benötigen Sie ebenfalls eine Lösung nach Maß? KONTAKT