Aumente la duración de vida de sus rodamientos gracias a nuestra gama completa de lubricantes y de sistemas de lubricación adaptados a cada aplicación.
Nuestras soluciones son fáciles de instalar y utilizar.
¿Por qué una gama dedicada a la lubricación?
Escoger la gama de lubricación SNR permite garantizar la duración de vida de los rodamientos y la optimización de los costes. Nuestros lubricantes se seleccionan para sus diferentes aplicaciones, así como el conjunto de medios que permiten distribuir de forma fiable el volumen exacto requerido por cada órgano mecánico.
Grasas y aceites SNR: una solución para cada necesidad
Nuestras grasas y aceites han sido especialmente desarrollados para responder a cada una de nuestras aplicaciones, permitiéndonos ganar en la vida de los rodamientos. Nuestros lubricantes están disponibles en diferentes envases según los modelos:
- cartucho de 400g
- bote de 1kg
- cubo de 5kg o de 15kg
- barril de 50kg o de 190kg
- engrasadores mono punto (ready/drive/smart) y engrasadores multi punto
Grasas
- UNIVERSAL: grasa de uso general para la industria y el automóvil. La grasa UNIVERSAL está disponible en diferentes envases. La versión UNIVERSAL+ está concebida para su uso en engrasadores mono punto.
- HEAVY DUTY: grasa Premium para uso intensivo en la industria pesada. La grasa HEAVY DUTY está disponible en diferentes envases. La versión HEAVY DUTY+ está concebida para su uso en engrasadores mono punto.
- VIB: grasa para piezas sometidas a choques o vibraciones importantes. La grasa VIB está disponible en diferentes envases, incluidos los engrasadores mono punto.
- HIGH TEMP: grasa ideal para la lubricación de larga duración y a alta temperatura. La grasa HIGH TEMP está disponible en diferentes envases, incluidos los engrasadores mono punto.
- ULTRA HIGH TEMP: grasa para lubricación de larga duración, de todo tipo de rodamiento, a temperatura extrema. ULTRA HIGH TEMP está disponible únicamente en cartucho de 800g.
- FOOD AL: grasa multi uso para la industria agroalimentaria y farmacéutica. Este tipo de grasa está disponible en diferentes envases. La versión FOOD está pensada para su uso en engrasadores mono punto. La grasa Food AL también está certificada Halal. FOOD y FOOD AL son conformes a las recomendaciones NSF-H1 (National Sanitation Foundation /H1: Contacto ocasional con alimentos) y se pueden ser utilizar allí donde un contacto accidental con los productos alimenticios es técnicamente posible.
- HIGH SPEED+: grasa para baja temperatura y velocidad muy elevada. HIGH SPEED está disponible solamente en bote de 1kg.

Aceites
- CHAIN OIL: aceite sintético dedicado a la industria, para la lubricación de todos los tipos de cadenas (incluidas las que funcionan en un ambiente con alta temperatura). El aceite CHAIN OIL está destinado solamente al uso en engrasadores monopunto (Ready/Smart/Drive).
- FOOD CHAIN OIL: aceite sintético para la industria alimentaria y farmacéutica, conforme a las recomendaciones NSF-H1 (National Sanitation Foundation /H1: Contacto ocasional con alimentos). El aceite FOOD CHAIN OIL está destinado únicamente al uso en engrasadores monopunto (Ready/Smart/Drive).

Engrasadores automáticos mono punto: fiabilizar la lubricación
La gama de engrasadores automáticos mono punto garantiza una lubricación continua, fiable, limpia y extremadamente precisa. Fácilmente integrable en diferentes tipos de aplicaciones (industrias mecánicas y automóviles, acerías, papeleras, etc.), los engrasadores automáticos mono punto permiten optimizar la función de engrase, sin modificar sus instalaciones.
NTN SNR le propone 3 tipos de engrasadores automáticos mono punto: Drive, Ready y Smart.
Cada uno responde a aplicaciones diferentes: entorno húmedo, variación de temperatura, necesidad de un dosificado preciso cercano o alejado del punto a engrasar.
- READY BOOSTER (tamaño 60 o 125cc): El engrasador READY BOOSTER es la solución ideal y económica para entornos difíciles, húmedos, explosivos, expuestos a la corrosión o exigiendo un máximo de higiene. La duración de distribución de la grasa es regulable de 1 a 12 meses de forma muy simple, por medio a través de un dial.
- SMART BOOSTER (tamaño 125cc): El engrasador SMART BOOSTER está destinado para entornos explosivos con fuertes variaciones de temperatura. Es el primer engrasador automático electroquímico, equipado con una unidad de control reutilizable. La duración de distribución es muy fácilmente regulable por meses (de 1 a 12 meses) por simple presión manual sobre la unidad de control.
- DRIVE BOOSTER (tamaño 60, 120, 250 o 500cc): El engrasador DRIVE BOOSTER soluciona las necesidades de lubricación en zonas peligrosas, difíciles de acceso, sometidas a temperaturas ambiente elevadas o a vibraciones severas. Es un útil potente (hasta 7,5 bares), rápido y fácil de programar (uso de 1 a 24 meses, con posibilidad de modificar o parar en cualquier momento) que permite una lubricación extremadamente precisa, independiente de la temperatura y de la presión ambiente, con una fiabilidad elevada en funcionamiento.

Engrase automático multi punto: una solución al alcance de todos

SNR ha desarrollado con la POLIPUMP, una solución de engrase multi punto eficiente, rentable y fácil de utilización. Instalada en 4 etapas solamente (no se requiere ninguna competencia técnica), la POLIPUMP permite engrasar con toda simplicidad de 1 a 35 puntos (según el modelo escogido), hasta a una distancia de 20 metros.
Para más información, consulte nuestro catálogo LUBRICACIÓN Abrir e-Shop
NTN le aconseja acerca de las buenas prácticas de lubricación.
Centrales de lubricación, testimonio de nuestro experto

Nosotros hemos sido consultados sobre un problema de vida de los rodamientos de rodillos cónicos con cotas en pulgadas de prensas de granulados de madera, y hemos auditado las instalaciones.
Se trataba de un sistema de lubricación autónomo sobre cada una de las 2 prensas con importantes requisitos de la instalación: vibraciones, polvos, etc. Las vibraciones provocan sobre todo una rápida rotura de los elementos de bombeo de la bomba.
Después de analizar la situación, hemos propuesto trabajar en 2 direcciones:
- la implantación de un procedimiento de montaje de los rodamientos y la formación del personal de mantenimiento
- la modificación de nuestro sistema de lubricación
Nuestra solución: un único sistema de gestión de las 2 prensas, pero sobre todo hacer que la grasa sea enviada con una mayor presión, para poder garantizar la calidad de la distribución por todo el rodamiento. De esta forma…
- hemos multiplicado por 5 la vida de los rodamientos (ha pasado de menos de 500 h a 2000/2500 h)
- se han obtenido ganancias de producción importantes, sin contar la ganancia sobre los rechazos
- se ha ganado con la disminución de barriles almacenados.
Nuestro cliente ha construido a continuación una segunda fábrica con 3 nuevas prensas, y ha impuesto la presencia de SNR desde la fase de diseño de las instalaciones …

Para una solución a medida, CONTÁCTENOS