SMAROWANIE:
profesjonalna oferta NTN Europe

Zwiększ trwałość łożysk, dzięki naszej ofercie środków smarnych i systemów smarowania dopasowanych do każdej aplikacji.

Nasze rozwiązania są łatwe w montażu i eksploatacji.

Gama produktów do smarowania SNR gwarantuje trwałość łożysk i optymalizację kosztów. Nasze środki smarne są dopasowane do różnych aplikacji, umożliwiają dystrybucję odpowiednich ilości smaru niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania maszyn.

Nasze smary i oleje zostały dokładnie opracowane, by sprostać wymaganiom każdej aplikacji. Ich główną zaletą jest zwiększanie trwałości łożysk. Nasze środki smarne są dostępne w różnych opakowaniach, w zależności od modelu:

  • naboje po 400g
  • puszka 1kg
  • wiadro 5kg lub 15kg
  • beczka 50kg lub 190kg
  • smarownice jednopunktowe (ready/drive/smart) i wielopunktowe


Smary

  • UNIVERSAL: smar ogólnego przeznaczenia do aplikacji przemysłowych i motoryzacyjnych Smar UNIVERSAL jest dostępny w różnych opakowaniach. Wersja UNIVERSAL+  została zaprojektowana do smarownic wielopunktowych.
  • HEAVY DUTY: smar premium do ekstremalnych aplikacji przemysłowych. Smar HEAVY DUTY jest dostępny w różnych opakowaniach. Wersja HEAVY DUTY+ została zaprojektowana do smarownic jednopunktowych.
  • VIB: smar do części narażonych na wstrząsy i wibracje. Smar VIB jest dostępny w różnych opakowaniach, włączając takie dla smarownic jednopunktowych.
  • HIGH TEMP: idealny do długotrwałego smarowania w wysokiej temperaturze. Smar HIGH TEMP jest dostępny w różnych opakowaniach, włączając takie dla smarownic jednopunktowych.
  • ULTRA HIGH TEMP: idealny do długotrwałego smarowania wszystkich rodzajów łożysk pracujących w ekstremalnie wysokich temperaturach. Smar ULTRA HIGH TEMP jest dostępny tylko w nabojach po 800g.
  • FOOD AL: Smar ogólnego przeznaczenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Smar jest dostępny w różnych opakowaniach. Wersja FOOD została zaprojektowana do smarownic wielopunktowych. Smar Food AL posiada również certyfikat Halal. Smary FOOD i FOOD ALzgodne z zaleceniami NSF-H1 (Instytucja Sanitarna /H1: okazjonalny kontakt z żywnością) i mogą być wykorzystywane w aplikacjach, w których możliwy jest okazjonalny kontakt z żywnością.
  • HIGH SPEED+: smar do niskich temperatur, ale bardzo wysokich prędkości. Smar HIGH SPEED jest dostępny tylko w puszkach 1kg.
produits-lubrification-2

Oleje

  • CHAIN OIL: olej syntetyczny zaprojektowany do różnego rodzaju aplikacji przemysłowych (włączając te pracujące w wysokich temperaturach). Smar CHAIN OIL został zaprojektowany do smarownic jednopunktowych (Ready/Smart/Drive).
  • FOOD CHAIN OIL: olej syntetyczny do aplikacji w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, zgodny z zaleceniami NSF-H1 (Instytucja Sanitarna /H1: okazjonalny kontakt z żywnością). Smar CHAIN OIL jest dostępny tylko dla smarownicy jednopunktowej Ready.
produits-lubrification-3

Oferta smarownic jednopunktowych zapewnia ciągłe, niezawodne, czyste i niezwykle precyzyjne smarowanie. Smarownice jednopunktowe bardzo łatwo zintegrować z różnymi aplikacjami (motoryzacyjnymi i przemysłowymi jak huty stali, czy papiernie). Zapewniają zoptymalizowane smarowanie, bez potrzeby modyfikacji instalacji, czy zakładu.

SNR oferuje 3 typu smarownic jednopunktowych: Drive, Ready i Smart.
Każda z nich jest odpowiedzią na potrzeby różnych aplikacji: środowiska wilgotne, aplikacje wymagające konkretnych ilości smaru, aplikacje trudno dostępne,

  • READY BOOSTER (rozmiar 60 lub 125cc): Smarownica READY BOOSTER to idealne rozwiązanie dla aplikacji w trudno dostępnych, wilgotnych, czy wybuchowych warunkach pracy lub narażonych na korozję lub wymagających sterylności. Czas podawania smaru (od 1 do 12 miesięcy) za pomocą tarczy.
    .
  • SMART BOOSTER (rozmiar 125cc): Smarownica SMART BOOSTER nadaje się do pracy w aplikacjach zagrożonych wybuchem (np. paliwa), gdzie wahania temperatury są wysokie. To pierwsza smarownica elektrochemiczna wyposażona w panel sterowania wielokrotnego użytku. Czas podawania jest łatwo ustawiany (od 1 do 12 miesięcy) poprzez wybranie go na panelu sterowania.
     
  • DRIVE BOOSTER (rozmiar 60, 120, 250 lub 500cc): Smarownica DRIVE BOOSTER idealna do aplikacji trudno dostępnych lub o niebezpiecznych warunkach pracy, narażonych na silne wstrząsy i wysokie temperatury. To szybkie (Do 7,5 bara), potężne i łatwe do zaprogramowania narzędzie (czas podawania smaru od 1 do 24 miesięcy, możliwy do edycji, czy zatrzymania), które umożliwia niezwykle precyzyjne smarowanie niezależnie od temperatury, czy ciśnienia otoczenia, co czyni je niezwykle niezawodnym.
produits-lubrification-4
produits-lubrification-5

SNR opracowała POLIPOMP - niezwykle wydajny, oszczędny i łatwy w użyciu system smarowania wielopunktowego. Jego instalacja zawiera się w 4 krokach, do których nie są wymagane umiejętności techniczne. POLIPUMP umożliwia szybkie smarowanie od 1 do 35 punktów (w zależności od modelu) na odległość do 20 metrów.

NTN oferuje specjalistyczne wsparcie techniczne z zakresu smarowania we Francji i krajach Beneluksu, które optymalizuje działanie instalacji:

  • precyzyjna analiza specyfikacji technicznej
  • szczegółowa oferta techniczna na rekonstrukcję urządzeń lub projekt zupełnie nowych
  • porady w wyborze metody smarowania, dopasowanej do wymagań instalacji
  • bogata oferta najlepszych systemów smarowania, od smarownic jednopunktowych do systemów w pełni zautomatyzowanych
  • wsparcie podczas montażu i rozruchu instalacji, oraz podczas jej działania
produits-lubrification-6

Potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Zapoznaj się katalogiem SMAROWANIA     e-Shop

NTN służy pomocą w wyborze najlepszej metody smarowania.

Olivier Hautreux

Poproszono nas o przyjrzenie się trwałości łożysk stożkowych o wymiarach imperialnych w naszych prasach do peletów drzewnych. Sprawdziliśmy placówki.

Na każdej z dwóch pras pracował autonomiczny system smarowania, który miał wiele ograniczeń wynikających z warunków pracy instalacji, takich jak wibracje, kurz, itp. Silne wibracje, na przykład, powodowały uszkodzenia elementów pompujących pompy.
Po analizie sytuacji zasugerowaliśmy kontynuację pracy z zastosowaniem 2 podejść:

  • ustanowienie procedury montażu łożysk oraz przeszkolenie personelu obsługi technicznej
  • zmiana systemu smarowania

Nasze rozwiązanie: jeden system do zarządzania dwoma prasami, oraz wysyłanie smaru pod wyższym ciśnieniem. Zapewniło to zwiększenie jakości dystrybucji smaru w łożyskach. A także…

  • zwiększyło trwałość naszych łożysk 5-krotnie (z 500h do 2000 / 2500h)
  • generowanie znaczących zysków w produkcji, z wyłączeniem wzrostu emisji
  • generowanie zysków poprzez zmniejszenie liczby zapasowych beczek smaru

Nasz klient wybudował następnie drugą fabrykę z trzema nowymi prasami. Poprosił SNR o zaangażowanie już na etapie projektowania obiektu...

Raport Olivier Hautreux, eksperta w NTN
produits-lubrification-8

By otrzymać spersonalizowaną ofertę, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI