Aumentate la durata operativa dei Vostri cuscinetti con la nostra gamma completa di lubrificanti e sistemi di lubrificazione adatti a ogni applicazione.
Le nostre soluzioni sono facili da implementare e utilizzare.
Perché una gamma dedicata alla lubrificazione?
La scelta della gamma SNR consente di garantire la durata operativa dei cuscinetti e l'ottimizzazione dei costi. I nostri lubrificanti sono selezionati per diverse applicazioni, oltre a fornire i mezzi per distribuire in modo affidabile il corretto volume richiesto da ciascun dispositivo meccanico.
Grassi e oli SNR, una soluzione per ogni esigenza
I nostri grassi e oli sono stati appositamente sviluppati per soddisfare ciascuna delle nostre applicazioni. Consentono di risparmiare sulla durata operativa dei cuscinetti. I nostri lubrificanti sono disponibili in diverse confezioni a seconda del modello:
- cartuccia da 400g
- barattolo da 1kg
- fusto da 5kg o 15kg
- barile da 50kg o 190kg
- lubrificatori "single point" (Ready/Drive/Smart) e lubrificatori "multi point"
Grassi
- UNIVERSAL: grasso di uso generale per l'industria e le applicazioni Automotive. Il grasso UNIVERSAL è disponibile in diverse confezioni. La versione UNIVERSAL+ è progettata per l'utilizzo in lubrificatori "single point".
- HEAVY DUTY: grasso premium per uso intensivo nell'industria pesante. Il grasso HEAVY DUTY è disponibile in diverse confezioni. La versione HEAVY DUTY+ è progettata per l'utilizzo in lubrificatori "single point".
- VIB: grasso per componenti soggetti a urti o vibrazioni importanti. Il grasso VIB è disponibile in diverse confezioni, compresa quella per i lubrificatori "single point".
- HIGH TEMP: grasso ideale per la lubrificazione a lunga durata e ad alta temperatura. Il grasso HIGH TEMP è disponibile in diverse confezioni, compresa quella per i lubrificatori "single point".
- ULTRA HIGH TEMP: grasso per lubrificazione a lunga durata di qualsiasi tipo di cuscinetto sottoposto a temperature estreme. ULTRA HIGH TEMP è disponibile esclusivamente in cartuccia da 800g.
- FOOD AL: grasso multiuso per l'industria agroalimentare e farmaceutica. Questo tipo di grasso è disponibile in diverse confezioni. La versione FOOD è progettata per l'utilizzo in lubrificatori "single point". Il grasso AL è anche certificato Halal. FOOD e FOOD AL sono conformi alle normative NSF H1 (National Sanitation Foundation; classe H1: contatto occasionale con gli alimenti) e possono essere utilizzati nei casi in cui è tecnicamente possibile un contatto accidentale con le derrate alimentari.
- HIGH SPEED+: grasso a bassa temperatura per velocità molto elevate. HIGH SPEED è disponibile esclusivamente in scatola da 1kg.

Oli
- CHAIN OIL: olio sintetico progettato per l'industria, per la lubrificazione di tutti i tipi di catene (comprese quelle operative in ambienti ad alte temperature). L’olio CHAIN OIL è destinato esclusivamente all'utilizzo in lubrificatori "single point" (Ready/Smart/Drive).
- FOOD CHAIN OIL: olio sintetico per l'industria alimentare e farmaceutica, conforme alle normative NSF H1 (National Sanitation Foundation; classe H1: contatto occasionale con gli alimenti). L’olio FOOD CHAIN OIL è destinato esclusivamente all'utilizzo in lubrificatori "single point" (Ready/Smart/Drive).

Lubrificatori automatici "single point": garantire una lubrificazione più affidabile
La gamma di lubrificatori automatici "single point" garantisce una lubrificazione continua, affidabile, pulita ed estremamente precisa. Facilmente integrabili in diversi tipi di applicazioni (industrie meccaniche e automobilistiche, acciaierie, cartiere, ecc.), i lubrificatori automatici "single point" permettono di ottimizzare la funzione di lubrificazione senza modificare gli impianti.
NTN SNR propone 3 tipi di lubrificatori automatici "single point": Drive, Ready e Smart.
Ciascuno è adatto ad applicazioni diverse: ambiente umido, variazione di temperatura, necessità di un dosaggio preciso a contatto o distante dal punto da lubrificare.
- READY BOOSTER (60 o 125cc): Il lubrificatore READY BOOSTER è la soluzione ideale ed economica per gli ambienti difficili, umidi, esplosivi, esposti alla corrosione o che richiedono la massima igiene. La durata di distribuzione del grasso è regolabile da 1 a 12 mesi in modo molto semplice, tramite un quadrante
- SMART BOOSTER (125cc): Il lubrificatore SMART BOOSTER è progettato per ambienti esplosivi con forti variazioni di temperatura. È il primo lubrificatore automatico elettrochimico, dotato di un'unità di controllo riutilizzabile. La durata di distribuzione è regolabile molto facilmente da 1 a 12 mesi al mese più vicino, tramite semplice pressione manuale sull'unità di controllo.
- DRIVE BOOSTER (60, 120, 250 o 500cc): Il lubrificatore DRIVE BOOSTER soddisfa le esigenze di lubrificazione in zone pericolose, di difficile accesso, soggette a temperature ambiente elevate o a vibrazioni forti. È uno strumento potente (fino a 7,5 bar), rapido e facile da programmare (utilizzabile da 1 a 24 mesi, modificabile e con possibilità di arresto in qualsiasi momento) che consente una lubrificazione estremamente precisa, a prescindere dalla temperatura e dalla pressione ambiente, con elevata affidabilità di funzionamento.

Lubrificazione automatica "multi point": una soluzione per tutti

POLIPUMP SNR, una soluzione di lubrificazione "multi point" ad alte prestazioni, conveniente e di facile utilizzo. Installata in soli 4 passaggi (nessuna competenza tecnica richiesta), POLIPUMP permette di lubrificare in assoluta semplicità da 1 a 35 punti (a seconda del modello in uso) e fino a una distanza di 20 metri.
Il nostro servizio di CONSULENZA
In Francia e Benelux, NTN offre l’assistenza tecnica di un esperto in lubrificazione per garantire il funzionamento ottimale dei Vostri sistemi:
- analisi precisa delle Vostre specifiche tecniche
- redazione di un'offerta tecnica dettagliata per le operazioni di ricostruzione della macchina o la realizzazione di nuove attrezzature
- consigli per la scelta del sistema di lubrificazione più adatto alle Vostre esigenze di manutenzione
- fornitura di un’ampia gamma di sistemi di lubrificazione di alta qualità, a partire dal lubrificatore "single point" fino al sistema di lubrificazione automatizzato
- affiancamento fino alla messa in funzione e durante il funzionamento

Per maggiori informazioni, consultate il nostro catalogo LUBRIFICAZIONE Tasto e-Shop
NTN saprà consigliarVi sulle migliori pratiche di lubrificazione.
Sistemi di lubrificazione: la testimonianza del nostro esperto

Siamo stati contattati per un problema di durata operativa dei cuscinetti a rulli conici serie in pollici delle nostre presse a pellet. Abbiamo controllato gli impianti.
Si trattava di un sistema di lubrificazione autonomo su ciascuna delle 2 presse con importanti limitazioni sugli impianti: vibrazioni, polvere, ecc. Le vibrazioni provocano generalmente una rapida rottura degli elementi pompanti della pompa.
Dopo l'analisi, abbiamo suggerito di lavorare utilizzando 2 approcci:
- istituire una procedura per il montaggio dei cuscinetti e per la formazione del personale addetto alla manutenzione
- modificare il nostro sistema di lubrificazione
La nostra soluzione: un unico sistema per gestire le 2 presse, ma soprattutto l'invio del grasso con una pressione maggiore. Ciò garantisce la qualità della distribuzione nel cuscinetto. Ma permette anche...
- di moltiplicare x 5 la durata operativa dei nostri cuscinetti (passaggio da 500 ore a 2000/2500 ore)
- di ottenere guadagni importanti in termini di produzione, senza contare quelli sui rifiuti
- di realizzare profitti riducendo il numero di fusti stoccati
Il nostro cliente ha quindi costruito un secondo impianto con 3 nuove presse. Ha imposto il coinvolgimento di SNR fin dalla fase di progettazione degli impianti...

Per una soluzione su misura, CONTATTATECI