Повысьте срок службы подшипников и техническую готовность оборудования, используя методы правильного смазывания, рекомендуемые экспертами компании NTN-SNR.
Уже более 50 лет наши специалисты сервисного подразделения EXPERTS&TOOLS дают рекомендации, предлагают высокоэффективные изделия для смазывания подшипников и оборудования. Продукция из серии LUB’SOLUTION будет полезна при уходе за подшипниками.
Смазывание подшипников: почему это важно?

Вы знаете о том, что в 55% случаев хорошее смазывание помогает предотвратить преждевременный износ подшипников? При помощи смазывания вы значительно повысите срок службы подшипников. Создайте так называемую "масляную пленку" (слой смазки) между частями подшипника.
Преимущества смазывания:
- Снижение износа и деформации элементов подшипника, которые имеют место при их контакте
- Защита от коррозии
- Защита от попадания внешних загрязнений и жидкостей
- Удаление продуктов износа, образующегося при движении деталей
- Экономия энергии за счет снижения трения, которое приводит к снижению мощности оборудования
- Поддержание теплового баланса оборудования путем отвода лишнего тепла за счет циркуляции масла
Советы по эффективному смазыванию подшипников
Смазывать подшипники – хорошо, а смазывать их эффективно – еще лучше!
Познакомьтесь с советами наших специалистов EXPERTS&TOOLS:
- выбор смазочного материала: масла и консистентные смазки имеют свои преимущества и недостатки. Выбор определяется условиями эксплуатации конкретных подшипников: нагрузкой, частотой вращения, температурой, влажностью, присутствием воды, вибрацией
- метод смазывания: одна или несколько точек смазки
- точность дозирования смазки: см. преимущества наших устройств для точного дозирования смазки
- частота смазывания

СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА
- ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
- Высокая степень проникновения в подшипник
- Высокая физико-химическая стабильность
- Охлаждение
- Удобный контроль уровня и состояния смазочного материала
- НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
- Необходимый уровень герметичности при сборке
- В случае длительного простоя низкая устойчивость к окислению и воздействию влаги
- Задержка запуска, если требуется предшествующая вращению автономная циркуляция
КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ
- ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
- Чистота механизма
- Более простое обеспечение непроницаемости
- Защитный барьер
- Простота сборки
- Легкость обслуживания
- Уменьшение или исключение дополнительной смазки
- Возможность использования предварительно смазанных подшипников
- НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
- Более высокий коэффициент трения, чем у масел
- Более низкий уровень теплоотведения
- При замене (в случае необходимости) требуется демонтаж и промывка подшипника
- Невозможность контроля уровня смазочного материала, необходимость надежного обеспечения или периодического добавления для компенсации утечек, загрязнения, старения.

Компания NTN-SNR также предлагает свой опыт в области смазочных материалов
Компания NTN-SNR сотрудничает с крупнейшими международными производителями смазочных материалов, чтобы помочь вам продлить срок службы оборудования и уменьшить расходы.
Поскольку смазки общего назначения не соответствуют особым требованиям каждой конкретной системы, компания NTN-SNR разработала серию изделий LUB’SOLUTION. Изделия из этой серии соответствуют любым требованиям, обеспечивают эффективную работу и длительный срок службы оборудования.

Каталог продукции на сайте Перейти в интернет-магазин
Вам необходима помощь или совет? ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ