Aumentare la durata operativa dei Vostri cuscinetti e la disponibilità dei Vostri impianti seguendo le procedure per una corretta lubrificazione, consigliate dai nostri esperti NTN-SNR.
Da oltre 50 anni, il nostro team di specialisti Experts&Tools Vi consiglia e Vi propone prodotti con elevate prestazioni per la lubrificazione di cuscinetti e impianti. Prendete cura dei Vostri cuscinetti con la nostra gamma LUB'SOLUTION.
Lubrificazione dei cuscinetti: perché è importante?

Sapevate che una corretta lubrificazione evita il 55% di danneggiamenti prematuri ai Vostri cuscinetti? Aumentate notevolmente la durata operativa dei Vostri cuscinetti, lubrificandoli correttamente. Applicate una pellicola di lubrificante, detta anche pellicola d'olio, tra i corpi volventi e le piste del cuscinetto.
I vantaggi della lubrificazione:
- diminuzione dell'usura e del grippaggio degli elementi a contatto
- protezione dalla corrosione
- tenuta stagna a liquidi e inquinamento esterno
- eliminazione delle impurità create dal movimento dei componenti
- risparmio energetico grazie alla diminuzione dell’attrito, con conseguente riduzione della potenza assorbita dall’impianto
- mantenimento dell'equilibrio termico dell’impianto grazie alla dispersione del calore, nelle configurazioni del sistema di circolazione dell'olio
Consigli per una corretta lubrificazione dei cuscinetti
Lubrificare i cuscinetti va bene, lubrificarli in modo efficace è ancora meglio!
Scoprite i consigli del nostro team Experts&Tools su:
- scelta del lubrificante: la lubrificazione a olio e a grasso hanno entrambe vantaggi e inconvenienti specifici. La scelta dipende dalle condizioni operative dei cuscinetti: carichi, velocità, temperatura, umidità, presenza di acqua, vibrazioni, ecc …
- metodo di lubrificazione: lubrificazione "single point", lubrificazione centralizzata "multi point"
- quantità corretta di lubrificante: approfittate dei nostri dispositivi di lubrificazione ad alta precisione
- frequenza degli interventi di lubrificazione

LUBRIFICAZIONE A OLIO
- VANTAGGI
- buona preparazione nel cuscinetto
- buona stabilità fisico-chimica
- raffreddamento
- controllo agevole del lubrificante: stato e livelli
- SVANTAGGI, PERCIÒ PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE
- tenuta stagna necessaria al montaggio
- in caso di arresto prolungato, cattiva protezione contro l'ossidazione e l'umidità
- ritardo all’avvio dal momento che è necessaria una messa in circolazione autonoma previamente alla rotazione
LUBRIFICAZIONE A GRASSO
- VANTAGGI
- pulizia del meccanismo
- tenuta stagna più facile da realizzare
- barriera di protezione
- semplicità del montaggio
- facilità di manipolazione
- riduzione o eliminazione della ri-lubrificazione
- possibilità di utilizzare cuscinetti pre-ingrassati
- SVANTAGGI, PERCIÒ PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE
- coefficiente di attrito più elevato dell'olio
- dissipazione termica ridotta
- la sostituzione (se necessaria) richiede lo smontaggio del cuscinetto e il suo lavaggio
- nessuna possibilità di verificare il livello del grasso, quindi necessita di una ritenuta di grasso affidabile oppure di un apporto periodico per compensare le perdite, l’inquinamento o l'invecchiamento

Competenze NTN-SNR, anche per i Vostri lubrificanti
NTN-SNR collabora con i più grandi produttori mondiali di lubrificanti per preservare la longevità dei Vostri impianti e ridurre i costi dell'utilizzatore.
Poiché i grassi ad uso generico non soddisfano sempre le esigenze specifiche di tutte le applicazioni, NTN-SNR ha sviluppato la gamma LUB'SOLUTION. La nostra gamma di prodotti risponde a tutte le esigenze di lubrificazione per garantire la qualità e la durata operativa delle Vostre attrezzature.

Scoprite i nostri prodotti online Aprire e-Shop
NTN-SNR può anche consigliarVi per il MONTAGGIO e lo SMONTAGGIO dei cuscinetti.
Serve un consiglio personalizzato? CONTATTATECI