Aumente a vida útil dos seus rolamentos e a disponibilidade das suas máquinas seguindo as boas práticas de lubrificação dos especialistas da NTN-SNR.
Há mais de 50 anos, nossas equipes de especialistas EXPERT&TOOLS orientam e propõem produtos com bom desempenho para a lubrificação de rolamentos e instalações. Com a nossa gama LUB’SOLUTION, cuide bem dos seus rolamentos.
Lubrificação dos rolamentos: por que é importante?
![lubrification-des-roulements-2-n lubrification-des-roulements-2-n](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/lubrification-des-roulements-2-n.jpg?itok=lB03GLbW)
Você sabia que uma lubrificação bem realizada evita 55% das avarias prematuras dos seus rolamentos? Aumente significativamente a vida útil dos seus rolamentos lubrificando-os. Assim, aplique uma película lubrificante, também chamada de película de óleo, entre os corpos rolantes e o caminho do rolamento.
As vantagens da lubrificação:
- Diminuição do desgaste e do endurecimento da ligação dos elementos em contato
- Proteção contra a corrosão
- Vedação aos líquidos e à poluição exterior
- Evacuação das impurezas criadas pela movimentação das peças
- Realização de economias de energia graças à diminuição das fricções, causando uma baixa da potência consumida pela máquina
- Manutenção do equilíbrio térmico da máquina graças à evacuação do calor nas configurações de circulação de óleo
Conselhos para lubrificar eficazmente os seus rolamentos
Lubrificar os seus rolamentos é bom; lubrificá-los de maneira eficaz é melhor ainda!
Descubra as orientações da nossa equipe EXPERT&TOOLS sobre:
- a escolha do lubrificante: a lubrificação a óleo e a gordura têm, cada uma, suas vantagens e inconveniências. A escolha depende das condições de utilização dos seus rolamentos: carga, velocidade, temperatura, umidade, presença de água, vibração
- o método de lubrificação: lubrificação mono ponto, lubrificação centralizada multi ponto
- a quantidade precisa de lubrificante: aproveite nossas ferramentas precisas de lubrificação
- a frequência das intervenções de lubrificação
![lubrification-des-roulements-3 lubrification-des-roulements-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-07/lubrifier-roulement-3_0.jpg?itok=KYcbpQGm)
LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO
- PONTOS FORTES
- Boa preparação no rolamento
- Boa estabilidade físico-química
- Resfriamento
- Fácil controle do lubrificante: estado e nível
- PONTOS DE VIGILÂNCIA
- Vedação necessária da montagem
- Em caso de parada prolongada, má proteção contra a oxidação e umidade
- Atraso no funcionamento quando for necessária uma circulação autônoma preliminar à rotação
LUBRIFICAÇÃO À GRAXA
- PONTOS FORTES
- Limpeza do mecanismo
- Vedação mais fácil de realizar
- Barreira de proteção
- Simplicidade das montagens
- Facilidade de manipulação
- Redução ou supressão da lubrificação de alimentação
- Possibilidades de utilizar rolamentos pré-lubrificados
- PONTOS DE VIGILÂNCIA
- Coeficiente de fricção mais elevado que o óleo
- Evacuação térmica mais fraca
- A substituição (se necessária) exige a desmontagem do rolamento e sua lavagem
- Não há possibilidade de verificar um nível de lubrificação, portanto há a necessidade de retenção de lubrificação confiável ou complemento periódico para compensar os vazamentos, a poluição ou o envelhecimento
![lubrification-des-roulements-4 lubrification-des-roulements-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-07/lubrifier-roulement-4.jpg?itok=tmM-Xnta)
O conhecimento técnico da NTN-SNR, também para os seus lubrificantes
A NTN-SNR colabora com os maiores fabricantes mundiais de lubrificantes para preservar a longevidade dos seus equipamentos e diminuir as suas despesas.
Como os lubrificantes de uso geral não atendem mais às exigências específicas de todas as aplicações, a NTN-SNR desenvolveu a gama LUB'SOLUTION. A nossa gama de produtos atende a cada exigência de lubrificação para garantir a qualidade e a duração de vida dos seus meios.
![lubrification-des-roulements-3-n lubrification-des-roulements-3-n](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/lubrification-des-roulements-3-n.jpg?itok=Jynl2GXY)
Encontre os nossos produtos online Abrir e-Shop
A NTN-SNR te orienta também quanto à MONTAGEM e à DESMONTAGEM dos rolamentos.
Precisa de orientação personalizada? ENTRE EM CONTATO CONOSCO