Augmentez la durée de vie de vos roulements et la disponibilité de vos machines en suivant les bonnes pratiques de lubrification des experts NTN-SNR.
Depuis plus de 50 ans, nos équipes de spécialistes EXPERT&TOOLS vous conseillent et vous proposent des produits performants pour la lubrification des roulements et des installations. Avec notre gamme LUB'SOLUTION, soyez aux petits soins pour vos roulements.
Lubrification des roulements: pourquoi est-ce important?

Savez-vous qu'une lubrification bien réalisée évite 55% des avaries prématurées de vos roulements? Augmentez significativement la durée de vie de vos roulements en les lubrifiant. Appliquez ainsi un film lubrifiant, aussi appelé film d'huile, entre les corps roulants et le chemin du roulement.
Les avantages de la lubrification:
- diminution de l'usure et du grippage des éléments en contact
- protection contre la corrosion
- étanchéité aux liquides et à la pollution extérieure
- évacuation des impuretés créées par le mouvement des pièces
- réalisation d'économies d'énergie grâce à la diminution des frottements entraînant ainsi une baisse de la puissance consommée par la machine
- maintien de l'équilibre thermique de la machine grâce à l'évacuation des calories dans les configurations de circulation d'huile
Conseils pour lubrifier efficacement vos roulements
Lubrifier vos roulements, c'est bien; les lubrifier efficacement, c'est mieux!
Découvrez les conseils de notre équipe EXPERTS&TOOLS sur:
- le choix du lubrifiant: la lubrification à l'huile et à la graisse ont chacun leurs avantages et inconvénients. Le choix dépend des conditions d'utilisation de vos roulements: charge, vitesse, température, humidité, présence d'eau, vibration
- la méthode de lubrification: graissage mono point, graissage centralisé multipoint
- la quantité précise de lubrifiant: profitez de nos outils précis de lubrification
- la fréquence des interventions de lubrification

LUBRIFICATION A L'HUILE
- POINTS FORTS
- bonne pénétration dans le roulement
- bonne stabilité physico-chimique
- refroidissement
- contrôle aisé du lubrifiant : état et niveaux
- POINTS DE VIGILANCE
- étanchéité nécessaire du montage
- en cas d'arrêt prolongé, mauvaise protection contre l'oxydation et l'humidité
- retard au démarrage lorsqu'une mise en circulation autonome préalable à la rotation est nécessaire
LUBRIFICATION A LA GRAISSE
- POINTS FORTS
- propreté du mécanisme
- étanchéité plus facile à réaliser
- barrière de protection
- simplicité des montages
- facilité de manipulation
- réduction ou suppression du graissage d'appoint
- possibilités d'utiliser des roulements pré-graissés
- POINTS DE VIGILANCE
- coefficient de frottement plus élevé que l'huile
- évacuation thermique plus faible
- le remplacement (si nécessaire) requiert le démontage du roulement et son lavage
- pas de possibilité de vérifier un niveau de graisse donc nécessité d'une retenue de graisse fiable ou bien d'apport périodique pour compenser les fuites, la pollution ou le vieillissement

L'expertise NTN-SNR, aussi pour vos lubrifiants
NTN-SNR collabore avec les plus grands fabricants mondiaux de lubrifiants pour préserver la longévité de vos équipements et diminuer vos dépenses.
Parce que les graisses à usage général ne répondent pas aux exigences spécifiques de toutes les applications, NTN-SNR a développé la gamme LUB'SOLUTION. Notre gamme de produits répond à chaque exigence de lubrification pour garantir la qualité et la durée de vie vos moyens.

Retrouvez nos produits en ligne Ouvrir e-Shop
NTN-SNR vous conseille également sur le MONTAGE et le DEMONTAGE des roulements.
Besoin d'un conseil personnalisé? CONTACTEZ-NOUS