Aumente la duración de vida de sus rodamientos y la disponibilidad de sus máquinas siguiendo los consejos prácticos de los expertos NTN-SNR.
Desde hace mas de 50 años, nuestros equipos de especialistas EXPERT&TOOLS le aconsejan y le proponen productos eficaces para la lubricación de los rodamientos y de sus instalaciones. Con nuestra gama LUB'SOLUTION, cuide a sus rodamientos.
Lubricación de los rodamientos: ¿por qué es importante?

¿Sabía que una correcta lubricación evita el 55% de las averías prematuras de sus rodamientos? Aumente significativamente la duración de vida de sus rodamientos lubricándolos correctamente. Aplique un film lubricante, también llamado película de aceite, entre los cuerpos rodantes y la pista de rodadura.
Ventajas de la lubricación:
- disminución del desgaste y del gripado de los elementos en contacto
- protección contra la corrosión
- estanqueidad a líquidos y a la polución exterior
- evacuación de las impurezas creadas por el movimiento de las piezas
- obtención de ahorro de energía gracias a la disminución de los rozamientos, lo que lleva a una bajada de potencia consumida por la máquina
- mantenimiento del equilibrio térmico de la máquina gracias a la evacuación de calorías en los montajes con circulación de aceite
Consejos para lubricar eficazmente sus rodamientos
Lubricar sus rodamientos está bien;¡lubricarlos eficazmente está mejor!
Descubra los consejos de nuestro equipo EXPERTS&TOOLS acerca de:
- elección del lubricante: las lubricaciones con aceite o con grasa tienen cada una sus ventajas y sus inconvenientes. La elección depende de las condiciones de uso de sus rodamientos: carga, velocidad, temperatura, humedad, presencia de agua, vibración
- método de lubricación: engrase mono punto, engrase centralizado multi punto
- cantidad precisa de lubricante: aproveche nuestras precisas herramientas de lubricación
- frecuencia de las intervenciones de lubricación

LUBRICACIÓN CON ACEITE
- PUNTOS FUERTES
- buena penetración en el rodamiento
- buena estabilidad físico-química
- refrigeración
- fácil control del lubricante: estado y nivel
- PUNTOS DE VIGILANCIA
- estanqueidad necesaria del montaje
- en caso de parada prolongada, mala protección contra la oxidación y la humedad
- retraso en el arranque, cuando previamente debe arrancar una circulación autónoma de lubricante
LUBRICACIÓN CON GRASA
- PUNTOS FUERTES
- limpieza del mecanismo
- estanqueidad fácil de realizar
- barrera de protección
- simplicidad de los montajes
- facilidad de manipulación
- reducción o supresión del engrase complementario
- posibilidad de utilizar rodamientos engrasados previamente
- PUNTOS DE VIGILANCIA
- coeficiente de rozamiento mayor que el del aceite
- evacuación térmica más débil
- el cambio de lubricante (si es necesario) implica desmontar el rodamiento y lavarlo
- no hay posibilidad de verificar el nivel de grasa, lo que hace necesarios una retención fiable, o un aporte periódico

La experiencia NTN-SNR, también para sus lubricantes
NTN-SNR colabora con los mayores fabricantes mundiales de lubricantes para preservar la longevidad de sus equipos y disminuir sus costos.
Dado que las grasas de uso general no responden a las exigencias específicas de todas las aplicaciones, NTN-SNR ha desarrollado la gama LUB'SOLUTION. Nuestra gama de productos responde a cada exigencia de lubricación para garantizar la calidad y la duración de vida de sus equipos.

Encontrar nuestros productos online Consulte nuestro e-Shop
NTN-SNR le aconseja también acerca del MONTAJE y el DESMONTAJE de los rodamientos.
¿Necesita un consejo personalizado? CONTÁCTENOS