Smarowanie łożysk według wskazówek NTN-SNR zwiększa ich trwałość jak również wydłuża okres ich użytkowania.
Od ponad 50 lat zespoły EXPERT & TOOLS doradzają klientom NTN-SNR i oferują im niezawodne produkty do smarowania łożysk i maszyn. Nasza gama LUB’SOLUTION pozwala dbać o łożyska.
Smarowanie łożysk: dlaczego jest ważne?

Czy wiesz, że nieprawidłowe smarowanie jest przyczyną 55% przedwczesnych uszkodzeń łożysk? Zwiększ okres użyteczności łożysk poprzez prawidłowe smarowanie. Środek smarny w postaci filmu olejowego należy aplikować na bieżnię łożyska i między elementy toczne.
Korzyści wynikające ze smarowania:
- redukcja zmęczenia materiału i ścierania elementów ruchomych
- ochrona przed korozją
- uszczelnienie przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, również tymi w postaci płynnej
- odprowadzenie zanieczyszczeń utworzonych przez ruch części
- oszczędność energii dzięki redukcji tarcia, która pozwala na zmniejszenie poboru mocy przez urządzenia
- utrzymanie bilansu cieplnego urządzenia poprzez optymalizację cyrkulacji oleju
Wskazówki dotyczące skutecznego smarowania łożysk
Smarowanie łożysk zapewnia ich prawidłowe działanie, poprawne smarowanie zwiększy ich trwałość!
Zapoznaj się z poradami ekspertów EXPERTS & TOOLS na temat:
- wyboru środka smarnego: smarowanie olejem i smarem ma zarówno zalety jak i wady. Wybór zależny od warunków pracy łożyska: obciążenia, prędkości, temperatury, wilgotności, obecności wody, drgań
- metody smarowania: smarowanie jednopunktowe, scentralizowane smarowanie wielopunktowe
- ilości środka smarnego: zapoznaj się z korzyściami płynącym ze stosowania odpowiednich narzędzi do smarowania
- częstotliwości smarowania

Smarowanie olejem
- Ważne punkty
- dobra cyrkulacja w łożysku
- dobra stabilność fizyczno-chemiczna
- niższa temperatura pracy
- środek smarny łatwy do zatwierdzenia: poziom i stan
- Na co należy uważać
- uszczelnienie przy montażu
- w razie wydłużonego przestoju, niska ochrona przed utlenianiem i wilgotnością
- opóźnienie w czasie rozruchu, kiedy stosuje się w połączeniu z niezależnym systemem smarowania
Smarowanie smarem
- Ważne punkty
- wymagana czystość
- łatwe uszczelnienie
- bariera ochronna
- łatwa instalacja
- łatwy montaż
- redukcja ilości lub brak potrzeby dodatkowego smarowania
- możliwość wykorzystania łożysk nasmarowanych fabrycznie
- Na co należy uważać:
- tarcie wyższe niż tarcie oleju
- słabsza dyssypacja ciepła
- w razie potrzeby wymiany, wymaga demontażu i wyczyszczenia łożyska.
- trudna weryfikacja poziomu smaru. By zrekompensować wszelkie wycieki, starty, degradację, należy utrzymywać minimalną ilość smaru lub systematycznie go uzupełniać.

Ekspertyza NTN-SNR w środkach smarnych
NTN-SNR współpracuje z największymi międzynarodowymi producentami środków smarnych, które zwiększają trwałość instalacji i zmniejszają wydatki na konserwacje maszyn.
NTN-SNR opracowała gamę LUB’SOLUTION, bo standardowe smary do zastosowań ogólnych nie spełniały wymagań wszystkich aplikacji. Nasza gama spełnia wszystkie wymagania smarowania, jest gwarancją jakości i trwałości instalacji.

Zapoznaj się z naszą ofertą on-line Odwiedź e-Shop
Potrzebujesz porady i pomocy? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI