SNR marka Lineer Kızaklar yüksek kaliteli ve hassas ürünlerdir. Müşteri odaklı ürün geliştirme politikamız çerçevesinde yüksek kalite gereksinimlerini karşılar ve böylelikle müşterilerimize tüm endüstri kollarındaki çeşitli uygulamalar için geniş kapsamlı bir ürün yelpazesi sunarlar.
 
- DIN ISO 12090’a göre boyutlar
 - Bilyalı zincir teknolojisine sahip olan ve olmayan Lineer Kızaklar
 - Tüm versiyonlar, farklı yükseklikler ve araba tasarım tipleri için tek bir ray
 - Çeşitli sızdırmazlık ve yağlama seçenekleri
 - Ray kapağı ve sıkma elemanları için çeşitli aksesuarlar
 - Korozyona karşı koruma sağlayan farklı kaplama tipleri
 
Standart Lineer Kızaklar
            
        - Yüksek hız ve ivme
 - Yuvarlanma yollarının tüm ana yönlerde eşit yük oranları ve 45 ° açıyla düzenlenmesi
 - Dairesel ark olukları sayesinde düşük sürtünme
 - Yuvarlanma yollarının DF düzeninde olması sayesinde yüksek tolerans ve hata telafisi yeteneği
 - Standart olarak 4 m uzunluğa kadar bölünmemiş raylar
 - Bölünmüş rayların rastgele düzenlemede segmentlere sahip sonsuz raylar (J raylar) olarak üretimi
 - Yüksek düzeyde sorunsuz çalışma ve düşük ses seviyesi özellikleri ile sunulan bilyalı zincirlere sahip arabalar 
 
Geniş Standart Lineer Kızaklar
- Yuvarlanma yollarının tüm ana yük yönlerinde eşit yük kapasitesi ile 45° açılı olarak düzenlemesi
 - Ray yönü boyunca Mx yük momentlerinde yüksek rijitlik
 - Dairesel ark kanalları sayesinde düşük sürtünme
 - Standart olarak 4 m’ye kadar uzunluğa sahip bölünmemiş raylar
 
            
        Dar Minyatür Kızaklar
            
        - Kompakt boyutlar
 - Standart olarak korozyona dayanıklı malzemeden yapılmış profil rayları ve arabalar
 - Standart olarak 2 m uzunluğa kadar bölünmemiş raylar
 
Geniş Minyatür Kızaklar
- Kompakt boyutlar
 - Ray yönü boyunca Mx yük momentlerinde yüksek rijitlik
 - Standart olarak korozyona dayanıklı malzemeden yapılmış profil rayları ve arabalar
 - Standart olarak 2 m uzunluğa kadar bölünmemiş raylar
 
            
        Opsiyonlar
            
        - Korozyona karşı koruma olarak sert krom, siyah krom ve DURALLOY TDC kaplama
 - Uygulamaların gereksinimlerine optimum uyum için çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
 - Özel uygulama alanları için çeşitli yüksek performanslı yağlayıcılar
 - Uygulamaya optimum entegrasyon için çeşitli standart yağlama bağlantıları
 
Aksesuarlar
- Arabaların uygulamanın özel koşullarına uyarlanabilmesi için sızdırmazlık kitleri
 - Ray kapağı olarak plastik kapaklar, pirinç kapaklar, kapama şeritleri veya körükler
 - Manuel ve pnömatik sıkma ekipmanları
 
            
        Ball and cage assembly technology, in the words of our expert
        Our ball and cage assembly technology is an example for the industry.
- Separation of rolling elements ensures great smoothness of operation, low noise levels, and greater travel speed.
 - Integration of lubrication tanks means our linear guides have a long service life and long maintenance intervals, which greatly reduces maintenance costs.
 - Intelligent re-lubrication on all surfaces by means of lubrication tips ensures maximum flexibility for the end user.
 
                Ulrich GIMPEL - General Manager Lead Center Linear Motion
            
        
            
        İhtiyaçlarınıza özel geliştirilecek bir çözüme mi ihtiyacınız var? BİZE ULAŞIN