NTN Europe’un yeni genel merkezi: Çevre dostu ve ferah bir çalışma ortamı
- Annecy - Kurumsal - Organizasyon
NTN Europe, Annecy'de inşa etmekte olduğu genel merkez ve Avrupa teknik merkezi ile inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma yolunda yeni bir adım atıyor. Bu önemli proje, çevre dostu performans, ferah çalışma ortamı (QVCT : Hayat Kalitesi ve Çalışma Koşulları) ve kentsel entegrasyonu bir araya getiriyor. Yeni tesis, 2026 yılının ilk yarısının sonunda NTN Europe çalışanlarına kapılarını açacak.
NTN Europe için simgesel bir proje
“Bu proje, ağırlama ve çalışma ortamı açısından Grubumuzun gereksinimlerini karşılarken, çevresel açıdan da örnek bir tasarım sunuyor.”
Tarihi Annecy şehrinde çevre dostu bir bina
NTN Europe’un gelecekteki genel merkezi, firmamızın çevreye duyarlı yaklaşımının bir parçasıdır. Ağırlıklı olarak ahşaptan inşa edilmekte olup, bu malzeme, çevre dostu niteliklerinin yanı sıra termal ve akustik yalıtım performansı nedeniyle tercih edilmiştir.
Bina, 520 m²'lik fotovoltaik panellerin kurulumuyla elektrik açısından neredeyse kendi kendine yeterli özellikte olacak. Ayrıca enerji tüketimini %70 gibi önemli bir oranda azaltacak ve CO₂ emisyonlarını yılda 380 ton düşürecek.
Binanın dış cephesi de unutulmadı. Ekili alanlar ve 130 ağacın dikilmesiyle hoş bir ortam sağlanırken hava kalitesi de iyileştirilmiş olacak. Uyarlanmış altyapı çalışmaları sayesinde motorsuz ulaşım teşvik edilerek şirketin sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığı etkisini gösterecek.
Çalışanların rahatı için tasarlanmış bir çalışma ortamı
QVCT ve iş yerinde refah da bu projenin merkezinde yer alıyor.
Şirketin Annecy'deki tarihi arazisinde yer alan yeni genel merkez, çalışanların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Annecy şehir merkezindeki konumu, grubun Annecy bölgesinde önemli bir firma olarak kalma ve toplu taşıma ve motorsuz ulaşım yoluyla erişimi kolaylaştıran merkezi konumunu koruma arzusuyla uyum gösteriyor.
Refahı ve işbirliğini teşvik etmek üzere tasarlanmış alanlarda sayısı 850 kişiye varan personel çalışacak. Kişiye özel olmayan ofisler, değişimi ve birlikte hareket etmeyi teşvik eden bir “mahalle” organizasyonu şeklinde entegre edilecek.
Ortak çalışma ve dinlenme alanlarının yanı sıra aydınlık bir atriyum, hoş ve işlevsel bir çalışma ortamı yaratarak tesisleri tamamlayacak. Çalışanlar ayrıca restoran, kafeterya ve asistanlık gibi hizmetlerden de yararlanarak iş yerindeki yaşam kalitesini artıracak.
Bu proje, kurumsal miras, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki uyumu simgelemekte. NTN Europe, ekolojik dönüşüme olan bağlılığını bir kez daha ispatlarken, temel felsefesi olan “Make the world Nameraka” sloganına atıfta bulunarak çevreye daha saygılı, daha akıcı ve daha uyumlu bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışma uygulamalarını modernize ediyor.
SNR Superkits lansmanı: İkisi bir arada mükemmel bir çözüm!
- Europe - Otomotiv Yenileme Pazarı - Ürünler
SNR, amortisörler ve süspansiyon konusundaki uzmanlığını bir araya getirerek, araç süspansiyon sistemleri için eksiksiz ve optimum bir çözüm olan Superkits serisini yarattı. Benzersi̇z bi̇r ürün grubu Amortisör ve ön/arka süspansiyon kitinden oluşan Superkit, araç bakım-onarım uzmanlarının… Read more
AGRIHUB SNR: bağımsız diskaroların performansını arttıran sağlam göbek
- France - Endüstriyel Dağıtım Ağı - Ürünler
Tarım alanında kırk yıllık deneyime sahip olan NTN, bağımsız diskli toprak işleme makinelerinin performansını optimize etmek için sağlam ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bu üst düzey göbek, nem, çamur, toz gibi en zorlu koşullara dayanacak ve bakım gereksinimlerini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.… Read more