NTN renforce sa gamme de capteurs de vitesse de roue
- Annecy - Automotive Aftermarket - Produits
Spécialiste du roulement de roue, NTN a accompagné les constructeurs automobiles dans le développement de la technologie ASB® (Active Sensor Bearing) devenue un standard mondial. En 2017, l’équipementier s’appuyait sur cette expertise pour lancer sa gamme de capteurs de vitesse de roue à destination de la Rechange Indépendante. Aujourd’hui composée de 324 références permettant de couvrir près de 7 000 véhicules, elle n’a cessé de croître. 4 ans plus tard, NTN accélère et se fixe un nouvel objectif ambitieux.
D’ici fin 2022, l’équipementier souhaite enrichir sa gamme de 100 capteurs additionnels pour ainsi totaliser plus de 400 références.
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE DÉCOUVRIR LA GAMME
Lancement des Superkits SNR : le duo qui ne fait qu’un !
- Europe - Automotive Aftermarket - Produits
SNR associe son expertise en matière d'amortisseurs et de suspensions pour créer les Superkits, une solution complète et optimale pour la suspension des véhicules. Une offre unique sur le marché Composés d’un amortisseur et d’un kit de suspension avant/arrière, les Superkits représentent la… Read more
NTN dévoile MySNR CertifiedGarage : une plateforme 100% dédiée aux garagistes
- France - Automotive Aftermarket - Services
A l’occasion du salon Equip Auto, NTN présente MySNR CertifiedGarage, une plateforme tout-en-un pensée pour simplifier le quotidien des garagistes. Elle regroupe l’ensemble des outils et services nécessaires à la gestion d’un atelier, pour gagner du temps, optimiser la performance… Read more