Pour la rechange de vos roulements de boîte de vitesses et vos butées d’embrayage, offrez-vous la même qualité que les pièces fournies aux constructeurs.
Transmission: les atouts d’un fabricant première monte

Les roulements de boîte de vitesses et les butées d’embrayage sont des pièces sensibles au bon fonctionnement de la transmission.
NTN Europe développe les produits et pièces de première monte pour les constructeurs. Pour ces pièces de rechange, NTN Europe vous garantit:
- un produit de catégorie première monte, identique à l’origine
- une fiabilité identique à la première monte
- un haut niveau de durabilité
- une performance de premier ordre
- une capacité à innover et concevoir les produits de demain
- un accompagnement via notre support technique (formations, conseils, expertise, etc.)
Les roulements de boîte de vitesses SNR
Roulements de boîte de vitesses : une gamme complète qui convient à de nombreuses configurations
- Une gamme de plus de 300 références dont 123 de marque NTN et 179 de marque SNR
- 80% de cette gamme est composée de roulements spécifiques pour 3 types de boîtes de vitesses : Automatique - Manuelle – à variation continue.
- Une offre qui couvre plus de 155 configurations de boîtes de vitesses automobiles
Aucun compromis sur la fiabilité des produits
Les boîtes de vitesses ne tolèrent pas l’approximation. Elles contiennent entre 6 et 14 roulements, permettant :
- le positionnement et la rotation des arbres par rapport aux carters
- la reprise des efforts des synchroniseurs (synchros)

Extrêmement fiables, les roulements SNR sont conçus pour:
- garantir l’absence de jeu dans la boîte de vitesses
- fonctionner dans son environnement sévère: température élevée, pollution éventuelle d’huile de la boîte de vitesses, fortes charges, flexion des arbres due à l’augmentation du couple moteur, absence de lubrification dans le cas de fuite d’huile au niveau de la boîte, etc.
- répondre à des exigences spécifiques comme la tenue mécanique, le rendement, l’acoustique, la précision de montage, etc.
Les butées d'embrayage SNR

NTN un acteur majeur sur le marché
Présents depuis de nombreuses années sur ce marché, nous avons développé une gamme de butées d’embrayage répondant aux besoins de la plupart des constructeurs mondiaux.
Fabriqués dans nos usines japonaises et françaises (NTN et SNR), les volumes de production de butées d’embrayage font de NTN l’un des acteurs majeurs mondiaux.
Des composants fiables et adaptés aux environnements sévères :
- Une technologie en tôle d’acier spéciale retenue en première monte par les constructeurs automobiles
- Un roulement à contact oblique optimisé pour les efforts axiaux opposés par le diaphragme
- Une cage polyamide adaptée aux efforts d’accélération fréquents
- Un joint d’étanchéité qui augmente considérablement la durée de vie dans un environnement très pollué
- Une lubrification spécialement conçue pour résister aux hautes températures qui permet d’accroître la durée de vie de la butée spécialement adaptée.
NTN Europe fabrique plus de 160 millions roulements de boîte de vitesses et butées d’embrayage. NTN Europe propose également une gamme complète de produits de transmission, CVJ, kit de joints et soufflets, présentée dans l’offre PRODUITS RECHANGE AUTOMOBILE - Chassis
Retrouvez toutes les pièces sur le catalogue en ligne Ouvrir e-Shop
Transmission, notre expert témoigne

Dans un environnement aux contraintes multiples: températures élevées, environnement fermé, huile polluée par des particules métalliques, «le roulement est le fusible de la boîte de vitesses». Avec des conditions aussi extrêmes, la fiabilité est le maître mot de l’offre SNR. Celle-ci s’affirme par notre expertise technique puisque tous les roulements de boîte de vitesses que nous proposons sont conçus et produits dans nos usines pour l’activité première monte.

Vous avez une question technique? CONTACTEZ-NOUS