Les moteurs électriques sont l'épine dorsale de l'industrie moderne d'aujourd'hui.
Ils fournissent l'énergie mécanique nécessaire à la plupart des procédés de fabrication.
Les roulements constituent un composant clef du moteur et contribuent grâce à leur haute qualité à la longévité des équipements et leur efficacité énergétique entre autres. Partenaire des plus grands fabricants, NTN a acquis l’expérience et le savoir-faire pour répondre au plus juste aux besoins spécifiques de vos applications
Roulement de moteur électrique industriel / servomoteur
Pour les moteurs à usage général, les applications spécifiques, les servomoteurs, nos produits contribuent à la performance de vos équipements.
L’ensemble de notre gamme offre :
- Des solutions d’étanchéité optimisées, reconnues sur le marché
- Des solutions de lubrifications adaptées
Focus sur nos solutions
ROULEMENTS À BILLES
Les roulements à billes les plus communs pour les moteurs électriques industriels, ils transmettent un mouvement de rotation avec peu de frottement ce qui leur permet d’être utilisés pour des applications à haute vitesse.
Faites le choix de la performance parmi une gamme de plus de 10 000 références actives. Couvrant des diamètres d'alésage de 1,5mm à 1320mm, la gamme de roulements à billes NTN-SNR est l’une des plus larges et complètes du marché.
ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES
Conçus pour supporter des charges radiales élevées, les roulements à rouleaux cylindriques (CRB) sont présents dans les moteurs de grande taille et les montages verticaux.
TECHNOLOGIE MEGAOHMTM
La technologie MegaohmTM est un revêtement céramique performant assurant une isolation électrique jusqu’à des tensions de claquage de 3000V. Elle est disponible dans les séries 6200 & 6300, particulièrement utilisées dans les moteurs électriques. Interchangeabilité garantie.
GAMME TOPLINE
La gamme Topline offre des solutions prêtes à l'emploi et disponibles sur stock pour des conditions exigeantes en vitesse et température (de -60°C à +350°C).
Le FT150 Haute température répond aux exigences moteurs électriques.
Pour toujours plus de performance et de confort, nous avons divisé l’intensité sonore de nos roulements par quatre, un réel avantage pour vos moteurs.
ROULEMENTS RIGIDES À BILLES DE LA GAMME EMTR, DÉDIÉS AUX MOTEURS ELECTRIQUES
Plus silencieux, les produits de la gamme EMTR sont également moins consommateurs d'énergie. Leur durée de vie est optimisée du fait de la qualité des aciers utilisés.
Compétitivité, économie d’énergie et faible bruit, la gamme EMTR qui comprend 3 séries - 6000, 6200 et 6300, est la solution pour répondre aux exigences de fiabilité et de compétitivité des applications moteurs électriques
Vous avez des projets ? Nous créons vos solutions ! CONTACTEZ-NOUS