Optimisez la productivité de vos roulements pour la sidérurgie: de l'installation à la maintenance, l'offre complète NTN couvre tout le processus sidérurgique.
Parce que nous avons une expérience précise de votre métier, nous mettons notre expertise à votre service. Nous vous accompagnons sur toutes les étapes du processus sidérurgique, de la préparation des matières premières aux finitions.
Roulements pour la sidérurgie: pourquoi choisir NTN?
![siderurgie-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-09/marche-siderurgie-2-N_0_8.jpg?itok=tGh6_SlG)
Nos équipes vous assistent et vous conseillent dans l'identification des solutions innovantes et adaptées à vos besoins.
Votre avantage?
- Optimiser vos dépenses, de l'installation à la maintenance
- Augmentez la durée de vie de vos installations grâce à des produits sidérurgiques adaptés
- Réduisez le temps de manutention: augmentez de 50% minimum les intervalles entre les maintenances
Nos produits sidérurgiques: performance, fiabilité, précision
NTN vous apporte une solution spécifique pour chaque étape du processus sidérurgique, de la préparation des matériaux aux finitions. Notre offre dédiée à la sidérurgie combine des produits sidérurgiques issus de développements spécifiques avec des éléments standards, pour vous assurer une réponse optimale et adaptée à vos besoins.
Performance: une gamme complète et spécifique
De la préparation des matériaux à la fusion de l'acier, NTN propose une gamme complète de paliers, auto-aligneurs ou à joints diamétraux, ainsi que des roulements de la gamme ULTAGE®, adaptés à des conditions de pollution et de vibrations sévères. Cette offre est complétée par des roulements à rotule sur rouleaux de grandes dimensions, en une ou deux parties, spécifiques aux supports de convertisseur et de tourillon.
Fiabilité: la meilleure capacité de charge du marché
Nos produits sidérurgiques sont réputés pour leur résistance aux exigences sévères de la coulée continue, en termes de charge et de température. Pour les paliers fixes, ce sont les produits sidérurgiques de la gamme ULTAGE® qui font référence. Pour les paliers libres et intermédiaires, NTN propose une conception originale.
Durabilité: une résistance sur mesure
Les produits NTN offrent également une réponse spécifique pour chaque type de laminoirs, à froid ou à chaud. Nos roulements sont adaptés aux fortes charges, aux vitesses élevées et présentent une étanchéité renforcée. En outre, ils font l'objet de traitements thermiques et/ou de surface pour garantir des durées de vie optimales.
Précision: une finition sans reproches
Nous proposons toute une gamme de produits sidérurgiques destinés à prolonger la durée de vie de vos applications:
- roulements rigides à billes de la gamme TOPLINE, HVZ pour les galets serre fils ou encore F604 pour les tables de refroidissement
- paliers en fonte ductile
- roulements à rotule sur rouleaux de la gamme ULTAGE® (ouverts ou étanches)
- joints de transmission
- galets dresseurs prêts à être utilisés
- roulements à quatre rangées de rouleaux coniques ULTAGE®
![siderurgie-3 siderurgie-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2017-02/siderurgie-3_0.jpg?itok=23hvkMZ4)
En savoir plus sur nos produits? Ouvrir le LISTING GENERAL Consultez le CATALOGUE LARGE BEARINGS
L'expertise NTN à votre service
NTN met son expertise à votre service (formation, choix des outillages et de la lubrification, ...) pour préserver la longévité de vos équipements et réduire vos dépenses. Nous vous accompagnons de l'état des lieux à la mise en œuvre des solutions pour garantir la réussite de vos opérations et de réduire ainsi le coût total de possession des roulements par une approche TCO développée en commun.
Quelques exemples éloquents :
- nous multiplions la durée de vie des paliers libres de coulée continue par 4 à 5 grâce à la capacité de déplacement axial du roulement spécifique NTN,
- nous multiplions par 3 la durée d'utilisation d'un roulement de laminoir en privilégiant un roulement à 4 rangées de rouleaux coniques type Ultage,
- notre traitement de surface Rust GardTM permet d'allonger encore plus la durée de vie d'un roulement de laminoir.
Vous avez une question? CONTACTEZ-NOUS