Peu coûteuse et permettant des applications industrielles très variées, notre gamme de douilles à billes est indispensable à de nombreux mouvements linéaires.
Douilles à billes SNR: prix, qualité, sécurité

Les douilles à billes font partie de la gamme de guidages linéaires. Simples mais robustes, ces produits convainquent par leurs nombreux atouts:
- haute qualité grâce à des examens de fonctionnement complets
- excellent rapport qualité-prix (par exemple pour les douilles à billes auto-alignantes)
- sécurité garantie par plusieurs dizaines d'années d'expérience dans les différents domaines de la construction mécanique
- longue durée de vie grâce à de diverses options d’étanchéité
- utilisation même en conditions difficiles
Des paliers complets avec corps de palier ainsi que des arbres avec usinages personnalisés et des supports d’arbres complètent notre large programme.
Laissez-vous guider
Douilles à billes en version standard ou compacte
- gammes ISO et JIS
- différentes formes et longueurs
- matériau standard ou optimisé pour une meilleure résistance à la corrosion
Douilles à billes auto-alignantes
- douilles ouvertes et fermées
- douilles avec ou sans auto-alignement
Paliers
- différentes formes et longueurs
- paliers avec douilles à billes standard ou auto-alignantes
Arbres
- différents matériaux disponibles: standard, résistant à la corrosion ou chromé dur
- arbres pleins et creux
- usinage standard pour supports d'arbres
Accessoires
- rails de support d'arbres
- paliers de support d'arbre et support d'arbre double

Des applications dans tous les domaines industriels
En raison de leur grande diversité, les douilles à billes SNR sont utilisées dans de nombreux domaines industriels:
- mécanique générale
- emballeuses
- unités de manutention
- etc.
Notre longue expérience dans différents domaines de la construction mécanique vous assure des solutions personnalisées selon vos besoins.

Consultez également les offres guidage linéaire, modules linéaires, vis à billes et arbres cannelés.
Pour vos applications industrielles particulières CONTACTEZ-NOUS