Optez pour les solutions industrielles NTN. Quelle que soit votre application, votre secteur de marché, NTN procure une réponse sur mesure.
Pour chaque marché et chaque application, NTN propose des solutions industrielles conformes à l’état de l’art et un accompagnement sur mesure et de l’expertise technique, des gammes standards larges et au top niveau de performance, de l'agilité et de la créativité pour répondre à l'équation coût/performance et toujours, le meilleur rapport qualité/prix/ disponibilité.
Solutions textiles: innovations et compétitivité
![solutions-industrielles-2 solutions-industrielles-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/marche-solutions-indus-universelles-2-N.jpg?itok=TKPcBm2s)
Contexte: un marché très concurrentiel, une course à l'innovation pour augmenter les rendements. Un environnement hyper pollué par les fibres textiles, des espaces limités, des composants soumis à de fortes oscillations.
NTN apporte un accompagnement constant dans le développement de solutions industrielles pour optimiser coûts et performances.
- Des étanchéités optimisées (déflecteurs plastiques),
- Une lubrification solide (lubrification à vie et annulation de l'effet de fretting corrosion),
- Des designs et dimensions entièrement retravaillés pour coller complètement au besoin,
- Une gestion logistique permettant de suivre les à-coups du marché sans perturber nos clients.
Solution pompes à vide: innovations et haute qualité
Contexte: un marché de très haut niveau de technicité, recherche de rendement maximal, limiter défaillances spontanées (éviter la maintenance non prédictive), limiter consommation d'énergie.
NTN apporte un conseil et un accompagnement constant dans les développements.
- Beaucoup de souplesse dans la recherche des meilleurs compromis (tests, expertises),
- Une exigence forte sur traçabilité et la qualité,
- Des développements de traitements de surface optimisés,
- Des solutions hybrides (billes céramiques),
- Un développement de graisses hautes températures et compatibles avec les gaz pompés.
![Pompes à vides solutions-industrielles-universelles-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/marche-solutions-indus-universelles-3.jpg?itok=imdVXaja)
Solutions ventilateurs industriels: service et flexibilité
![solutions-industrielles-4 solutions-industrielles-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/VENTILATEUR-shutterstock_94452589.jpg?itok=tmCg5V-9)
Contexte: un marché très vaste touchant toutes les industries, avec une variété de configurations et de contraintes.
NTN apporte du service, de l'accompagnement pour des offres permettant de simplifier votre travail.
- Une gamme couvrant toute l'amplitude des tailles de ventilateurs, des offres de kits prémontés (axe + palier SNC + SRB) pour un montage de qualité réalisé par des professionnels,
- Des solutions customisées selon les besoins spécifiques, pour prises de mesures par exemple.
Solution presses à pellet: disponibilité produits et fiabilité augmentée
Contexte: des exploitants et producteurs de pellet à la recherche des meilleures durées de vie. Des presses pour tous types de matières premières (fertilisants, alimentation du bétail, bois), des contraintes fortes pour limiter la fréquence de maintenance: fortes charges, pollution intensive, températures de fonctionnement élevés. Bref, des conditions de fonctionnement très sévères.
NTN apporte une connaissance fine des parcs machines installés pour optimiser notre disponibilité des produits par management logistique dédié
Une équipe d'experts terrain et bureau d'étude pour une offre de roulements aux caractéristiques optimisées pour une augmentation de durée de vie +40% : acier de cémentation (suffixe 4T sur la gamme de roulements à rouleaux coniques), profils chemins retravaillés (label ULTAGE® sur roulements à rotule sur rouleaux)
![solutions-industrielles-5 solutions-industrielles-5](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/marche-solutions-indus-universelles-4-N.jpg?itok=JH7l4Huu)
Solution étireuses de film plastique: produits spécifiques et logistique adaptée
![solutions-industrielles-6 solutions-industrielles-6](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/marche-solutions-indus-universelles-5.jpg?itok=8M-zi5eX)
Contexte: un marché où il n’y a aucune place pour des défaillances spontanées. Un fonctionnement sous haute température (jusqu'à 220°C), de hautes vitesses de rotation pour toujours plus de rendement, une forte pollution due à la lubrification des rails de guidage. Des machines de plusieurs dizaines de mètres de long, de 8000 à 20000 roulements par machine: plusieurs galets par pinces.
NTN-SNR apporte des développements spécifiques s'appuyant sur des designs standards de roulements rigides à billes:
- Des graisses spéciales haute température et compatibles avec les lubrifiants des rails,
- Un profil du diamètre extérieur adapté à la géométrie des rails,
- Des cages rivetés pour résister aux hautes températures et aux fortes accélérations,
- Une fiabilité sans faille sur les délais de livraison pour un planning de maintenance optimisé.
Solutions turbochargeur: intervalle de maintenance sécurisé
Contexte: Une coupure de courant dans un hôpital ou un bateau immobilisé en plein milieu du canal de Panama sont des situations impensables.
NTN propose une gamme complète de turbochargeurs destinés aux moteurs de bateaux, centrales électriques ou au secteur ferroviaire. Depuis plus de 35 ans.
S'inspirant du savoir-faire aéronautique, NTN offre des produits résistant à la très haute vitesse et aux hautes températures. Un réseau de distribution mondial permet également une très grande réactivité.
![solutions-industrielles-7 solutions-industrielles-7](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/shutterstock_84407854.jpg?itok=nzv8LFJ7)
Solutions industrielles pour moteurs électriques: Fiabilité et compétitivité
![solutions-industrielles-8 solutions-industrielles-8](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/marche-solutions-indus-universelles-3.jpg?itok=H1pbfKoG)
Contexte : un besoins de fiabilité et de compétitivité des plus grands constructeurs mondiaux et la réactivité par les bobineurs acteurs de la rechange.
NTN apporte une expertise dans les roulements pour moteurs électriques afin de répondre aux besoins de fiabilité et de compétitivité.
- Une offre standard dédiée : roulements rigides à billes EMTR, roulements à billes à contact obliques, roulements à rouleaux cylindriques, graisses low noise, jeu standard à plage de tolérance réduite CM ,
- Des gammes techniques dédiées: Topline pour besoins hautes température, Mégaohm™ pour isolation électrique, solutions d'étanchéité adaptées (joints faible couple et sans contact - LLB, LLH).
Vous avez des contraintes? Nous avons des solutions CONTACTEZ-NOUS