Les modules linéaires SNR sont des éléments compacts renfermant eux-mêmes
une combinaison d’éléments de guidage et d’entraînement.
Grâce à une conception modulaire et à la possibilité de combiner les modules linéaires au sein d’une même gamme ainsi qu’entre différentes gammes de produits, l’utilisateur peut concevoir une solution simple, rapide et économique pour ses besoins de mouvements linéaires.
L’emploi de composants haute qualité garantit des modules linéaires de qualité et de fiabilité optimales.
Avantages de nos unités linéaires :
- Des solutions personnalisées, adaptées aux demandes spécifiques du client.
- Les modules linéaires SNR sont combinables, de façon quasi arbitraire, au sein d’une même série et entre différentes séries ;
- Les modules linéaires se connectent via différents éléments de connexion, blocs coulissants ou barrettes de fixation spéciales ;
- Les systèmes multi-axes peuvent être dotés de boîtes à engrenages, de couplages, de cônes d’accouplement, de commutateurs ou encore de chaînes à transmission d’énergie ;
- Selon la tâche exécutée, le module linéaire SNR offre des systèmes d’entraînement et de guidage flexibles, mais aussi la liberté d’action suffisante pour élaborer des solutions personnalisées.
Module à entraînement à vis
![Module à entraînement à vis module-entrainement-vis](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2020-05/screw-drive-axis-AXC100S.jpg?itok=PWLiX4AV)
- Longues courses avec une répétabilité élevée ;
- Longues courses avec vitesse élevée grâce aux unités de support d’entraînement par vis (en option) ;
- Plusieurs pas disponibles ;
- Verrouillage automatique en cas d’utilisation de vis trapézoïdales ;
- Forces d’avance élevées ;
- Rigidité élevée de l’élément d’entraînement ;
- Réducteur généralement non requis.
Module à courroie crantée
- Dynamique élevée ;
- Grandes longueurs possibles ;
- Économies de coûts ;
- Élément d’entraînement sans entretien.
![Module à courroie crantée module-courroie-crantee](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2020-05/toothed-belt-axis-AXC100Z.jpg?itok=Pk3YYAok)
Module à crémaillère
![Module à crémaillère module-a-cremaillere](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2020-05/rack-and-pinion-axis-AXS280.jpg?itok=80IukGLX)
- Longueur possible théoriquement illimitée ;
- Plusieurs blocs moteurs possibles ;
- Forces d’avance élevées ;
- Meilleure rigidité de l’élément d’entraînement, même en cas de lourdes charges.
Module de moteur linéaire
- Longueur possible théoriquement illimitée ;
- Plusieurs blocs moteurs possibles ;
- Précision et répétabilité accrues de la position ;
- Excellentes performances de vitesse et d’accélération ;
- Élément d’entraînement sans entretien ni usure ;
- Très faible niveau sonore.
![Module de moteur linéaire module-moteur-lineaire](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2020-05/linear-motor-axis-AXLM.jpg?itok=AAksZX0n)
Module du système
![Module du système module-systeme](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2020-05/axis-system.jpg?itok=zfLGL_AO)
- Module de programme système pour les plus fortes charges ;
- Variantes : axe télescopique, axe vertical, poutrelle, axe pour portiques ;
- Profilé en aluminium très rigide comme matériau de base ;
- Version spéciale en acier ;
- Largeurs standard de profilé jusqu’à 500 mm ;
- Guides linéaires servant de système de guidage ;
- Élément d’entraînement : courroie crantée ou mécanisme à crémaillère.