Pour des robots plus compacts, rapides, et silencieux.
En tant que partenaire des plus grands fabricants de robots et d’équipements pour la robotique industrielle depuis plus de 20 ans, NTN a acquis l’expérience et le savoir-faire pour répondre au plus juste aux besoins spécifiques de vos applications.
Des solutions pour chaque application
NTN a construit au travers de ses années d’expérience une large gamme de produits, spécifiques et standards, permettant de répondre aux besoins pointus des applications du marché de la robotique industrielle.
Des roulements à rouleaux croisés pour réducteurs de robots polyarticulés aux modules linéaires permettant de les déplacer, en passant par nos systèmes de capteurs absolus haute résolution, découvrez ce que chacune de nos solutions peut apporter à vos applications.

RÉDUCTEURS

ROBOTS INDUSTRIELS

MOBILITÉ DES ROBOTS POLYARTICULÉS

ROBOTS CARTÉSIENS
Roulements pour systèmes de réduction
Les systèmes de réduction sont complexes et souvent propres à chaque acteur du marché. Ils requièrent une grande expertise dans la conception de roulements et une adaptabilité dans les moyens de production pour proposer LE roulement spécifique qui conviendra parfaitement à l'application, c’est ce que propose NTN.
- Les roulements à rouleaux croisés et les roulements à billes à 4 points de contact que nous concevons permettent d’assurer une tenue élevée à la charge et une rigidité parfaite du système de réduction, assurant une excellente précision de mouvement au robot même lors de la manipulation de charges lourdes. Ils peuvent aussi bien être utilisés dans les systèmes cycloïdes que dans la technologie de type « strain wave gear » ou engrenage à onde de déformation
- Les roulements à section mince sont majoritairement utilisés dans les systèmes de réduction cycloïdes/planétaires. Ils permettent de réduire la taille du roulement tout en conservant une bonne tenue à la charge et une bonne rigidité, comparé à l’utilisation de roulements à billes standards, favorisant ainsi la compacité du réducteur dans son ensemble.

Des systèmes d’axes et modules linéaires pour plus de mobilité

Que ce soit pour déplacer un robot polyarticulé sur plusieurs postes de travail, pour assembler votre robot cartésien, ou encore si vous cherchez la bonne combinaison rail/patin pour votre propre module linéaire, les solutions NTN vous assurent de nombreux avantages:
- Des systèmes flexibles et sur mesures, adaptés à vos besoins.
- Des équipements fiables et sécurisés grâce à un niveau élevé des exigences de qualité.
- Des solutions innovantes développées par les équipes dédiées de notre pôle d'expertise européen.
Les gammes de roulements standards
En complément de nombreuses possibilités de développements spécifiques, NTN propose également de larges gammes de produits standards apportant de nombreux bénéfices à vos systèmes:
- Roulements à rouleaux coniques: pour les charges axiales et radiales avec grande capacité de charge.
- Roulements à billes: une des gammes les plus larges du marché, comprenant des solutions techniques spéciales (Topline, Lubsolid®, MegaohmTM, gamme EMTR…).
- Roulements à rouleaux sphériques : Pour les systèmes de contrepoids sur les robots polyarticulés, NTN propose des roulements à rouleaux sphériques graissés à vie avec Lubsolid®, une solution idéale qui combine durée de vie optimisée et absence de fuite de graisse.
- Roulements à rouleaux cylindriques: conçus pour les charges radiales élevées.
- Roulements à aiguilles: notre gamme couvre 95% des besoins du marché, pour répondre à toutes les applications.
Des solutions capteurs/codeurs pour un pilotage plus précis
Partenaire mécatronique incontournable sur le marché de l’automobile depuis l’invention de l’ASB®, NTN a étendu son activité aux applications industrielles avec une offre de capteurs:
- Capteurs de mesure d’angle absolu à haute résolution.
- Roulements instrumentés permettant le pilotage de moteurs électriques.
- Systèmes de détection de défaillances pour ensembles de chaînes cinématiques.
Ces solutions, compactes et étudiées pour faciliter l’intégration, offrent une réponse efficace aux contraintes et besoins rencontrés dans les systèmes robotisés.

I-Wrist, actionneur pour les environnements réduits
Compacité, rapidité et mobilité sont les bénéfices qui décrivent le mieux ce système innovant. Actuellement utilisé pour des applications de contrôle visuel et pour des opérations de graissages par points, il est également l’outil idéal pour apporter plus de flexibilité à un robot cartésien ou un robot polyarticulé.

Pour en savoir plus, Visualisez la vidéo
Usines NTN : des robots fabriquant leurs propres roulements

Induite par leur usage toujours croissant dans l’industrie électronique, la tendance à la miniaturisation des robots s’est confirmée ces dernières années. Cela nous a poussé à étudier de nouvelles conceptions pour nos roulements à rouleaux croisés présents dans les systèmes de réduction, ainsi que de nouvelles méthodes de production afin d’être capable d’automatiser l’assemblage de corps roulants de petite taille. Miniaturiser des systèmes mécaniques complexes, et rester compétitifs, ont été les challenges que les équipes de NTN ont su relever avec succès.