ROLAMENTOS PARA A SIDERURGIA
melhore os seus desempenhos

Otimize a produtividade dos seus rolamentos para a siderurgia: da instalação à manutenção, a gama completa da NTN cobre todo o processo siderúrgico.

Como temos uma experiência precisa do seu trabalho, colocamos o nosso conhecimento técnico à sua disposição. Nós o acompanhamos em todas as etapas do processo siderúrgico, da preparação das matérias primas até os acabamentos.

siderurgie-2

Nossas equipes o ajudam e orientam na identificação das soluções inovadoras e adaptadas às suas necessidades.

Qual a sua vantagem?

  • otimizar as suas despesas, da instalação à manutenção,
  • aumente a vida útil das suas instalações graças a produtos siderúrgicos adaptados,
  • reduza o tempo de manutenção: aumente pelo menos 50% os intervalos entre as manutenções,

Descubra a totalidade da nossa gama para a siderurgia     Consulte o FOLHETO

A NTN traz uma solução específica para cada etapa do processo siderúrgico, da preparação dos materiais para os acabamentos. A nossa gama dedicada à siderurgia combina produtos siderúrgicos trazidos de desenvolvimentos específicos com elementos padrão, para te garantir uma resposta adequada e adaptada às suas necessidades.

Desempenho: uma gama completa e específica

Da preparação dos materiais à fusão do aço, a NTN propõe uma gama completa de bobinas, auto-alinhadores ou com juntas diametrais, assim como rolamentos da gama ULTAGE®, adaptados a condições de poluição e vibração severas. Esta gama está concluída para rolamentos de rótula sobre rolos de grandes dimensões, em uma ou duas partes, específicas aos suportes de conversor e munhão.

Confiabilidade: a melhor capacidade de carga do mercado

Nossos produtos siderúrgicos têm a reputação da sua resistência a exigências severas do lingotamento contínuo, em termos de carga e temperatura. Para as bobinas fixas, são os produtos siderúrgicos da gama Ultage que fazem referência. Para as bobinas livres e intermediárias, a NTN propõe uma concepção original.

Durabilidade: uma resistência sob medida

Os produtos da NTN oferecem igualmente uma resposta específica para cada tipo de laminagem, a frio ou a calor. Nossos rolamentos são adaptados às fortes cargas, às velocidades elevadas e apresentam uma vedação reforçada. Além disso, sofrem tratamento térmico e/ou de superfície para garantir excelentes vidas úteis.

Precisão: um acabamento sem ressalvas

Propomos toda uma gama de produtos siderúrgicos destinados a prolongar a vida útil das suas aplicações:

siderurgie-3

Quer saber mais sobre os nossos produtos?     Veja a LISTAGEM GERAL     Consulte o catálogo LARGE BEARINGS

A NTN coloca o seu conhecimento técnico a seu serviço (formação, escolha das ferramentas e da lubrificação, …) para preservar a longevidade dos seus equipamentos e reduzir as suas despesas. Nós te acompanhamos desde o levantamento de locais à partida das soluções, a fim de garantir o sucesso das suas operações e reduzir, assim, o custo total da propriedade dos rolamentos por meio de uma abordagem TCO desenvolvida em conjunto.

Alguns exemplos eloqüentes:

  • nós multiplicamos a vida útil das bobinas livres de vazamento contínuo em 4 a 5 vezes graças à capacidade de deslocamento axial do rolamento específico NTN,
  • nós multiplicamos por 3 a duração de utilização de um rolamento de laminagem, privilegiando um rolamento de 4 fileiras de rolos cônicos do tipo ULTAGE®,
  • nosso tratamento de superfície Rust GardTM permite prolongar ainda mais a vida útil de um rolamento de laminagem.

Alguma pergunta? ENTRE EM CONTATO CONOSCO