Os rolamentos de roda permitem a rotação da roda (motriz ou não motriz) em relação ao chassis do carro, apoiando as cargas aplicadas sobre a roda.
A NTN-SNR desenvolveu para os fabricantes automotivos diferentes tipos de rolamentos, conforme o veículo e as funções esperadas. Falamos de geração de rolamentos, chamada usualmente de “GEN”.
Os rolamentos de roda,1ª Geração
As primeiras aplicações utilizavam rolamentos de uma única carreira de corpos rolantes, montados em pares. Em comparação a este tipo de rolamentos convencionais, os rolamentos de roda NTN-SNR de primeira geração, de 2 carreiras de corpos rolantes, não necessitam de nenhuma regulagem (nem de pré-carregamento ou de alinhamento).
As vantagens da GEN.1: espaço reduzido, melhor confiabilidade e processo de montagem simples. É um dos rolamentos de roda mais difundidos.

Os rolamentos de roda, 2ª Geração
Para atender à necessidade de simplicidade e de ganho de pesos esperados pelos fabricantes, a NTN-SNR propõe diferentes tipos de rolamentos, cujos anéis exteriores e interiores possuem formas muito elaboradas: flanges, gargantilhas e buracos de fixação para facilitar a montagem sobre o chassis do veículo.
As vantagens da GEN.2: diminuição do número de peças, melhoria da rigidez, aumento da precisão e melhor adaptação às condições de funcionamento.

Os rolamentos de roda, 3ª Geração
Os rolamentos de terceira geração integram duas funções de fixação: a fixação do chassis de uma parte e a fixação do disco de freio e do aro de outra parte, graças aos flanges sobre os anéis exteriores e interiores. Além disso, a integração do rolamento no veículo permite uma função de transmissão no caso de uma transmissão do motor (funcionando através de chavetas no nível do torneamento).
As vantagens da GEN.3: montagem facilitada graças à pré-carga aplicada usinada.

Os rolamentos de roda são desenvolvidos a partir dos cadernos de cargas dos fabricantes do mercado automotivo e são igualmente fornecidos em veículos de transporte.
Você tem perguntas? ENTRE EM CONTATO CONOSCO