ŁOŻYSKA ZAPROJEKTOWANE SPECJALNE
na zamówienie klientów

Łożyska NTN na zamówienie to idealnie rozwiązanie w sytuacji gdy produkty standardowe nie spełniają wymagań eksploatacyjnych, czy kosztowych.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie i skorzystaj z ekspertyzy ponad 500 inżynierów i techników dostępnych do Twojej dyspozycji podczas trwania projektu.

Nasza bogata oferta łożysk, elementów tocznych, systemów smarowania i prowadnic liniowych pozwala na zaprojektowanie całkowicie spersonalizowanych produktów.

Podobnie jak wszystkie produkty NTN i SNR, również łożyska na zamówienie są niezawodnym rozwiązaniem zoptymalizowanym pod kątem wydajności i obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO). W każdym projekcie opieramy się na innowacyjnych, gotowych do wykorzystania i przetestowanych elementach technologicznych (z zakresu trybologii, obróbki powierzchni, materiałoznawstwa, czy mechatroniki, itp.).

Podczas projektowania rozwiązań na zamówienie, NTN czerpie ze swojego doświadczenia, by jak najlepiej dopasować się do warunków aplikacji.
Kilka przykładów:

  • przekładnie w robotyce: 100% łożyska na zamówienie, 4 punkty styku, elementy toczne w pozycji krzyżowej, wysoka sztywność i kompaktowość wymiarów zapewnia dokładność pracy robota
  • krosna tkackie: Maszyny tkackie: łożyska walcowe bez koszyka, odporne na wysokie obciążenia i kompaktowe w przekroju osiowym
  • traktory: Łożyska kół do osi przedniej: pełna integracja korony przekładni planetarnej  z piastą z dwoma kulkowymi łożyskami skośnymi
  • pompy próżniowe: łożyska ze specjalnymi powłokami i warstwami ochronnymi chroniącymi przed gazami fluoryzowanymi
  • turbosprężarki: kombinacja łożysk kulkowych i łożyska baryłkowego, pracujących w bardzo wysokich prędkościach.

NTN projektuje również moduły techniczne, które integrują wszystkie typy łożysk i akcesoriów do różnych typów aplikacji:

  • wentylatory przemysłowe
  • maszyny rolnicze (kombajny itp.)
  • przenośniki w kopalniach i kamieniołomach
  • walce
roulements-specifiques-3-n

Definiowanie wymagań, specyfikacje wydajności, optymalizacja i integracja produktu, monitorowanie cyklu życia... Wybierając NTN wybierasz usługi i wsparcie międzynarodowej organizacji:

  • centra technologicznie i obliczeniowe (dedykowane łożyskom, trybologii, uszkodzeniom i materiałom)
  • laboratoria specjalizujące się w metalach, materiałach organicznych i produktach serwisowych
  • centrum prototypowania
  • centrum badań i rozwoju procesów produkcyjnych
  • centra testowe
  • wydajne zakłady produkcyjne na całym świecie

Nasze możliwości są nieskończone. Masz „niestandardowe” pytania? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI