I cuscinetti speciali NTN sono la soluzione quando i prodotti standard non soddisfano le esigenze di prestazioni e costi.
Trovate la soluzione adatta, approfittando delle competenze di oltre 500 ingegneri e tecnici, presenti al Vostro fianco durante tutte le fasi del progetto.
Cuscinetti specifici, personalizzati o su misura?
La nostra ampia gamma di cuscinetti, supporti, sistemi di lubrificazione e guide lineari consente la progettazione di prodotti su misura e soluzioni personalizzate.
Come tutti i prodotti NTN e SNR, i cuscinetti speciali sono caratterizzati da un design robusto, ad alte prestazioni e ottimizzato per raggiungere i Vostri obiettivi di affidabilità e costi di gestione (TCO). I nostri prodotti speciali utilizzano componenti tecnologici innovativi, pronti all'uso e omologati (tribologia, trattamento superficiale, materiali, meccatronica, ecc.).
Le Vostre esigenze di mercato, le nostre soluzioni ad hoc
NTN mette tutta la propria competenza nell'individuare soluzioni specifiche adatte alle esigenze della Vostra applicazione.
Alcuni esempi:
- Trasmissione robotica: cuscinetti a 4 punti di contatto o a rulli incrociati, 100% customizzati, che offrono rigidezza e compattezza per una precisione di funzionamento ottimale del robot.
- Telai per tessitura: meccaniche di armature fondamentali: ruote per cuscinetti a rulli cilindrici a pieno riempimento, sviluppate appositamente per soddisfare le esigenze di compattezza assiale e la resistenza a carichi elevati.
- Trattori: cuscinetti ruota per assale anteriore: integrazione completa della corona del treno epicicloidale in un mozzo con 2 cuscinetti a sfere a contatto obliquo.
- Pompe per vuoto: rivestimenti e protezioni specifici per consentire ai cuscinetti di resistere agli ambienti contenenti gas fluorurati.
- Turbocompressori: guarnizione costituita da una combinazione di cuscinetti a sfere e di un cuscinetto a rulli, in grado di ruotare ad altissima velocità.
NTN progetta e realizza anche moduli tecnologici che integrano tutti i tipi di cuscinetti ed accessori per applicazioni diverse:
- Ventilatori industriali
- Macchine agricole (mietitrebbiatrici/raccoglitrici di barbabietole/ecc.)
- Convogliatori in miniere e cave
- Rulli compressori
Le Vostre prestazioni, i nostri mezzi di supporto

Definizione di requisiti, specifiche di prestazioni, ottimizzazione e integrazione del prodotto, monitoraggio del ciclo di vita. Scegliere NTN vuol dire poter contare su una concentrazione di risorse e supporto di un gruppo internazionale:
- Centro Tecnico per ingegneria e calcolo (cuscinetto, tribologia, fatica e struttura)
- Laboratori specializzati in materiali metallici, materiali organici e lubrificanti
- Unità di prototipazione
- Centro R&D per i processi di produzione
- Centri di prova
- Siti di produzione ad alte prestazioni in tutto il mondo.
Le nostre possibilità sono illimitate. Per qualsiasi richiesta "fuori norma", CONTATTATECI