Avem un ingredient cheie pentru o producție eficientă și fără riscuri.
NTN-SNR a dezvoltat o gamă completă pentru industria agroalimentară, cu produse certificate, ce garantează respectarea normelor mediului dvs. de lucru.
Soluții adaptate pentru fiecare segment de piață
De la produsul de bază la produsul finit, expertiza noastră ne permite să vă propunem o ofertă tehnică adaptată fiecărei constrângeri. Pentru a asigura o producție durabilă și conformă normelor de igienă, venim cu soluții optime și personalizate.
![Food Market food-market](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2019-02/food-markets-1.jpg?itok=k4vjzQpT)
Descoperiți integral oferta noastră pentru industria agroalimentară Descărcați BROȘURA
Rulmenți agroalimentari: top în NTN-SNR
Ce avantaje are utilizarea gamei de produse NTN-SNR?
Durata de viață crescută a rulmenților
Ținând cont de constrângerile sectorului pentru dezvoltarea produselor specifice – umiditate, temperatură, particule fine, spălare la mare presiune, produse de curățat, cadențe înalte – creștem durata de viață a rulmenților folosiți într-un mediu exigent.
Păstrarea performanțelor utilajelor dvs.
Opririle utilajelor sunt surse de pierderi economice constante. Utilizarea produselor adaptate constrângerilor dvs. permite îmbunătățirea performanței echipamentelor și asigură un nivel de producție optim.
Costuri de mentenanță reduse
Câștigați timp prin prelungirea intervalelor de timp între intervenții de mentenanță, datorită unei calități constante.
Rulmenți creați pentru constrângerile aplicațiilor din industria agroalimentară
O gamă largă de produse disponibile pentru a păstra calitatea alimentelor și eficacitatea producției.
NTN-SNR lucrează cu actorii principali din industria agroalimentară pentru a răspunde nevoilor specifice ale pieței:
- Rulmenți cu bile din oțel inoxidabil: Gama de rulmenți cu bile cu canal, de 70 de ori mai rezistenți la coroziune, este soluția ideală pentru utilizarea în mediu umed, cu reziduuri sau cu expunere frecventă la spălări.
- LubSolid®: Vaselină solidă alimentară certificată NSF H1 pentru o lubrifiere pe viață, garanția non-poluării fluxului de producție, a etanșeității la apă și a respectării 100% a normelor contra poluării. Disponibilă pe inserturile de lagăre din material termoplastic sau inox.
- Lagăre termoplastice: Aceste lagăre lubrifiate cu o vaselină alimentară asigură un mediu de exploatare curat, cu un design care permite evitarea retenției de reziduuri. Pot fi echipate cu capace pentru o protecție suplimentară în timpul spălării și sunt compatibile cu inserturile cu LubSolid®.
- Lagăre din oțel inoxidabil: Oferă cea mai bună rezistență la coroziune, grație calității înalte a oțelului și susțin sarcini mai mari decât corpul din termoplastic. Livrate împreună cu deflectoare și garnituri din elastomer pentru a rezista umidității și reziduurilor, sunt lubrifiate cu o vaselină alimentară și sunt compatibile cu inserturile LubSolid®.
- Gama Topline: Rulmenți cu bile ale căror caracteristici – vaselină, joc și tratament de suprafață – le permit rezistența la temperaturile cuptoarelor, etuvelor sau camerelor reci.
- Ghidaje liniare: Gama de bucșe: bucșe cu bile și module liniare din oțel inoxidabil. Modulele noastre sunt concepute special pentru a evita retenția de reziduuri și a asigura etanșeitatea sistemului și astfel păstra curățenia în mediul productiv. Pot fi personalizate pentru a corespunde nevoilor particulare ale aplicațiilor.
- Soluții de lubrifiere: Lubrifianți și sisteme de lubrifiere economice și ușor de utilizat, pentru a optimiza buna funcționare a aplicațiilor dvs. și a reduce timpul de mentenanță.
Descoperiți oferta noastră integrală pentru industria alimentară Descărcați BROȘURA
Rezistența la spălări de înaltă presiune: expertul nostru explică
![Mathias Steinmetz food-ntn-snr-mathias-steinmetz](/sites/default/files/2019-04/food-ntn-snr-mathias-steinmetz_0.png)
Am dezvoltat soluțiile adaptate condițiilor extreme din industria agroalimentară, împreună cu clienții noștri.
Normele din ce în ce mai stricte impun monitorizarea cu maximă atenție a ansamblului componentelor fluxului de producție. Închipuiți-vă ce efect au spălările frecvente la presiuni înalte, cu produse chimice agresive, asupra componentelor rulmenților.
În calitate de constructori, provocarea noastră a fost să dezvoltăm o soluție rezistentă la coroziune, etanșă, astfel încât să prevină pierderea lubrifiantului prin spălare și să nu permită scurgeri din rulment în zonele din apropierea alimentelor.
Respectând aceste puncte esențiale, soluțiile noastre contribuie la protejarea mediului productiv.
![Food NTN-SNR Lavage Haute Pression food-ntn-snr-lavage-haute-pression](/sites/default/files/2019-04/food-ntn-snr-lavage-haute-pression.jpg)
Doriți mai multe informații? CONTACTAȚI-NE