Rulmenții noștri agricoli vă asigură cel mai înalt nivel de performanță. Cunoașterea perfectă a terenului, a practicilor dvs. în domeniu și a nevoilor dvs. ne permit să vă oferim ce este mai bun pentru a vă răspunde așteptărilor.
Expertiza NTN a permis dezvoltarea gamelor de rulmenți cu performanță de nivel înalt. Aprobați de leaderi mondiali din domeniu, aceștia răspund la restricțiile din toate aplicațiile agricole.
Rulmenți agricoli: Expertiza NTN la dispoziția dumneavoastră
Oferind soluții robuste și fiabile dedicate utilajelor agricole, mărcile NTN și SNR sunt capabile să răspundă tuturor cerințelor dumneavoastră și să simplifice gestionarea echipamentelor dumneavoastră.
Durată de viață crescută
Rulmenții noștri sunt adaptați la cerintele cerute de materialul agricol: utilizare intensivă, creșterea vitezelor pe drum, creșterea puterii transmise, reducerea dimensională (subdimensionare) etc.
Cresc performanțele mașinilor dvs
Rulmenții noștri sunt proiectați pentru a se putea adapta la toate tipurile de medii și de construcție a mașinii. Îmbunătățiți performanța echipamentelor dvs. cu ajutorul produselor concepute special pentru cerințele fiecărei aplicații.
Costuri de mentenanță reduse
Rulmenții noștri sunt dezvoltați pentru a rezista la mediile dificile. Aceștia vă asigură o robustețe mai mare și o fiabilitate crescută. Fără opriri bruște în timpul perioadelor de lucru intensiv.
Rulmenți dedicați utilajelor agricole tractate
La NTN rulmenții pentru utilajele agricole tractate fac parte din game de produse dedicate care răspund necesităților specifice fiecărui tip de utilaj: cultivatoare de miriști și grape cu discuri, grape electrice, semănători, cositori, mașini de cosit, grape de vânt, prese de balotat, mașini de recoltat etc.
Cei mai utilizați rulmenți la utilajele tractate sunt, în mod obișnuit, lagărele cu autocentrare încorporate, utilizabile cu carcasă din fontă sau tabla și rulmenți radiali cu bile.
Sub mărcile NTN și SNR, gama agricolă oferă produse dezvoltate special pentru mașinile tractate.
Cultivarea pământului
- Suport de role de tip packer / suport de role tijă: rulmenți încorporați cu bile, cu etanșeitate întărită cu 3 buze + deflector (sufix „AGR”). Soluție cu fiabilitate ridicată, aprobată de producătorii leaderi ai grapelor rotative și cu discuri.
- Cultivator de stupi cu discuri independente: Butucii integrați AGRIHUB oferă performanțe de nivel înalt fără întreținere.
Semănare
- Disc de semănătoare: rulmentul cu bile cu 4 puncte de contact, cu etanșeitate cu 3 buze, garantează precizia și longevitatea semănătoarei.
Recoltare plante furajere
- Braț tăietor pentru cositoare rotativă: rulment cu 2 rânduri de bile cu contact oblic, etanș, de tip GB „Twinline”. Rulment selecționat de leaderul mondial de material de balotare pentru capacitatea sa ridicată de viteză, montarea facilă și, mai ales, fiabilitatea sa extremă, de peste 30 de ani.
Presare
- Presă de balotat: Rulment insert radial cu bile cu suprafață exterioară sferică prevăzut cu o etanșeitate de tip labirint „L4” care oferă cel mai bun compromis între capacitatea vitezei de rotație și rezistența la poluarea lichidă și solidă.
Rulmenți proiectați pentru transmisiile pentru tractoare

Pe lângă gama mare de produse disponibile în catalog, inginerii noștri au dezvoltat produse adaptate la necesitățile specifice ale diferitelor funcții prezente în transmisiile și osiile tractoarelor:
- Pinioane de antrenare: rulmenți cu role conice cu unghi mare, cu reducerea cuplurilor de frecare pentru creșterea vitezelor de rotație.
- Suport de roată - Osie spate: rulmenți cu role conice cu construcție internă optimizată pentru limitarea sarcinilor pe marginile căilor de rulare induse de flexările arborelui roții și de sarcinile mari aplicate.
- Suport de roată - Osie față: rulment cu bile cu contact oblic, cu secțiune îngustă pentru o rigiditate crescută într-un spațiu redus.
- Cutie de viteze: rulment radial cu bile de înaltă performanță TMB / TAB pentru o durată de viață crescută sau pentru a permite reducerea dimensională (subdimensionare) cu o durată de viață identică cu cea a unui rulment mai mare.
- Pinioane planetare pentru arbori ieșire: o paletă mare de versiuni de colivii cu ace, adaptate la toate spațiile și la toate puterile de transmis.
NTN dezvoltă în egală măsură și integrări adaptate.
Descoperiți întreaga noastră ofertă pentru utilajele tractate Descărcați BROȘURA
Osii de tractor de mare putere: declarația expertului nostru

Am dezvoltat, în strânsă colaborare cu clientul nostru, soluțiile adaptate la condițiile extreme ale acestui tractor. Dimensiunea roților vă arată ce suportă rulmenții noștri zilnic. Puterea tractoarelor este în continuă creștere. Dificultatea constructorilor este reprezentată de transmiterea acestei puteri la sol prin intermediul arborilor roților unde rulmenții trebuie să reziste la flexiuni rotative de 8 ori mai mari decât cele admise în mod obișnuit de rulmenții noștri „de catalog”. Expertiza noastră se bazează pe capacitatea noastră de a lua în considerare cerinte neobișnuite și de a propune tehnologii adaptate.

Dacă doriți să aflați mai multe despre un subiect anume CONTACTAȚI-NE