Łożyska kół, zestawy mocowania amortyzatora, tarcze hamulcowe: wybierz bezpieczeństwo i wysoką jakość oferty NTN oraz SNR.

Podwozia: zero kompromisu na bezpieczeństwie
Nie uznajemy kompromisów, gwarantujemy najwyższe bezpieczeństwo:
- jakość części montowanych fabrycznie
- wysoką wytrzymałość
- wsparcie zespołów technicznych i usług dedykowanych
Oferta produktowa jest kompatybilna z 97% rynku motoryzacyjnego w Europie. Nasza ekspertyza i doświadczenie w produkcji oryginalnych części montowanych fabrycznie, ułatwia nam oferowanie innowacyjnych produktów.
Łożyska kół SNR: zestawy i łożyska niezależne
Nasza oferta łożysk kół w liczbach:
- Niemal 1300 zestawów łożysk kół
- Ponad 400 referencji niezależnych łożysk kół
- Aplikacje dla blisko 60 producentów
- Szeroka oferta części, pokrywająca niemal 98% zapotrzebowania europejskiego rynku motoryzacyjnego.
- Bardzo dobra oferta części dla marek azjatyckich, dzięki naszej podwójnej, francusko-japońskiej, tożsamości
Zestawy łożysk kół
- Zestaw zawiera wszystkie części niezbędne do montażu: mogą się różnić w zależności od dedykowanej marki pojazdu, specyfikacji producenta, typu łożyska i warunków jego pracy (nakrętki, podkładki, uszczelki, itp.)
- Komponenty o oryginalnej jakości pochodzą od starannie dobranych partnerów, co jest gwarancją ich wydajności.
- Liczba referencji jest ograniczona, tak więc zarządzanie magazynem jest łatwiejsze.
Dzięki naszej strategii - PIERWSI NA RYNKU - wypuszczamy na rynek nowe produkty zaraz po premierze pojazdów, do których są przeznaczone. Nasza oferta jest jedną z największych na rynku, dzięki czemu szybko reagujemy na wymagania klientów.
Łożyska kół niezależne
Niezależne łożyska kół są w 100% opracowane przez nasze biura projektowe we Francji i Japonii. NTN jest ekspertem w technologii łożysk kół i ich ewolucji technologicznej.
- Łożyska jednorzędowe (generacja 0): stożkowe, kulkowe lub baryłkowe
- Łożyska kasetowe (generacja 1): 2 rzędy elementów tocznych
- Łożyska kół z piastą (generacja 2)
- Łożyska z podwójnym kołnierzem (generacja 3)
Każda generacja to nowe funkcjonalności łożysk kół i kolejne udoskonalenia. Na przykład enkoder, który umożliwia komunikację systemów ABS i ESP razem z czujnikiem ASB(wynalezionym przez NTN).
Potrzebujesz więcej informacji na temat opraw łożysk kół? Zobacz KATALOG
Czujniki prędkości koła
NTN jest pierwszym producentem łożysk, oferującym pełną gamę czujników prędkości koła, obejmując wszystkie technologie dostępne na rynku.
Nasza gama czujników prędkości koła ASB zawiera prawie 300 referencji. 65 % z nich to czujniki aktywne, a 35% to czujniki pasywne, obejmując pełne spektrum technologii obecnych na rynku. Nasza gama produktów znajduje zastosowanie w ponad 7,000 modeli samochodów.
Dokonując wyboru czujników prędkości koła, decydujesz się na:
- wynalazcę technologii ASB®
- wiedzę techniczną dotyczącą projektowania i produkcji łożysk z ASB®
- 100% kontroli jakości na liniach produkcji
- testy przeprowadzone na wszystkich produktach
Chciałbyś lepiej poznać gamę czujników prędkości koła? Sprawdź KATALOG
Tarcze hamulcowe z łożyskami SNR
Po co ryzykować? Zadbaj o bezpieczeństwo. Wybierz naszą gamę 30 produktów wraz z niezrównaną ekspertyzą i najwyższą jakością.
- SNR wykorzystuje identyczne specjalnie zaprojektowane tarcze hamulcowe z łożyskiem, zarówno na pierwszy montaż, jak i na niezależny rynek części zamiennych, które są poddawane dokładnie tym samym testom jakości.
- Zostały opracowane razem z naszymi partnerami, producentami części oryginalnych. Do optymalnego montażu zalecane są najbardziej surowe tolerancje.
- NTN ułatwia instalację Łożysko zostało dokładnie zaprojektowane dla każdej aplikacji, a nasza ekspertyza polega na dokładnym pasowaniu, kontroli luzu zaraz po montażu łożyska i tarczy.

Więcej informacji o tarczach hamulcowych znajduje Się w KATALOGU
Elementy zawieszenia SNR: jedna z najbardziej kompletnych gam na rynku
Firma NTN jest liderem w zakresie innowacji. Nieustannie przekracza granice technologii, aby móc zaoferować specjalistyczne rozwiązania do zawieszeń i amortyzatorów.
Gama elementów zawieszenia SNR jest jedną z najbardziej kompletnych na rynku. Składa się na nią ponad 1300 produktów: amortyzatorów, łożysk kolumny MacPhersona, górnych mocowań amortyzatora (przód i tył), poduszek kolumny MacPhersona, zestawów naprawczych tylnej belki..
Elementy zawieszenia, stanowiące integralną część pojazdu, nie powinny być zaniedbywane. Czy wiesz, że zużyte zawieszenie może wydłużyć drogę hamowania nawet o 15%?
Gama elementów zawieszenia SNR zapewnia:
- bezpieczeństwo: lepsza przyczepność kół do jezdni i krótka droga hamowania
- komfort: bardziej płynna jazda, pochłanianie wstrząsów i wibracji (aż do 25% na drogach o złym stanie nawierzchni)
- zachowanie samochodu: łatwiejsze wykonywanie manewrów
- redukcja kosztów: Wymieniając amortyzatory, skorzystaj z okazji i wymień wszystkie elementy zawieszenia. Przy wymianie kompletnego zestawu kolumny MacPhersona, bez poświęcania dodatkowego czasu, Państwa klient dostaje gwarancję bezpieczeństwa i maksymalnego komfortu.
Zalecamy regularną wymianę elementów zawieszenia podczas wymiany amortyzatorów.

100% amortyzatory gazowe SNR
Składająca się z 800 referencji gama amortyzatorów SNR pokrywa zapotrzebowanie ponad 80% europejskiego parku samochodowego. Jako że jest zróżnicowana i obejmuje różne typy amortyzatorów (amortyzatory tradycyjne, z mocowaniem sprężyny, kolumny MacPhersona lub wkłady), może wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom rynku.
Aby zagwarantować maksymalną wydajność, każda część została zaprojektowana pod kątem wytrzymałości i szczelności. Po opuszczeniu linii produkcyjnej, 100% amortyzatorów gazowych SNR jest poddawana kontroli na stanowiskach testowych.
Wybór amortyzatora SNR oznacza:
- Użycie jednej referencji do wielu zastosowań
- Prostszą obsługę dla mechanika
- Zwiększone bezpieczeństwo, maksymalny komfort i lepszą przyczepność pojazdu dla kierowcy
Dowiedz się więcej o naszej kompletnej gamie amortyzatorów Odwiedź naszą stronę internetową po więcej szczegółów

Zawieszenie przednie
Przednie zawieszenie jest bardzo narażone na duże obciążenia. Dlatego też jego elementy (łożysko i poduszka kolumny MacPhersona) są:
- zaprojektowane i zoptymalizowane pod kątem sztywności i szczelności,
- zatwierdzone dla każdego pojazdu,
- poddane kontroli na stanowiskach testowych NTN Europe i w pojazdach testowych producentów.
W zestawie górnego mocowania kolumny MacPhersona znajdują się wszystkie elementy tej części zawieszenia (łożysko, poduszka, śruby, nakrętki)

SNR SUPERKITS: Amortyzatory + Górne Mocowanie
NTN Europe łącząc swoje doświadczenie w zakresie produkcji amortyzatorów i górnych mocowań, oferuje swoim klientom wybór 30 nowych referencji Superkit.
Superkit, składający się z amortyzatora i górnego mocowania przedniego/tylnego, oferuje kompletne rozwiązanie dostosowane do potrzeb warsztatów i ich klientów:
- Optymalna wydajność i jakość produktu dzięki doświadczeniu ekspertów działu zawieszenia.
- Części testowane i zatwierdzone przez naszych specjalistów w celu zapewnienia trwałości, niezawodności i wydajności.
- Każdy zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do prawidłowej naprawy.
- 1 referencja = 1 pudełko = 1 unikalny kod dla oszczędności czasu i uproszczenia logistyki.
- Zgodność z zaleceniami producenta, który rekomenduje kompleksową wymianę co 80 000 kilometrów.

Zawieszenie tylne
Zestawy naprawcze tylnej belki pokrywają 100% aplikacji wykorzystujących tę technologię i zawierają wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia szybkiej i skutecznej naprawy: łożyska, uszczelki, nakrętki, tulejki, podkładki, etc.
Zestaw tylnego mocowania amortyzatora składa się z górnego mocowania, pełniącego funkcję tłumiącą i zapewniającego skuteczność i bezpieczeństwo zawieszenia oraz elementów montażowaych. Jest łatwe do zdemontowania (bez specjalnych narzędzi) i do zamontowania, jako że jest montowane w tym samym czasie co amortyzator.
Firma NTN Europe produkuje ponad 30 milionów górnych mocowań amortyzatora rocznie. Na gamę składa się ponad 500 referencji, z których 27 dedykowanych jest pojazdom elektrycznym.
Więcej o ofercie zawieszenia w KATALOGU Zapoznaj się ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Układy napędowe SNR: doskonałe opanowanie ograniczeń
Dzięki produkcji rocznej na poziomie kilku milionów sztuk, NTN ma opanowane wszystkie ograniczenia związane z układem napędowym: wydajność, redukcja dynamicznej masy pojazdu, wibracje, hałas, itp.Korzystając z ekspertyzy oferuje najwyższą jakość zarówno dla części zamiennych jak i tych montowanych fabrycznie.
Przeguby homokinetyczne gotowe do użycia
Przeguby są połączeniem między skrzynią biegów a kołami pojazdu. Jak działają? Zapewniają identycznie przełożenie prędkości obrotowej u wejścia i wyjścia wału. Bez względu na położenie lub kąt narzucony przez zawieszenie.
Przeguby homokinetyczne składają się z 3 części :
- przegub montowany na kole
- przegub montowany na skrzyni biegów
- a pomiędzy nimi, wał lub rura łącząca
Przeguby homokinetyczne NTN są gotowe do pracy. Dostarczane są razem z akcesoriami (mieszki ochronne, pierścienie, nakrętki), nasmarowane i zmontowane fabrycznie. Są produktem najwyższej jakości, który optymalizuje naprawę pojazdów.

Zestawy misek: rozwiązanie wielofunkcyjne
Zestaw ten jest odpowiedzią na potrzeby naprawy zewnętrznej części koła pojazdu, bez zmian dla całego układu napędowego.
Zestaw SNR składa się z przegubu homokinetycznego, mieszków ochronnych, tuby smaru, elementów mocujących, zapakowanych razem w pudełko o wspólnej referencji. Zestaw ten jest idealnym rozwiązaniem o najwyższej jakości, identycznej jak części montowane fabrycznie.

Zestaw mieszków: długotrwała ochrona
Mieszki SNR chronią przeguby homokinetyczne. Są niezbędnym elementem zapewniającym niezawodność i trwałość układu przeniesienia napędu. Mieszki SNR zostały opracowane dla każdej aplikacji, w zależności od specyfikacji producentów pojazdów. Jakość materiałów, konstrukcja, regulacja zapewniają najwyższą jakość produktów. Mieszki ochronne SNR zawierają wszystkie elementy niezbędne do montażu.

Przekładnie regenerowane SNR
Gama regenerowanych przekładni SNR, pochodzących z gospodarki o obiegu zamkniętym, stanowi zrównoważoną alternatywę dla nowych części. Oferując wydajność i niezawodność porównywalną z nowymi, te regenerowane skrzynie biegów znacznie zmniejszają ilość odpadów i emisję CO2, a jednocześnie są bardziej ekonomiczne. Wybierając regenerowane przekładnie SNR, przyczyniasz się do bardziej przyjaznej dla środowiska mobilności, zmniejszając ślad węglowy o 75%.

Więcej o ofercie PRZENIESIANIA NAPĘDU w KATALOGU
Jesteś naszym dystrybutorem? Zamów z e-Shop
Części zamienne podwozia - słowami eksperta

Dział podzespołów podwoziowych NTN oferuje na rynku części zamiennych jedną z najbardziej kompletnych ofert łożysk kół, zestawów hamulcowych, zestawów zawieszenia, amortyzatorów i przegubów napędowych. „Nasze podejście do bezpieczeństwa znajduje odzwierciedlenie w jakości naszych produktów, ale także w relacjach, jakie utrzymujemy z naszymi klientami, oraz w wsparciu dla warsztatów naprawczych dzięki naszym zaleceniom technicznym”.
Mathilde COUILLEAUX and Jonathan MORENO - Product line manager, motoryzacyjne części zamienne NTN

Potrzebujesz pomocy w związku ze specyficznymi wymaganiami?SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI