Наши обязательства по охране окружающей среды
Действуем для защиты планеты
На пути к нулевому углеродному следу
Для компании NTN Europe защита окружающей среды является абсолютным приоритетом. Мы включаем экологические вопросы в сердце нашей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО). Наша цель: снизить воздействие на окружающую среду , предлагая инновационные решения для устойчивой мобильности и рационального использования ресурсов.
le

Наши экологические и энергетические амбиции
Учитывая современные экологические и энергетические проблемы, мы обязуемся :
- Делать все возможное для снижения воздействия на окружающую среду, в частности, потребления ресурсов, сбросов, отходов и энергопотребления.
- Вносить вклад в повышение экологической мобильности путем улучшения энергетических характеристик нашей продукции.
- Сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) в центре внимания наших организаций с целью достижения углеродной нейтральности.
Снижение воздействия нашей деятельности на окружающую среду
Ответственное управление водными ресурсами
Вода - это ценный ресурс, который мы стремимся сохранить. Для этого мы предпринимаем конкретные шаги по ограничению потребления воды и оптимизации производственных процессов. В 2024 году мы сократили потребление воды на 30 % по сравнению с 2018 годом.
Наши действия по экономии воды:
- Оптимизация контуров охлаждения
- Использование технологических инноваций
- Проактивный мониторинг

*в 2024 году по сравнению с 2018 годом
Вода: управляемый ресурс
В NTN Europe основой нашей политики устойчивого водопользования являются специализированные консультанты, технологии с низким воздействием на окружающую среду и строгий контроль.
Сокращение выбросов парниковых газов (ПГ)
Борьба с выбросами парниковых газов - один из основных вопросов нашей экологической и энергетической политики. NTN Europe обязуется значительно сократить выбросы на 55 % к 2026 году (масштабы 1 и 2) по сравнению с уровнем 2018 года. Для достижения этой амбициозной цели мы предпринимаем меры в нескольких областях:
- Повышение энергоэффективности на наших производственных площадках.
- Сокращение прямых выбросов за счет оптимизации производственных процессов и использования менее загрязняющих технологий.
- Переход на возобновляемые источники энергии на некоторых наших предприятиях.
К концу 2024 года мы сократим выбросы C02в масштабах 1 и 2 на 47 % по сравнению с 2018 годом, продемонстрировав тем самым нашу конкретную приверженность делу борьбы с глобальным потеплением.
Эти результаты являются частью плана по углеродной нейтральности, направленного на достижение углеродной нейтральности по направлениям 1 и 2 к 2035 году и полной нейтральности к 2050 году.

*в 2024 году по сравнению с 2018 годом
Новая штаб-квартира NTN Europe — здание с высокими экологическими показателями
Благодаря улучшенной теплоизоляции, оптимизированному энергоменеджменту и использованию возобновляемых источников энергии, наша новая штаб-квартира в Аннеси демонстрирует приверженность NTN Europe принципам устойчивого развития.

Снижение энергопотребления
Мы активно работаем над повышением энергоэффективности. С 2024 года мы сократили энергоемкость наших производственных мощностей на 37% по сравнению с 2018 годом.Наши объекты сертифицированы по стандарту ISO 50001 в области управления энергопотреблением, что позволяет нам находить и внедрять рациональные решения.
Среди реализованных нами инициатив:
- Оптимизация промышленного оборудования для снижения потребления электроэнергии.
- Переход на возобновляемые источники энергии на некоторых наших предприятиях, в частности, установка фотоэлектрических панелей для покрытия 20-30 % потребления.
- Установка интеллектуальных систем управления энергопотреблением для контроля в режиме реального времени.
Утилизация отходов
Мы сделали утилизацию отходов центральным элементом нашей экологической политики. К 2024 году 98,4 % наших отходов будут утилизированы путем повторного использования, переработки или преобразования в энергию.
Наши усилия по утилизации отходов включают:
- Систематическая селективная сортировка на наших производственных площадках.
- Программа повторного использования сырья, направленная на сокращение использования первичных материалов.
- Сотрудничество с партнерами, специализирующимися на переработке промышленных отходов.


Сокращение выбросов в атмосферу
В последние годы мы применяем добровольный подход к сокращению выбросов в атмосферу, связанных с четырьмя загрязняющими веществами, наиболее характерными для нашей деятельности, включая ЛОС (летучие органические соединения) и NOx (оксиды азота).
Предпринятые действия:
- Сокращение потребления растворителей
- Замена загрязняющих продуктов
- Разработка процессов с нулевыми выбросами
Вклад в повышение экологической мобильности
Повышение энергоэффективности и устойчивое проектирование
Мы разрабатываем подшипники и механические компоненты, которые сочетают в себе производительность и долговечность, снижая при этом воздействие на окружающую среду.
Наша работа над энергоэффективностью подшипников и снижением трения повышает эффективность оборудования и косвенно снижает выбросы, связанные с использованием нашей продукции. Наши подшипники с низким коэффициентом трения играют ключевую роль в снижении энергопотребления. Они минимизируют механические потери в машинах и транспортных средствах, особенно в электромобилях, где оптимизация дальности хода имеет решающее значение.
Благодаря высококачественным материалам и передовым технологиям наша продукция устойчива к износу и работает дольше.
Разрабатывая продукты, которые работают лучше и служат дольше, мы помогаем нашим клиентам сократить негативное воздействие на окружающую среду, одновременно повышая долговечность их оборудования.


Вклад в круговую экономику: от экодизайна до повторного производства
Компания NTN Europe привержена принципу экономики замкнутого цикла, применяя методы экологического проектирования и восстановления. Например, мы используем переработанные пластики в наших экологически безопасных упорах для трансмиссий, тем самым сокращая углеродный след, связанный с производством новых материалов.
В то же время наши услуги по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) продлевают срок службы железнодорожных и аэрокосмических подшипников, снижая необходимость их частой замены, минимизируя отходы и максимально эффективно используя ресурсы. Мы также реализуем инициативы по восстановлению запасных частей для автомобилей, в частности, бывших в употреблении подвесок, путем повторного выпуска восстановленных компонентов.
Это позволяет свести к минимуму потребление сырья при сохранении высоких стандартов производительности. Эти действия являются частью устойчивого подхода, направленного на продление срока службы продукции и снижение воздействия на окружающую среду.
На пути к углеродной нейтральности
Наша цель - достичь углеродной нейтральности к 2050 году, принимая меры по всей цепочке создания стоимости. Это означает достижение нейтральности в масштабах 1 и 2 к 2035 году за счет значительного сокращения выбросов парниковых газов на основе оптимизации энергопотребления на наших предприятиях, перехода на возобновляемые источники энергии и постоянного совершенствования наших производственных процессов. В то же время мы работаем и над сферой 3, вовлекая наших поставщиков и партнеров в ответственные инициативы и разрабатывая более энергоэффективные продукты.

NTN Europe позиционирует себя как ключевой игрок
в области позитивных преобразований.
Мы верим в компанию, где люди стоят в центре каждого решения, где каждый может раскрыть свой потенциал и внести вклад в общий успех, чтобы построить гармоничное, устойчивое будущее, соответствующее нашей цели.