Angajamentul nostru față de mediu
Acționăm pentru a proteja planeta
Pe drumul către neutralitatea carbonului
La NTN Europe, protejarea mediului este o prioritate absolută. Integrăm problemele de mediu în centrul strategiei noastre de responsabilitate socială corporativă (CSR). Obiectivul nostru: să ne reducem impactul asupra mediului, oferind în același timp soluții inovatoare pentru mobilitate durabilă și utilizarea durabilă a resurselor.
le

Ambițiile noastre în materie de mediu și energie
Conștienți de provocările actuale în materie de mediu și energie, ne angajăm să :
- Facem tot ce ne stă în putere pentru a ne reduce impactul asupra mediului, în special consumul de resurse, evacuările, deșeurile și consumul de energie.
- Contribuim la o mobilitate mai ecologică prin îmbunătățirea performanței energetice a produselor noastre
- Prioritizăm reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru a atinge neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon.
Reducerea impactului activităților noastre asupra mediului
Gestionarea responsabilă a apei
Apa este o resursă prețioasă pe care ne angajăm să o conservăm. În acest scop, am luat măsuri concrete pentru a ne limita consumul de apă și pentru a ne optimiza procesele industriale. În 2024, am redus consumul de apă cu 30% față de2018.
Acțiunile noastre pentru a economisi apa:
- Optimizarea circuitelor de răcire
- Inovațiilor tehnologice
- Monitorizarea proactivă

*în 2024 comparativ cu 2018
Gestionarea apei
La NTN Europe, consilieri dedicați, tehnologii cu impact redus și monitorizare riguroasă stau la baza politicii noastre de gestionare durabilă a apei.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)
Lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră este o prioritate în politica noastră de mediu și energetică. NTN Europe s-a angajat să își reducă semnificativ emisiile cu 55% până în 2026 (domeniile de aplicare 1 și 2) în comparație cu nivelurile din 2018. Luăm măsuri în mai multe domenii pentru a atinge acest obiectiv ambițios:
- Îmbunătățirea eficienței energetice la unitățile noastre de producție.
- Reducerea emisiilor directe prin optimizarea proceselor industriale și utilizarea unor tehnologii mai puțin poluante.
- Tranziția către energiile regenerabile pentru unele dintre instalațiile noastre.
Până la sfârșitul anului 2024, ne-am redus emisiile de C02 pe domeniile de aplicare 1 și 2 cu 47% față de 2018, demonstrând angajamentul nostru concret de a contribui la combaterea încălzirii globale.
Aceste rezultate fac parte dintr-un plan de neutralitate a emisiilor de dioxid de carbon care vizează atingerea neutralității emisiilor de dioxid de carbon pentru domeniile de aplicare 1 și 2 până în 2035 și a neutralității totale până în 2050.

*în 2024 comparativ cu 2018
Noul sediu central al NTN Europe, o clădire cu performanțe ridicate din punct de vedere ecologic
Cu o izolație îmbunătățită, un management energetic optimizat și utilizarea energiilor regenerabile, noul nostru sediu din Annecy ilustrează angajamentul NTN Europe față de sustenabilitate.

Reducerea consumului de energie
Avem o abordare proactivă pentru a ne îmbunătăți eficiența energetică. Din 2024, am redus intensitatea energetică a instalațiilor noastre cu 37% față de 2018. Site-urile noastre sunt certificate ISO 50001 pentru gestionarea energiei, ceea ce ne permite să identificăm și să implementăm soluții durabile.
Inițiativele pe care le-am pus în aplicare includ:
- Optimizarea echipamentelor industriale pentru a reduce consumul de energie electrică.
- Trecerea la surse de energie regenerabilă pentru unele dintre instalațiile noastre, în special prin instalarea de panouri fotovoltaice pentru a acoperi între 20 și 30% din consumul nostru.
- Instalarea de sisteme inteligente de gestionare a energiei pentru un control în timp real.
Recuperarea deșeurilor
Am făcut din gestionarea deșeurilor un element central al politicii noastre de mediu. Până în 2024, 98,4% din deșeurile noastre au fost recuperate, fie prin reutilizare, reciclare sau conversie energetică.
Eforturile noastre de recuperare a deșeurilor includ:
- Sortarea selectivă sistematică la unitățile noastre de producție;
- Programul de reutilizare a materiilor prime, menit să reducă utilizarea de materiale noi;
- Colaborarea cu parteneri specializați în reciclarea deșeurilor industriale.


Reducerea emisiilor atmosferice
În ultimii ani, am adoptat o abordare voluntară pentru a reduce emisiile atmosferice legate de cei patru poluanți cei mai reprezentativi pentru activitățile noastre, inclusiv COV (compuși organici volatili) și NOx (oxizi de azot).
Acțiuni întreprinse :
- Reducerea consumului de solvenți
- Înlocuirea produselor poluante
- Dezvoltarea de procese cu emisii zero
Contribuția la o mobilitate mai ecologică
Îmbunătățirea eficienței energetice și a proiectării durabile
Proiectăm rulmenți și componente mecanice care combină performanța și longevitatea, reducând în același timp impactul acestora asupra mediului.
Activitatea noastră privind eficiența energetică a rulmenților și reducerea fricțiunii îmbunătățește eficiența echipamentelor și reduce indirect emisiile asociate cu utilizarea produselor noastre. Rulmenții noștri cu fricțiune redusă joacă un rol esențial în reducerea consumului de energie. Aceștia minimizează pierderile mecanice în mașini și vehicule, în special în cazul vehiculelor electrice, unde optimizarea autonomiei este crucială.
Datorită materialelor de înaltă calitate și tehnologiilor avansate, produsele noastre sunt concepute să reziste la uzură și să funcționeze mai mult timp.
Prin dezvoltarea de produse care funcționează mai bine și durează mai mult, contribuim la reducerea amprentei de mediu a clienților noștri, îmbunătățind în același timp durabilitatea echipamentelor acestora.


Contribuția la economia circulară: de la eco-design la remanufacturare
NTN Europe este angajată față de economia circulară prin adoptarea practicilor de proiectare ecologică și refabricare. De exemplu, utilizăm materiale plastice reciclate în opritoarele noastre de transmisie ecologice, reducând astfel amprenta de carbon asociată producției de materiale virgine.
În același timp, serviciile noastre de întreținere și reparații (MRO) prelungesc durata de viață a rulmenților feroviari și aerospațiali, reducând necesitatea înlocuirii frecvente și a cantității de deșeuri, și maximizând utilizarea resurselor. De asemenea, derulăm inițiative de refabricare a pieselor de schimb pentru automobile, în special a suspensiilor uzate, prin reintroducerea componentelor recondiționate.
Toate acestea reduc consumul de materii prime, menținând în același timp standarde ridicate de performanță. Aceste acțiuni fac parte dintr-o abordare durabilă menită să prelungească durata de viață a produselor și să reducă impactul asupra mediului.
Pe drumul către neutralitatea carbonului
Ambiția noastră este să atingem neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050, prin luarea de măsuri pe întreg lanțul nostru valoric. Aceasta înseamnă atingerea neutralității pe domeniile de aplicare 1 și 2 până în 2035, printr-o reducere semnificativă a emisiilor noastre de gaze cu efect de seră, bazată pe optimizarea energetică a amplasamentelor noastre, trecerea la energiile regenerabile și îmbunătățirea continuă a proceselor noastre industriale.
În același timp, lucrăm și la domeniul de aplicare 3, prin implicarea furnizorilor și partenerilor noștri în inițiative responsabile și prin dezvoltarea de produse mai eficiente din punct de vedere energetic. .

NTN Europe se poziționează ca un actor cheie
în transformarea pozitivă.
Credem într-o companie în care oamenii sunt în centrul fiecărei decizii, în care fiecare poate să se dezvolte și să contribuie la succesul colectiv, pentru a construi un viitor armonios și durabil, fidel scopului nostru.