Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska
Działania na rzecz ochrony planety
Na drodze do neutralności węglowej
W NTN Europe ochrona środowiska jest naszym najwyższym priorytetem. Integrujemy kwestie środowiskowe z naszą strategią społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Nasz cel to zmniejszenie naszego wpływu na środowisko przy jednoczesnym dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności i zrównoważonego wykorzystania zasobów.
le

Nasze ambicje w zakresie ochrony środowiska i energii
Mając na uwadze dzisiejsze wyzwania związane z ochroną środowiska i energią, zobowiązujemy się:
- Zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, w szczególności zużycie zasobów, zrzuty, odpady i zużycie energii.
- Przyczyniać się do bardziej ekologicznej mobilności poprzez poprawę wydajności energetycznej naszych produktów.
- Zmieszczenie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w centrum naszych organizacji w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.
Zmniejszenie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne
Odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi
Woda jest cennym zasobem, który staramy się chronić. Aby tego dokonać, podjęliśmy konkretne działania, mające na celu ograniczenie zużycia wody i zoptymalizowanie naszych procesów przemysłowych. W 2024 r. zmniejszyliśmy zużycie wody o 30% w porównaniu z 2018 r.
Nasze działania na rzecz oszczędzania wody:
- Optymalizacja obiegów chłodniczych
- Innowacji technologicznych
- Proaktywne monitorowanie zużycia

*w 2024 r. w porównaniu z 2018 r.
Water: a managed resource
At NTN Europe, dedicated advisors, low-impact technologies and rigorous monitoring form the basis of our sustainable water management policy.
Redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG)
Walka z emisją gazów cieplarnianych jest głównym elementem naszej polityki środowiskowej i energetycznej. Jako NTN Europe zobowiązaliśmy się do znacznego ograniczenia tej emisji o 55% do 2026 r. (zakres 1 i 2) w porównaniu z poziomem z 2018 r. Podejmujemy działania w kilku obszarach, aby pomyślnie osiągnąć ten wysoko postawiony cel:
- Poprawa efektywności energetycznej w naszych zakładach produkcyjnych.
- Zmniejszenie emisji bezpośrednich poprzez optymalizację procesów przemysłowych i stosowanie mniej zanieczyszczających technologii.
- Przejście na odnawialne źródła energii w niektórych naszych zakładach.
Do końca 2024 r. zmniejszyliśmy emisję C02w zakresie 1 i 2 o 47% w porównaniu z 2018 r., demonstrując nasze konkretne zaangażowanie w walkę z globalnym ociepleniem. Wyniki te są częścią planu neutralności węglowej, którego celem jest osiągnięcie neutralności węglowej dla zakresów 1 i 2 do 2035 r. oraz całkowitej neutralności do 2050 r.

*w 2024 r. w porównaniu z 2018 r.
NTN Europe's new headquarters, a high environmental performance building
With enhanced insulation, optimised energy management and the use of renewable energies, our new headquarters in Annecy illustrates NTN Europe's commitment to sustainability.

Zmniejszenie zużycia energii
Przyjęliśmy proaktywne podejście do poprawy naszej efektywności energetycznej. W 2024 r. zmniejszyliśmy energochłonność naszych zakładów o 37% w porównaniu z 2018 r. Nasze zakłady posiadają certyfikat ISO 50001 w zakresie zarządzania energią, co pozwala nam identyfikować i wdrażać zrównoważone rozwiązania.
Wprowadzone przez nas inicjatywy obejmują:
- Optymalizację urządzeń przemysłowych w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
- Przejście na odnawialne źródła energii, w niektórych naszych obiektach, w szczególności poprzez instalację paneli fotowoltaicznych pokrywających od 20 do 30% naszego zużycia.
- Instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią w celu kontroli w czasie rzeczywistym.
Odzyskiwanie odpadów
Uczyniliśmy zarządzanie odpadami centralną częścią naszej polityki środowiskowej. Do 2024 r. 98,4% naszych odpadów zostało odzyskane poprzez ponowne wykorzystanie, recykling lub przetworzenie na energię.
Nasze działania w zakresie odzyskiwania odpadów obejmują:
- Systematyczne sortowanie selektywne w naszych zakładach produkcyjnych.
- Program ponownego wykorzystania surowców, mający na celu zmniejszenie zużycia materiałów pierwotnych.
- Współpracę z partnerami specjalizującymi się w recyklingu odpadów przemysłowych.


Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery
W ostatnich latach dobrowolnie przyjęliśmy podejście do redukcji emisji do atmosfery związanych z czterema zanieczyszczeniami najbardziej reprezentatywnymi dla naszej działalności, w tym LZO (lotne związki organiczne) i NOx (tlenki azotu).
Podjęte działania:
- Zmniejszenie zużycia rozpuszczalników
- Wymiana produktów zanieczyszczających środowisko
- Opracowanie procesów bezemisyjnych
Przyczynianie się do bardziej ekologicznej mobilności
Poprawa efektywności energetycznej i zrównoważone projektowanie
Projektujemy łożyska i komponenty mechaniczne, które łączą w sobie wydajność i trwałość, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na środowisko.
Nasza praca nad efektywnością energetyczną łożysk i redukcją tarcia poprawia wydajność sprzętu i pośrednio zmniejsza emisje związane z użytkowaniem naszych produktów. Nasze łożyska o niskim współczynniku tarcia odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu zużycia energii. Minimalizują one straty mechaniczne w maszynach i pojazdach, w szczególności w pojazdach elektrycznych, gdzie optymalizacja zasięgu ma kluczowe znaczenie.
Dzięki wysokiej jakości materiałom i zaawansowanym technologiom nasze produkty są odporne na zużycie i działają dłużej.
Opracowując produkty, które działają lepiej i dłużej, pomagamy zmniejszyć wpływ naszych klientów na środowisko, jednocześnie poprawiając trwałość ich sprzętu.


Wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym: od ekoprojektu po regenerację
NTN Europe angażuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym, stosując praktyki eko-projektowania i regeneracji. Na przykład, w naszych ekologicznych ogranicznikach przekładni stosujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, zmniejszając w ten sposób ślad węglowy związany z produkcją materiałów pierwotnych.
Jednocześnie nasze usługi konserwacji i naprawy (MRO) wydłużają żywotność łożysk kolejowych i lotniczych, zmniejszając potrzebę częstej wymiany, minimalizując ilość odpadów i maksymalizując wykorzystanie zasobów. Prowadzimy również inicjatywy regeneracji samochodowych części zamiennych, w szczególności używanych zawieszeń, poprzez ponowne wprowadzanie odnowionych komponentów.
Minimalizuje to zużycie surowców przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów wydajności. Działania te są częścią zrównoważonego podejścia mającego na celu wydłużenie żywotności produktów i zmniejszenie wpływu na środowisko.
Na drodze do neutralności węglowej
Naszą ambicją jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r. poprzez kompleksowe działania w całym naszym łańcuchu wartości. Oznacza to osiągnięcie neutralności w zakresie 1 i 2 do 2035 r., poprzez znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych w oparciu o optymalizację energetyczną naszych zakładów, przejście na odnawialne źródła energii i ciągłe doskonalenie naszych procesów przemysłowych.
Jednocześnie pracujemy również nad zakresem 3, angażując naszych dostawców i partnerów w odpowiedzialne inicjatywy i opracowując bardziej energooszczędne produkty. .

NTN Europe is positioning itself as a key player
in positive transformation.
We believe in a company where people are at the heart of every decision, where everyone can flourish and contribute to collective success, to build a harmonious, sustainable future that is true to our purpose.