Nuestros rodamientos agrícolas le aseguran el más alto nivel de eficiencia. Un perfecto conocimiento del terreno, de la práctica de su trabajo y de sus necesidades, nos permite ofrecerle lo mejor como respuesta a sus expectativas.
La experiencia de NTN ha hecho posible el desarrollo de gamas de rodamientos con un alto nivel de prestaciones. Aprobados por los líderes mundiales del sector, responden a las exigencias de todas las aplicaciones agrícolas.
Rodamientos agrícolas: lo mejor de NTN
NTN satisface la totalidad de sus necesidades y simplifica la gestión de su material agrícola a través de sus soluciones innovadoras.
Duración de vida aumentada
Nuestros rodamientos se adaptan a las exigencias que presenta el material móvil agrícola: aumento de las velocidades en carretera, aumento de las potencias transmitidas, reducción de tamaño (downsizing), ...
Mayores prestaciones de sus máquinas
Nuestros rodamientos están estudiados para que se adapten a todos los tipos de ambiente y a todos los diversos diseños de máquinas. Mejore la eficiencia de sus equipos utilizando productos especialmente diseñados para satisfacer las exigencias de cada aplicación.
Menores costes de mantenimiento
Nuestros rodamientos se han desarrollado para resistir los entornos más severos, ofreciéndole una mayor robustez y fiabilidad. Sin paradas imprevistas durante los períodos de trabajo intensivo.
Rodamientos dedicados a las máquinas agrícolas remolcadas
En NTN, los rodamientos para máquinas agrícolas remolcadas son gamas de productos que responden a las necesidades específicas de cada tipo de máquina: arado de discos, grada rotativa, sembradora, segadora o empacadora.
Los rodamientos más utilizados en las máquinas remolcadas son tradicionalmente los insertos de soportes autoalineantes, utilizables con alojamiento de fundición o de chapa, y los rodamientos de bolas de contacto radial.
Apoyándose en estas dos gamas, NTN propone variantes especialmente desarrolladas para diferentes actividades agrícolas.
Trabajo del suelo
- Soporte de rodillo packer / soporte de rodillo barra: rodamientos insertos de bolas con estanqueidad reforzada de 3 labios + deflector (sufijo « AGR »). Solución de alta fiabilidad aprobada por los líderes de gradas rotativas y arados de discos.
- Gradas de disco: bujes integrados desarrollados a medida, ofreciéndole una prestación de alto nivel sin mantenimiento.
Siembra
- Disco de sembradora: rodamientos de bolas de 4 puntos de contacto con estanqueidad de 3 labios, para mayor precisión de la siembra y mayor longevidad.
Cosecha forrajera
- Barra de corte de segadora: rodamiento de 2 hileras de bolas de contacto oblicuo estanco de tipo GB "Twinline". Rodamiento seleccionado desde hace más de 30 años por el líder mundial de material de cosechado, por su alta capacidad de velocidad, su fácil montaje y sobre todo, por su extrema fiabilidad.
Empacado
- Empacadora: rodamiento inserto de bolas dotado de una estanqueidad de laberinto « L4 » ofreciendo el mejor compromiso entre capacidad de velocidad de rotación y resistencia a la polución líquida y sólida.
Rodamientos diseñados para las transmisiones de tractores

Como complemento de una amplia gama de productos disponibles en catálogo, nuestros ingenieros han desarrollado productos adaptados a las necesidades específicas de las diferentes funciones presentes en las transmisiones y los ejes de los tractores:
- Piñones de ataque: rodamientos de rodillos cónicos gran ángulo con reducción de los pares de giro para poder aumentar las velocidades de rotación.
- Soporte de rueda - Eje trasero: rodamientos de rodillos cónicos con diseño interno optimizado para limitar los efectos de las cargas de borde inducidas por las deflexiones del eje de la rueda y por las fuertes cargas aplicadas.
- Soporte de rueda - Eje delantero: rodamientos de bolas de contacto angular de sección estrecha, para ofrecer una rigidez elevada en un tamaño reducido.
- Caja de cambios: rodamientos de bolas de contacto radial de alta eficacia TMB / TAB para una duración de vida aumentada o para permitir la reducción de tamaño (downsizing) con una duración de vida idéntica a la de un rodamiento de talla superior.
- Piñones satélites de reducción final: amplia oferta de versiones de jaulas de agujas, adaptadas a todos los tamaños y a todas las potencias a transmitir.
NTN desarrolla también soluciones a medida
Descubra la totalidad de nuestra oferta para las máquinas remolcadas Descargue EL FOLLETO
Ejes de tractor de fuerte potencia: testimonio de nuestro experto

Hemos desarrollado, en estrecha colaboración con nuestro cliente, soluciones adaptadas a las condiciones extremas de este tractor. El tamaño de las ruedas permite imaginar lo que nuestros rodamientos soportan cotidianamente. Las potencias de los tractores se encuentran en constante aumento. La dificultad de los constructores es transmitir esta potencia al suelo a través de los ejes de las ruedas cuyos rodamientos deben resistir flexiones rotativas 8 veces superiores a las normalmente soportadas por nuestros rodamientos "de catálogo". Nuestro know-how radica en nuestra capacidad a tener en cuenta exigencias fuera de lo normal y proponer tecnologías adaptadas.

¿Tiene un tema específico? CONTÁCTENOS