Nasze łożyska dla przemysłu rolniczego zapewniają najwyższy poziom wydajności. Doskonała znajomość branży oraz specyfiki rynku rolniczego oznacza, że możemy zaproponować Państwu najlepsze rozwiązania, aby spełnić Państwa oczekiwania.
Doświadczenie, z którego czerpiemy w NTN pozwoliło nam opracować szereg gam łożysk o wysokiej wydajności. Uznane przez światowych liderów w branży, spełniają wymagania wszystkich urządzeń w przemyśle rolniczym.
Łożyska rolnicze: Doświadczenie NTN do usług
Oferując solidne i niezawodne rozwiązania dedykowane maszynom rolniczym, marki NTN i SNR są w stanie spełnić wszystkie wymagania i uprościć zarządzanie sprzętem.
Wydłużony okres użytkowania
Nasze łożyska zostały dopasowane do wymogów maszyn rolniczych: intensywne użytkowanie, wyższe prędkości na drogach, wzrost przenoszenia mocy na wale, zmniejszenie wymiarów gabarytowych (redukcja rozmiarów) intensywne użytkowanie etc.
Zwiększona wydajność maszyny dzięki doświadczeniu
Nasze łożyska zostały zaprojektowane tak, by pracować w różnych środowiskach i odpowiadać wszystkim rodzajom konstrukcji maszyn. Popraw wydajność swojego sprzętu, używając produktów, które zostały zaprojektowane by spełniać wymogi wydajnościowe dla różnych zastosowań.
Mniejsze koszty konserwacji
Nasze łożyska zostały zaprojektowane tak, by wytrzymywać trudne warunki pracy. Zapewniają one większą wytrzymałość i niezawodność oraz brak przestojów w okresie intensywnej pracy.
Łożyska przeznaczone do rolniczych maszyn towarzyszących
W NTN łożyska do rolniczych maszyn towarzyszących tworzą gamę produktów zaprojektowanych specjalnie do indywidualnych wymagań każdego typu maszyny: kultywatory ścierniskowe i brony talerzowe, brony wirnikowe, siewniki, kosiarki, zgrabiarki, prasy, kombajny itp.
Najczęściej używane łożyska w rolniczych maszyn towarzyszących to tradycyjnie wkładki samonastawne do łożysk, używane wraz z blachą lub żeliwną obudową i głęboko-rowkowymi (konwencjonalnymi) łożyskami.
Pod markami NTN i SNR, asortyment rolniczy oferuje produkty opracowane specjalnie dla maszyn ciągnionych.
- Rolki oporowe / wsparcie rolek paska: wkłady łożyskowe z uszczelkami trójwargowymi dla zwiększenia szczelności + „deflector” owiewki (sufiks "AGR"). Wysoce niezawodne rozwiązanie zaakceptowane przez liderów w branży bron obrotowych i bron talerzowych..
- Kultywator ścierniskowy z niezależnymi talerzami: Zintegrowane piasty AGRIHUB oferują wysoką wydajność bez konieczności konserwacji.
Sadzonki
- Siewnik: 4-punktowe łożysko kulkowe z uszczelką trójwargową, gwarantuje precyzyjny zasiew i trwałość.
Zbiory zielonek
- Listwa tnąca Giro: dwurzędowe łożyska kulkowe skośne, typ uszczelki GB "Twinline”. Światowy lider urządzeń do koszenia wybiera te łożyska od ponad 30 lat, z powodu ich możliwości osiągnięcia wysokich prędkości, łatwego montażu, a w szczególności ich niezawodności.
Prasy
- Prasa: wkłady łożyskowe wyposażone w uszczelnienie labiryntowe "L4" , które zapewnia najlepszy kompromis pomiędzy prędkością obrotową, a odpornością na płyny i silne zanieczyszczenia.

Łożyska zaprojektowane do skrzyń biegów ciągników rolniczych

Oprócz szerokiej gamy produktów dostępnych w naszym katalogu, nasi inżynierowie opracowali produkty dostosowane do specyficznych potrzeb poszczególnych funkcji występujących w skrzyniach biegów i osiach ciągników rolniczych:
- Napęd: szeroki kąt łożysk stożkowych o redukcji momentu natarcia, aby zwiększyć prędkość obrotową.
- Podparcie koła – tylne osie: łożyska stożkowe z ulepszoną konstrukcją wewnętrzną ograniczającą obciążenia krawędzi, wywołanych przez ugięcia półosi oraz stosowanie dużych obciążeń.
- Podparcie koła – przednie osie: wąskie łożyska kulkowe skośne dla zwiększenia sztywności i redukcji wymiarów.
- Skrzynia biegów: wysokiej jakości łożyska głęboko rowkowe (konwencjonalne) TMB / TAB dla wydłużenia okresu użytkowania lub zmniejszenia objętości (redukcja wymiarów), których okres użytkowania jest identyczny, jak w przypadku dużych łożysk.
- Redukcyjne przekładnie planetarne: szeroki wybór zespołów igiełkowych i złożeń koszykowych, dostosowanych do wszystkich wymiarów i mocy, które mają być przekazane.
NTN proponuje również rozwiązania niestandardowe.
Aby poznać całą gamę łożysk do rolniczych maszyn towarzyszących Pobierz BROSZURĘ
Osie ciągników o dużej mocy... słowami naszych ekspertów

W ścisłej współpracy z klientem, opracowaliśmy konkretne rozwiązania dla ekstremalnych warunków w jakich pracuje ciągnik. Można sobie wyobrazić rozmiar kół, wspieranych przez nasze łożyska każdego dnia. Moce ciągników stale wzrastają. Trudnością dla konstruktorów było przekazanie tej mocy maszynom towarzyszącym, poprzez wały wirnika, gdzie potrzebne były łożyska odporne na odkształcenia odśrodkowe osiem razy większe, niż obciążenia zwykle przełożone w łożyskach znajdujących się w naszym 'katalogu ". Nasza wiedza leży w naszej zdolności do przyjmowania nietypowych żądań i tworzenia wspierających technologii.

W przypadku szczegółowych zapytań? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI