MACCHINARI AGRICOLI
le nostre soluzioni per le Vostre macchine

I nostri cuscinetti per il mercato agricolo garantiscono il massimo livello di prestazioni. Una perfetta conoscenza del settore, delle Vostre attività specifiche e dei Vostri fabbisogni ci consente di offrirVi il meglio per soddisfare le Vostre aspettative.

La competenza di NTN ha permesso di sviluppare gamme di cuscinetti ad alto livello di prestazioni. Approvati dai leader mondiali del settore, rispondono ai vincoli di tutte le applicazioni agricole.

Offrendo soluzioni robuste e affidabili dedicate alle macchine agricole, i marchi NTN e SNR sono in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze e semplificare la gestione delle vostre attrezzature.

Maggiore durata operativa

I nostri cuscinetti sono conformi ai vincoli richiesti dal materiale rotante agricolo: aumento di velocità su strada e di potenza trasmessa, riduzione dell'ingombro (downsizing), uso intensivo, ecc...

Prestazioni migliorate delle macchine

I nostri cuscinetti sono progettati per adattarsi a tutti i tipi di ambiente e a tutti i tipi di design di macchina. Migliorate le prestazioni delle Vostre attrezzature utilizzando i prodotti appositamente progettati per le esigenze di ogni applicazione.

Costi di manutenzione ridotti

I nostri cuscinetti sono sviluppati per resistere agli ambienti più impegnativi. Garantiscono una maggiore robustezza e affidabilità. Senza fermo macchina durante i periodi di lavoro intensivi.

In NTN, i cuscinetti per macchine agricole trainate costituiscono una gamme di prodotti progettati per rispondere alle esigenze specifiche di ogni tipo di macchina: coltivatori di stoppie ed erpici a dischi, erpici rotanti, seminatrici, falciatrici, andanatrici, presse per balle, mietitrici, ecc.

I cuscinetti più utilizzati nelle macchine trainate sono tradizionalmente i cuscinetti-inserti  autoallineanti, utilizzati con alloggiamento in ghisa o lamiera d’acciaio e cuscinetti radiali rigidi a sfere.
Sotto i marchi NTN e SNR, la gamma agricola propone prodotti sviluppati appositamente per le macchine trainate.

Preparazione del terreno

  • Supporto per rullo compressore / supporto per rullo barra: cuscinetti-inserti a sfere con tenuta a triplo labbro rinforzata + schermo deflettore (suffisso "AGR"). Soluzione altamente affidabile approvata dai leader di erpici rotanti e a dischi.
  • Coltivatore a dischi indipendenti: i mozzi integrati AGRIHUB offrono prestazioni di alto livello senza manutenzione.

Semina

  • Disco di seminatrice: cuscinetto a sfere a 4 punti di contatto con tenuta a triplo labbro, garanzia di precisione della semina e di longevità.

Fienagione / Falciatura

  • Barra falciante a dischi: cuscinetto a 2 corone di sfere a contatto obliquo stagno di tipo GB "Twinline". Il leader mondiale in macchine da fienagione ha scelto questo cuscinetto, da oltre 30 anni, per la sua elevata capacità di velocità, la facilità di montaggio e soprattutto per la sua estrema affidabilità.

Produzione di balle

  • Rotopresse: cuscinetto-inserto a sfere con tenuta a labirinto "L4" offre il miglior compromesso tra velocità di rotazione e resistenza all'inquinamento liquido e solido.

machinisme-agricole-4

machinisme-agricole-3

Oltre a un'ampia gamma di prodotti disponibili nel nostro catalogo, i nostri ingegneri hanno sviluppato prodotti adatti alle esigenze specifiche delle diverse funzioni presenti nelle trasmissioni e negli assali dei trattori:

  • Pignoni: cuscinetti a rulli conici con forte angolo e basso attrito per incrementare le velocità di rotazione.
  • Supporto ruota - Assali posteriori: cuscinetti a rulli conici con design interno ottimizzato per limitare gli effetti di bordo causati dalle deflessioni dell'albero della ruota e dai carichi pesanti applicati.
  • Supporto ruota - Assali anteriori: cuscinetto a sfere a contatto obliquo a sezione sottile per una rigidità elevata ed un ingombro ridotto.
  • Scatola ingranaggi: cuscinetto radiale rigido a sfere ad alte prestazioni in acciaio TMB / TAB per una maggiore durata operativa o per consentire la riduzione dell'ingombro (downsizing) con una durata operativa identica a quella di un cuscinetto di dimensioni superiori.
  • Ingranaggi satelliti per riduttori epicicloidali finali: ampia scelta di versioni di gabbie a rullini, adatte a tutti gli ingombri e a tutte le potenze da trasmettere.

NTN sviluppa anche integrazioni personalizzate.

Scoprite la nostra offerta completa per le macchine trainate     Scaricare LA BROCHURE

Gonzague HUYGHE

Lavorando in stretta collaborazione con il nostro cliente, abbiamo sviluppato soluzioni specifiche per le condizioni estreme di questo trattore. Le dimensioni delle ruote vi lasciano immaginare le condizioni operative supportate quotidianamente dai nostri cuscinetti. Le potenze dei trattori sono in costante aumento. La difficoltà per i costruttori era nel riuscire a trasmettere questa potenza a terra tramite gli alberi di ruota in cui i cuscinetti devono resistere a flessioni rotative 8 volte superiori al carico normalmente somministrato ai cuscinetti presenti a "catalogo". Il nostro know-how sta nella capacità di prendere in considerazione i requisiti fuori norma e di proporre tecnologie adeguate.

Gonzague HUYGHE - Esperto di applicazioni agricole
machinisme-agricole-6

Se avete un argomento specifico, CONTATTATECI