Unsere Wälzlager für Landmaschinen gewährleisten höchste Leistungsfähigkeit. Wir sind mit dem Bereich der Agrartechnik bestens vertraut und können Ihnen daher für Ihre Anwendung die optimale Lösung anbieten.
Mit umfassendem Know-how entwickelt NTN (Marken NTN und SNR) Hochleistungswälzlager, die auf die speziellen Anforderungen in der Landwirtschaft abgestimmt sind. Wir beliefern die weltweit führenden Hersteller mit unseren Produkten, die den hohen Belastungen aller agrartechnischen Anwendungen standhalten.
Landwirtschaftliche Lager: NTN-Expertise zu Ihren Diensten
Durch das Angebot robuster und zuverlässiger Lösungen für Landmaschinen sind die Marken NTN und SNR in der Lage, alle Ihre Anforderungen zu erfüllen und die Verwaltung Ihrer Geräte zu vereinfachen.
Erhöhte Lebensdauer
Unsere Wälzlager sind für landwirtschaftliche Fahrzeuge ausgelegt, die heute höchsten Anforderungen gerecht werden: intensive Nutzung, höhere Geschwindigkeiten auf der Straße, höhere Leistungsübertragung, kompaktere Bauweise (Downsizing)...
Verbesserte Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen
Unsere Wälzlager können auf Einsatzbedingungen und Maschinentypen aller Art abgestimmt werden. Verbessern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen durch den Einsatz von Sonderlösungen, die auf die besonderen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs abgestimmt sind.
Reduzierte Wartungskosten
Da unsere Wälzlager für anspruchsvolle Einsatzbedingungen entwickelt werden, sind sie besonders robust und zuverlässig. So sind auch in arbeitsintensiven Zeiten keine Ausfälle zu befürchten.
Wälzlager für gezogene Landmaschinen
Bei NTN (Marken NTN und SNR) sind die Wälzlager für gezogene Landmaschinen in Produktprogrammen zusammengefasst, die auf die besonderen Anforderungen der einzelnen Maschinentypen abgestimmt sind, ob Grubber und Scheibeneggen, Kreiseleggen, Sämaschinen, Mäher, Schwader, Ballenpressen, Erntemaschinen usw.
Bei gezogenen Landmaschinen kommen oft Gehäuselager zum Einsatz. Hierzu werden Guss- oder Stahlblechgehäuse und Rillenkugellagereinsätze in Kombination verwendet.
Unter den Marken NTN und SNR bietet das Agrarsortiment Produkte an, die speziell für gezogene Maschinen entwickelt wurden.
Bodenbearbeitung
- Lager von Packer- oder Stabrohrwalzen: Kugellagereinsätze mit verstärkter Dreilippendichtung + Schleuderscheibe (AGR). Dies ist eine höchst zuverlässige Lösung, auf die führende Hersteller von Kreisel- und Scheibeneggen vertrauen.
- Stoppelgrubber mit unabhängigen Scheiben: Die integrierten AGRIHUB-Naben bieten hohe Leistung ohne Wartung.
Aussaat
- Säscheiben: Vierpunktkugellager mit Dreilippendichtung für eine präzise Aussaat und eine lange Lebensdauer.
Futterernte
- Kreiselmähwerk: zweireihige Schrägkugellager mit Dichtung des Typs „GB Twinline“. Seit mehr als 30 Jahren greift der weltweit führende Hersteller von Heuerntemaschinen auf diese Ausführung zurück. Hohe Drehzahlen, Montagefreundlichkeit und extreme Zuverlässigkeit überzeugen.
Pressen
- Ballenpresse: Der Kugellagereinsatz mit L4-Labyrinthdichtung bietet den besten Kompromiss zwischen hoher Drehzahl und Beständigkeit gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Wälzlager für Traktoren
Ergänzend zu unserem umfangreichen Standardproduktprogramm entwickeln unsere Ingenieure Wälzlager, die auf die unterschiedlichen Einsatzbereiche bei Getrieben und Achsen von Traktoren abgestimmt sind:
- Antriebsritzel: Kegelrollenlager mit großem Druckwinkel und geringem Reibungsmoment für höhere Drehzahlen.
- Radlagerung - Hinterachse: Kegelrollenlager mit optimierter Bauweise zur Begrenzung der Kantenbelastungen, welche durch das Durchbiegen der Radachse, sowie durch hohe Lasten entstehen.
- Radlagerung - Vorderachse: Schrägkugellager mit kleinem Querschnitt für kompaktere Maße und eine höhere Belastbarkeit.
- Getriebe: Hochleistungsrillenkugellager der Baureihe TMB/TAB für eine längere Lebensdauer oder für eine kompaktere Bauweise (Downsizing)
- Lagerung der Planetenräder der Abtriebsstufe: große Auswahl an Nadellagern für alle Einbaumaße und Leistungsklassen.
NTN liefert auch Sonderanfertigungen.
Informieren Sie sich in unserer Broschüre über unser komplettes Angebot BROSCHÜRE herunterladen
Hochleistungstraktorachsen: Unser Experte berichtet
In enger Zusammenarbeit mit unserem Kunden haben wir Lösungen für die extremen Anforderungen dieses Traktors entwickelt. Schon die Größe der Räder lässt erahnen, welchen Belastungen unsere Wälzlager Tag für Tag standhalten müssen. Durch die heutzutage steigenden Anforderungen an die Traktoren, stehen die Konstrukteure vor der Herausforderung, die vom Motor abgegebene Leistung über Antriebswellen auf den Boden zu übertragen. Diese Lager müssen im Vergleich zu Standardlagern einer achtmal höheren Belastung standhalten. Mit unserem Know-how können wir Technologien anbieten, die auch derart außergewöhnlichen Anforderungen gerecht werden.
Wie lauten Ihre Anforderungen? KONTAKT