Выберите промышленное решение от компании NTN. Компания NTN может предложить персонализированные решения для любых операций, любых рыночных секторов.
Для любых операций и рыночных секторов компания NTN может предложить современные промышленные решения и персонализированную поддержку. От технической поддержки и широкого ассортимента стандартных и высокоэффективных изделий до неожиданных творческих решений, которые будут соответствовать вашим ожиданиям в плане соотношения цена-качество, всегда обеспечат максимально возможный результат при соответствующих финансовых затратах.
Текстильная промышленность: технические новшества и конкурентная борьба

Описание: на рынке очень высокая конкуренция, необходимы технические новшества для повышения производительности. Окружающая среда сильно загрязнена текстильным волокном, ограничения габаритов, детали испытывают сильные ускорения.
Компания NTN может предложить текущую поддержку в разработке промышленных решений, направленных на оптимизацию затрат и рабочих характеристик.
- Оптимизированные уплотнения (пластиковые крышки).
 - «Твердая» смазка (смазка с неограниченным сроком службы, фрикционная коррозия исключена).
 - Полный пересмотр размеров и конструкций с акцентом на ваши потребности.
 - Управление логистикой для контроля соответствия требованиям рынка при выпуске новой продукции без нарушения порядка работы заказчиков.
 
Решения для рынка вакуумных насосов: технические новшества и высокое качество
Описание: рынок с очень высоким уровнем технического развития, нацеленный на обеспечение максимальной производительности, ограничение внезапных отказов (внепланового технического обслуживания), ограничение энергопотребления.
Компания NTN может предложить рекомендации и постоянную поддержку на этапе разработки.
- Значительная гибкость при поиске наилучшего компромисса (испытания, опыт работы).
 - Жесткие требования по контролю и качеству.
 - Оптимизированные разработки в области обработки поверхностей.
 - Гибридные решения (керамические подшипники).
 - Разработка высокотемпературных смазок, совместимых с перекачиваемыми газами.
 

Решения для рынка промышленных вентиляторов: обслуживание и гибкость

Описание: очень широкий рынок, затрагивающий все отрасли промышленности, огромное разнообразие конфигураций и ограничений.
Компания NTN может предложить обслуживание и поддержку решений, которые помогут упростить вашу работу!
- Ассортимент, который охватывает все возможные размеры вентиляторов, поставка предварительно собранных комплектов (вал + корпус + подшипники) для качественной установки, к выполнению которой можно привлечь профессионалов.
 - Решения, оптимизированные под конкретные запросы (например, размерные характеристики).
 
Решения для рынка прессов-грануляторов: доступность продукции, повышенная надежность
Описание: операторы и производители прессов-грануляторов заинтересованы в увеличении сроков их службы. Прессы для любых типов сырья (для производства удобрений, кормов, древесных материалов), работающие в тяжелых условиях: высокие нагрузки и рабочие температуры, сильный уровень загрязнения. Необходимо частое техническое обслуживание, чрезвычайно тяжелые условия эксплуатации.
Компания NTN может предложить обширные знания уже работающих механических установок, на основе которых можно оптимизировать доступность продукции за счет специализированных мер по управлению логистикой.
Группа прикладных специалистов и научных работников нашей компании может предложить подшипники с оптимизированными свойствами, срок службы которых на 40% дольше, чем у обычных: подшипники из цементированной стали (конические роликовые подшипники с суффиксом 4T), изделия со специальными профилями дорожек качения (сферические роликовые подшипники с маркировкой ULTAGE®).

Решения для рынка оборудования для производства полиэтиленовой пленки: специальные изделия, адаптированная логистика

Описание: рынок, где нет места внезапным отказам. Работа при высоких температурах (до 220°C), с высокой частотой вращения и повышенной эффективностью, сильные загрязнения из-за смазки направляющих рельсов. Установки длиной несколько десятков метров содержать от 8 до 20 тысяч подшипников: по нескольку штук на зажим.
Компания NTN может предложить специальные разработки на основе стандартных конструкций: шариковые радиальные подшипники:
- Специальные высокотемпературные смазки, совместимые со смазочными материалами для направляющих рельсов.
 - Адаптация наружного профиля подшипников к геометрии направляющих рельсов.
 - Клепаные сепараторы выдерживают высокие температуры и сильные ускорения.
 - Идеальная надежность исключает срыв сроков поставки, позволяет оптимизировать планы технического обслуживания.
 
Решения для рынка турбокомпрессоров: защита в промежутках между техническим обслуживанием
Описание: Перебой электропитания в больнице или судно, застрявшее посередине Панамского канала – исключительные ситуации.
Компания NTN может предложить полный ассортимент подшипников турбокомпрессоров для установки на корабли, генераторные станции, железнодорожное оборудование. Опыт работы более 35 лет.
Специалисты компании NTN черпают вдохновение в авиакосмических технологиях и предлагают изделия, способные работать при высоких температурах и частотах вращения. Сеть торговых представительств по всему миру позволяет максимально быстро реагировать на ваши запросы.

Промышленные решения для рынка электрических двигателей: надежность и конкурентоспособность

Описание: крупным мировым производителям электрических двигателей, а также компаниям, осуществляющим сервисное обслуживание, необходимы надежность и конкурентоспособность.
Компания NTN может предложить опыт работы и знания подшипников для электрических двигателей, которые позволят добиться требуемого уровня надежности и конкурентоспособности.
- Специальное стандартное предложение: шариковые радиальные подшипники EMTR, шариковые радиально-упорные подшипники, цилиндрические роликовые подшипники, подшипники с низким уровнем шума, стандартные комплекты со специальным зазором CM,
 - Специальные серии изделий: серия Topline для работы при высоких температурах, Megaohm™ для электрической изоляции, адаптированные уплотнения (уплотнения с низким трением, бесконтактные уплотнения - LLB, LLH).
 
Вас что-то беспокоит? У нас есть решение! ОБРАТИТЕСЬ К НАМ