ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
oferta dopasowana do potrzeb klienta

Wybierz spersonalizowane rozwiązania NTN dla przemysłu. NTN oferuje rozwiązania dla wszystkich aplikacji i rynków przemysłowych.

NTN oferuje nowoczesne rozwiązania przemysłowe razem ze wsparciem technicznym dopasowane do danego rynku, czy aplikacji. Charakteryzują nas: ekspertyza techniczna, bogata gama produktów, wysoka wydajność oraz zaangażowanie naszych zespołów, które zawsze znajdą idealne rozwiązania pod względem wydajności do ceny i dostępności.

solutions-industrielles-2

Kontekst: bardzo konkurencyjny rynek i wyścig innowacji w celu zwiększenia wydajności; środowisko nadmiernie zanieczyszczone włóknami; ograniczona przestrzeń; elementy narażone na silne drgania.

NTN oferuje bieżące wsparcie w postaci rozwiązań przemysłowych optymalizujących koszty i wydajność.

  • Zoptymalizowane uszczelki (plastikowe blaszki) 
  • Wydajne smarowanie (smarowanie dożywotnie i koniec korozji ściernej) 
  • Wymiary i budowa zoptymalizowane pod kątem wymagań aplikacji
  • Zarządzenie logistyką umożliwiające monitorowanie rynku bez zakłócania pracy klientów

Kontekst: rynek o wysokim poziomie rozwoju technologicznego nastawiony na rozwój wydajności, ograniczenie uszkodzeń (konserwacja zapobiegawcza) i redukcję zużycia energii.

NTN oferuje poradę i bieżące wsparcie podczas fazy rozwoju projektu.

  • Elastyczność w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania (testy, ekspertyza).
  • Identyfikacja i śledzenie pochodzenia produktów oraz wysoka jakość.
  • Zoptymalizowane nowoczesne metody obróbki powierzchni
  • Rozwiązania hybrydowe (łożyska ceramiczne)
  • Smary odpowiednie do wysokich temperatur i kompatybilne z gazem pompy.
solutions-industrielles-universelles-3
solutions-industrielles-4

Kontekst: bardzo szeroka aplikacja powiązana ze wszystkimi rynkami przemysłowymi; wiele dostępnych konfiguracji jak i ograniczeń.

NTN oferuje usługi i wsparcie w ramach rozwiązań, które umożliwiają uproszczenie procesów!

  • Oferta kompatybilna ze wszystkimi rodzajami i rozmiarami wentylatorów, wstępnie zmontowane zestawy (osie + łożyska SNC + łożyska baryłkowe) umożliwiające fachowy montaż.
  • Rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb, ja np. wykonywanie pomiarów.

Kontekst: operatorzy granulatorów i producenci peletu skupiają się na zwiększaniu trwałości. Granulatory do różnego rodzaju surowców (nawozy, pasze, drewno) pracujące w bardzo wymagających warunkach, które uniemożliwiają częste konserwacje: wysokie obciążenia, zanieczyszczenie, wysokie temperatury pracy. Krótko mówiąc, ekstremalne warunki pracy.

NTN oferuje fachową wiedzę na temat parków maszynowych, która umożliwia optymalizację dostępności produktów i rozwiązań logistycznych.

Zespoły ekspertów, którzy opracowują i dostarczają nowoczesne łożyska: trwałość zwiększona o 40%, utwardzana stal (sufiks 4T dla gamy łożysk stożkowych),  zoptymalizowane profile bieżni (oznaczenie ULTAGE® na łożyskach baryłkowych).

solutions-industrielles-5
solutions-industrielles-6

Kontekst: rynek, na którym nie ma miejsca na niezaplanowane usterki. Praca w wysokich temperaturach (do 220°C), przy wysokich prędkościach obrotowych, które zwiększają wydajność i w niezwykle zanieczyszczonych warunkach, do których przyczynia się smarowanie prowadnic. Maszyny mają po kilkadziesiąt metrów długości i w każdej z nich pracuje od 8000 do 20000 łożysk: kilka rolek na zacisk.

NTN oferuje konkretne rozwiązania bazujące na standardowych łożyskach kulkowych:

  • Smary odpowiednie do wysokich temperatur i kompatybilne ze środkami smarnymi do prowadnic, 
  • Profil średnicy zewnętrznej przystosowany do geometrii prowadnic,
  • Nitowane koszyki przystosowane do pracy w wysokich temperaturach i przy wysokich prędkościach,
  • Niezawodność terminów dostawy umożliwiająca efektywne planowanie konserwacji.

Kontekst: awaria zasilania w szpitalu, czy na statku na środku Kanału Panamskiego - to niewyobrażalne sytuacje.

NTN oferuje kompletną gamę turbosprężarek do aplikacji takich jak silniki statków, elektrownie, czy kolej. Doświadczenie od ponad 35 lat.

NTN, zainspirowana ekspertyzą działu lotniczego, oferuje niezwykle wytrzymałe produkty przystosowane do pracy przy wysokich prędkościach i temperaturach. Międzynarodowa sieć dystrybucji skraca czas dostawy.

solutions-industrielles-7
solutions-industrielles-8

Kontekst: niezwykle konkurencyjny rynek stawiający na niezawodność, szybki czas dostawy.

NTN oferuje ekspertyzę w dziedzinie łożysk do silników elektrycznych, która wpływa na konkurencyjność naszej oferty. 

  • Dedykowana oferta standardowa: Łożyska kulkowe EMTR, łożyska kulkowe skośne, łożyska walcowe, smar o niskim poziomie hałasu, zestaw standardowy o obniżonej tolerancji
  • Dedykowana oferta specjalistyczna: łożyska kulkowe Topline do wysokich temperatur, łożyska MegaohmTM izolowane elektrycznie, dedykowane uszczelnienie (uszczelki o niskim współczynniku tarcia i uszczelki bezstykowe - LLB, LLH).

Czego potrzebujesz? Mamy rozwiązanie! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI