SOLUCIONES INDUSTRIALES UNIVERSALES
una respuesta a medida

Opte por las soluciones industriales NTN. Cualquiera que sea su aplicación, o su sector de mercado, NTN le da una respuesta personalizada. 

Para cada mercado y cada aplicación, NTN propone soluciones industriales totalmente conformes a un alto grado de conocimiento de los mismos, un acompañamiento adaptado a cada caso,  y una fuerte experiencia técnica, respaldada por amplias gamas estándar a un nivel máximo de prestaciones, además de la agilidad y la creatividad necesarias para responder a la ecuación coste/ eficiencia y ello siempre acompañado de la mejor relación calidad/precio/disponibilidad.

solutions-industrielles-2

Contexto:  un mercado muy competitivo, una carrera hacia la innovación para poder aumentar los rendimientos. Un entorno muy polucionado por las fibras textiles, los espacios limitados, y los componentes sometidos a fuertes oscilaciones.

NTN aporta un acompañamiento constante durante el desarrollo de soluciones industriales para optimizar costos y prestaciones.

  • Estanqueidades optimizadas (deflectores plásticos).
  • Une lubricación sólida (lubricación de por vida y anulación del efecto de fretting corrosion).
  • Diseños y dimensiones completamente redefinidos para adaptarse a la necesidad.
  • Una gestión logística que permite seguir los altibajos del mercado sin perturbar a nuestros clientes.

Contexto: un mercado con un muy alto nivel de tecnicidad, búsqueda del máximo rendimiento, máxima limitación de las averías inesperadas (para evitar el mantenimiento no predictivo), limitación del consumo de energía.

NTN aporta un consejo y un acompañamiento constante durante los desarrollos.

  • Gran elasticidad en la búsqueda de los mejores compromisos (pruebas, análisis). 
  • Fuerte exigencia en lo relativo a trazabilidad y calidad. 
  • Desarrollos de tratamientos de superficies optimizados
  • Soluciones híbridas (bolas cerámicas),
  • Desarrollo de grasas para altas temperaturas y compatibles con los gases bombeados.
solutions-industrielles-universelles-3
solutions-industrielles-4

Contexto: un mercado muy amplio, que toca todas las industrias, con una gran variedad de configuraciones y exigencias.

NTN aporta servicio, ¡con acompañamiento para confeccionar ofertas que permiten simplificar su trabajo!

  • Una gama que cubre todo el abanico de tamaños de ventiladores, con oferta de kits premontados (eje + soporte SNC + SRB) para un montaje de calidad realizado por profesionales.
  • Soluciones adaptadas a las necesidades específicas, por ejemplo, para tomas de mediciones.

Contexto: explotadores y productores de pellets en busca de mejores duraciones de vida. Prensas para todo tipo de materias primas (fertilizantes, alimentación de ganado, madera), especificaciones severas para limitar la frecuencia de mantenimiento: fuertes cargas, polución intensiva, temperaturas de funcionamiento elevadas. En definitiva, condiciones de funcionamiento muy duras. 

NTN aporta un conocimiento fino de los parques de máquinas instalados, para optimizar nuestra disponibilidad de productos por medio de la gestión logística dedicada.

Un equipo de expertos prácticos y de oficina técnica para ofrecer una gama de rodamientos con características optimizadas, con el resultado de una duración de vida aumentada en un +40% : acero de cementación (sufijo 4T en la gama de rodamientos de rodillos cónicos), perfiles de las pistas re trabajados (etiqueta ULTAGE® en los rodamientos de rodillos a rótula). 

solutions-industrielles-5
solutions-industrielles-6

Contexto: un mercado en el que no caben las averías inesperadas. Un funcionamiento a alta temperatura (hasta 220°C), altas velocidades de rotación buscando siempre un mayor rendimiento, y una fuerte polución debida a la lubricación de los raíles de guiado. Máquinas de varias decenas de metros de largo, con 8000 a 20000 rodamientos por máquina, y varios rodamientos por cada pinza.


NTN aporta desarrollos especiales basándose en diseños estándar de rodamientos rígidos de bolas:

  • Grasas especiales para alta temperatura y compatibles con los lubricantes de los raíles, 
  • Perfil del diámetro exterior adaptado a la geometría de los raíles, 
  • Jaulas remachadas para resistir a las altas temperaturas y a las fuertes aceleraciones
  • Fiabilidad sin fallos en cuanto a los plazos de suministro, para conseguir una planificación de mantenimiento optimizada.

Contexto: Un corte de corriente en un hospital o un barco inmovilizado en pleno centro del canal de Panamá son situaciones impensables.

NTN propone,  desde hace mas de 35 años, una gama completa de generadores destinados a motores de barcos, centrales eléctricas o al sector ferroviario.

Inspirándose en su experiencia aeronáutica, NTN ofrece productos que resisten a  muy altas temperaturas y a muy alta velocidad. Una red de distribución mundial permite además disponer de una gran reactividad.

solutions-industrielles-7
solutions-industrielles-8

Contexto: Hay que aunar la fiabilidad y competitividad necesarias con los fabricantes mundiales más grandes, y la reactividad necesaria con los rebobinadores, protagonistas del recambio.

NTN aporta una experiencia en los rodamientos para motores eléctricos que responde a las necesidades de fiabilidad y competitividad. 

Si tiene problemas que resolver, tenemos las soluciones CONTÁCTENOS