INDUSTRIELÖSUNGEN
nach Maß

NTN liefert maßgeschneiderte Wälzlagerlösungen für jede Anwendung, für jeden Industriezweig.

Für jeden Industriezweig und jede Anwendung bietet NTN Wälzlagerlösungen nach dem neuesten Stand der Technik, eine maßgeschneiderte Kundenbetreuung, technisches Know-how und umfassende Standardsortimente von Wälzlagern an, die ein hohes Maß an Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Kreativität und Wirtschaftlichkeit sowie das beste Verhältnis von Qualität, Preis und Verfügbarkeit aufweisen.

solutions-industrielles-2

Kontext: Ein extrem wettbewerbsintensiver Markt, an dem sich die Hersteller mit dem Ziel der Ertragssteigerung einen Innovationswettlauf leisten. Eine Produktionsumgebung mit begrenzten Platzverhältnissen, die durch Textilfasern extrem belastet ist und in der die Bauteile starken Schwingungen ausgesetzt sind.

NTN bietet eine kontinuierliche Betreuung im Rahmen der Entwicklung von Industrielösungen mit dem Ziel der Kosten- und Leistungsoptimierung an. 

  • Optimierte Dichtungen (Kunststoffdeckscheiben)
  • Feststoffschmierung (Lebensdauerschmierung und Verhinderung von Reibkorrosion)
  • Ausführungen und Maße an die jeweiligen Anforderungen anpassbar
  • Ein effektives Logistikmanagement sorgt dafür, dass unsere Kunden nicht von Marktschwankungen beeinträchtigt werden

Kontext: Hightech-Produkte, die auf einen maximalen Wirkungsgrad ausgerichtet sind, eine geringe Störanfälligkeit (Vermeidung von außerplanmäßigen Instandsetzungsarbeiten) und einen geringen Energieverbrauch aufweisen müssen.

NTN bietet eine kontinuierliche Beratung und Betreuung im Rahmen der Entwicklung an. 

  • flexible Suche nach dem besten Kompromiss (Tests, Gutachten) 
  • hohe Standards im Hinblick auf Rückverfolgbarkeit und Qualität 
  • optimierte Verfahren für die Oberflächenbehandlung
  • Hybridlösungen (Keramikkugeln)
  • Schmiermittel, die hohen Temperaturen standhalten und mit Gaspumpen kompatibel sind
solutions-industrielles-universelles-3
solutions-industrielles-4

Kontext: Ein extrem breites Anwendungsspektrum mit vielfältigen Konfigurationen und Herausforderungen.

NTN bietet Service und Betreuung in allen Fragen der Problemlösung und Optimierung!

  • Ein Produktprogramm, das Ventilatoren jeder Größenordnung abdeckt, vormontierte Baugruppen (Welle + SNC Lagergehäuse + Pendelrollenlager), sodass stets ein fachgerechter Einbau gewährleistet ist. 
  • Maßgeschneiderte Lösungen, die spezifischen Anforderungen gerecht werden, zum Beispiel für Messungen.

Kontext: Betreiber von Pelletpressen haben ein Interesse daran, dass ihre Maschinen eine hohe Lebensdauer aufweisen. Pressen für Pellets aller Art (Düngemittel, Viehfutter, Holz) unterliegen aufgrund hoher Belastungen, extremer Verschmutzung und hoher Betriebstemperaturen erheblichen Zwängen, was die Wartungsintervalle anbelangt. Sie sind schwierigsten Betriebsbedingungen ausgesetzt. 

NTN hat den Überblick über den installierten Maschinenpark und optimiert durch ein gezieltes Logistikmanagement die Produktverfügbarkeit.

Ein Team von Außendienstmitarbeitern und Konstrukteuren konnte die Lebensdauer durch Optimierungsmaßnahmen um 40 % verlängern: Einsatzstahl (Nachsetzzeichen 4T in Verbindung mit Kegelrollenlagern),  optimierte Laufbahnprofile (Pendelrollenlager der Baureihe ULTAGE®).

solutions-industrielles-5
solutions-industrielles-6

Kontext: Ein Industriezweig, in dem es auf die hohe Zuverlässigkeit der technischen Anlagen ankommt. Hohe Betriebstemperaturen bis 220°C, hohe Drehzahlen für einen immer höheren Ausstoß, hohe Schmutzbelastungen verursacht durch die Schmierung der Führungsschienen. Maschinen von Dutzenden Metern Länge mit 8.000 bis 20.000 Lagern pro Maschine: mehrere Rollen pro Mitnehmer. 

NTN bietet Sonderanfertigungen an, die auf Standardausführungen von Rillenkugellagern basieren:

  • Temperaturbeständige Spezialschmiermittel, die mit den Schmiermitteln für die Führungsschienen kompatibel sind 
  • Anpassung des Außendurchmesserprofils an die Schienengeometrie 
  • Genietete Käfige, die hohen Temperaturen und starken Beschleunigungen standhalten
  • Zuverlässige Lieferung für eine optimierte Planung der Wartungsarbeiten

Kontext: Ein Stromausfall in einem Krankenhaus oder ein Schiff, das mitten im Panamakanal liegen bleibt, das sind Situationen, zu denen es nicht kommen darf. 

NTN liefert ein umfassendes Sortiment an Turboladerlagern, die für Schiffsmotoren, für Kraftwerke und für die Bahntechnik bestimmt sind. Seit mehr als 35 Jahren.

Aus der Luftfahrttechnik hat NTN das Know-how für die Entwicklung von Lagern übernommen, die extrem hohen Drehzahlen und hohen Temperaturen standhalten. Das weltweite Vertriebsnetz gewährleistet zudem extrem kurze Lieferfristen.

solutions-industrielles-7
solutions-industrielles-8

Kontext: Die weltweit führenden Hersteller müssen die Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte und Wickeleien eine möglichst schnelle Reparatur sicherstellen.

NTN verfügt über das Know-how für die Entwicklung von Elektromotorlagern, die der Forderung nach Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit gerecht werden. 

  • Ein Standardsortiment für diverse Anwendungen: EMTR-Rillenkugellager, Schrägkugellager, Zylinderrollenlager, geräuscharme Schmierungen, Standardlagerluft mit geringem Toleranzbereich CM,
  • Sonderausführungen: Topline für hohe Temperaturen, Mégaohm für eine elektrische Isolation, maßgeschneiderte Dichtungslösungen (Dichtungen mit geringem Reibmoment und nicht schleifende Dichtungen – LLB, LLH). 

 

 

 

Wir haben die Lösungen für Ihre Anforderungen KONTAKT