Scegliete le soluzioni industriali NTN. Qualunque sia la Vostra applicazione o il Vostro settore di mercato, NTN Vi offre una risposta su misura.
Per ogni mercato e applicazione, NTN propone soluzioni industriali conformi allo stato dell'arte, un supporto personalizzato e una competenza tecnica, ampie gamme standard con elevate prestazioni, agilità e creatività per soddisfare le esigenze di costo/prestazioni e fornirVi sempre il miglior rapporto qualità/prezzo e disponibilità.
Soluzioni per Macchine Tessili: innovazione e competitività

Contesto: un mercato molto concorrenziale, una corsa all'innovazione per aumentare il rendimento. Un ambiente estremamente inquinato da fibre tessili, spazi limitati, componenti soggetti a forti oscillazioni.
NTN è in grado di fornire supporto costante nello sviluppo di soluzioni industriali per ottimizzare costi e prestazioni.
- Tenute stagne ottimizzate (deflettori di plastica),
- Lubrificazione solida (lubrificazione a vita e annullamento dell'effetto “fretting corrosion”),
- Design e dimensioni interamente rielaborati per rispondere perfettamente alle esigenze
- Gestione della logistica per monitorare gli alti e bassi del mercato, senza danneggiare i nostri clienti.
Soluzioni per Pompe Vuoto: innovazioni e alta qualità
Contesto: un mercato ad altissimo livello di tecnicità, ricerca del massimo rendimento, limitazione dei guasti spontanei (evitare la manutenzione non predittiva), limitazione del consumo energetico.
NTN è in grado di fornire supporto costante durante la fase di sviluppo.
- Grande flessibilità nella ricerca per il miglior compromesso (test, competenze)
- Forte esigenza di tracciabilità e qualità
- Sviluppi ottimizzati nei trattamenti superficiali
- Soluzioni ibride (cuscinetti con sfere in ceramica)
- Sviluppo di grassi ad alte temperature compatibili con i gas pompati.

Soluzioni per Ventilatori Industriali: servizio e affidabilità

Contesto: un mercato vastissimo che interessa tutti i settori, con un'ampia gamma di configurazioni e vincoli.
NTN fornisce servizio e supporto per soluzioni che consentono di semplificare il Vostro lavoro!
- Una gamma che copre tutte le dimensioni dei ventilatori, offerta di kit preassemblati (asse + supporto SNC + cuscinetti SRB) per un montaggio di qualità realizzato da professionisti.
- Soluzioni personalizzate in base a esigenze specifiche, ad esempio nel campo della misurazione.
Soluzioni per Presse per Pellet: disponibilità dei prodotti e maggiore affidabilità
Contesto: gestori e produttori di pellet alla ricerca di un miglioramento della durata operativa. Presse per tutti i tipi di materie prime (fertilizzanti, alimentazione del bestiame, legno), con forti vincoli per limitare la frequenza di manutenzione: carichi elevati, inquinamento intenso, temperature di funzionamento elevate. In breve, condizioni di funzionamento molto gravose.
NTN offre una conoscenza approfondita degli impianti installati per ottimizzare la propria disponibilità di prodotti tramite la gestione della logistica dedicata.
Un team di esperti del settore e un ufficio di progettazione per garantire un'offerta di cuscinetti con caratteristiche ottimizzate che consentono di aumentare la durata operativa del 40%: acciaio da cementazione (suffisso 4T nella gamma di cuscinetti a rulli conici), profili delle piste ottimizzati (serie ULTAGE® sui cuscinetti orientabili a rulli).

Soluzioni per Trafilatrici di Pellicola Plastica: prodotti specifici e logistica dedicata

Contesto: un mercato dove non c'è spazio per guasti imprevisti. Funzionamento ad alta temperatura (fino a 220 °C) con velocità di rotazione elevate per un maggiore rendimento e livelli elevati di inquinamento a causa della lubrificazione delle guide lineari. Macchine lunghe diverse decine di metri, da 8.000 a 20.000 cuscinetti per macchina: più seguicamma per pinze.
NTN offre sviluppi specifici basati su design standard di cuscinetti radiali a sfere:
- Grassi speciali ad alta temperatura compatibili con i lubrificanti delle guide,
- Profilo del diametro esterno adatto alla geometria delle guide,
- Gabbie rivestite per resistere a temperature elevate e forti accelerazioni
- Affidabilità impeccabile in termini di tempi di consegna per un planning di manutenzione ottimizzato.
Soluzioni per Turbocompressori: intervalli di manutenzione protetti
Contesto: Un’interruzione di corrente in un ospedale o su una nave bloccata nel mezzo del canale di Panama sono situazioni impensabili.
NTN propone una gamma completa di cuscinetti per turbocompressori per motori di navi, centrali elettriche o rete ferroviaria. Da oltre 35 anni.
Ispirandosi al know-how aeronautico, NTN fornisce prodotti resistenti all'altissima velocità e alle temperature elevate. Una rete di distribuzione a livello mondiale consente anche un'eccellente reattività.

Soluzioni industriali per Motori Elettrici: affidabilità e competitività

Contesto: esigenze di affidabilità e competitività dei principali costruttori mondiali e reattività delle bobinatrici nell’aftermarket.
NTN offre competenze nei cuscinetti per motori elettrici per soddisfare le esigenze di affidabilità e competitività.
- Offerta standard dedicata: cuscinetti radiali a sfere EMTR, cuscinetti a sfere a contatto obliquo, cuscinetti a rulli cilindrici, grassi “low noise”, gioco standard CM con tolleranza ridotta,
- Gamme tecniche dedicate: Topline per esigenze di alta temperatura, Megaohm per isolamento elettrico, soluzioni di tenuta stagna adattate (tenute LLH a coppia ridotta e guarnizioni LLH senza contatto).
Voi avete i vincoli tecnici, noi abbiamo le soluzioni. CONTATTATECI