Ekoodpowiedzialny projekt, majacy na celu gwarancję dobrego samopoczucia pracownikow - nowa siedziba NTN.
- Annecy - Korporacja - Organizacja
NTN Europe stawia nowy krok w kierunku innowacji i zrównoważonego rozwoju. Budujemy przyszłą siedzibę, a zarazem europejskie centrum techniczne, w Annecy. Celem głównym projektu jest połączyć ekologiczność, dobre samopoczucie pracowników (QWL) oraz integrację miejską. Nowa siedziba zostanie otwarta pod koniec pierwszej połowy 2026 roku.
Emblematyczny projekt dla NTN Europe
„Projekt spełnia wymagania Grupy w zakresie recepcji i środowiska pracy, będąc jednocześnie wzorowym przedsięwzięciem z punktu widzenia ochrony środowiska”
Zrównoważony budynek na historycznym terenie w Annecy
Zbudowany głównie z drewna materiał został wybrany ze względu na właściwości środowiskowe, izolację termiczną i akustyczną.
Dzięki instalacji 520 m² paneli fotowoltaicznych budynek będzie niemalże samowystarczalny pod względem energii elektrycznej. Pozwoli to zmniejszyć zużycie energii o 70% i ograniczyć emisję CO₂ aż o 380 ton rocznie.
Budek będzie otoczony obszarami obsadzonymi roślinami, a także łączną ilością 130 drzew, zapewniając przyjemne otoczenie przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza.
Miejsce pracy zaprojektowane z myślą o dobrym samopoczuciu pracowników
QCVT i dobre samopoczucie w pracy są centrum tego projektu.
Nowa siedziba, zlokalizowana w historycznym miejscu dla firmy w Annecy, została zaprojektowana tak, aby spełniać obecne i przyszłe potrzeby pracowników. Lokalizacja, w samym sercu centrum Annecy, jest zgodna z pragnieniem grupy, aby pozostać kluczowym działaczem w tym regionie i zachować oryginalną lokalizację, ułatwiającą dostęp do transportu publicznego i miękkiej mobilności.
Centrum pomieści nawet do 850 osób. Niededykowane biura są zintegrowane z organizacją „sąsiedztwa”, która zachęca do wymiany i współdziałania.
Strefy współpracy i relaksu, a także jasne atrium, uzupełniają udogodnienia, tworząc przyjemne i funkcjonalne środowisko pracy. Pracownicy mogą również korzystać z usług takich jak restauracja, kawiarnia i usługi konsjerża.
Projekt symbolizuje harmonię między dziedzictwem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem. NTN Europe potwierdza zaangażowanie w transformację ekologiczną, unowocześniając swoje praktyki pracy, aby budować przyszłość opartą na szacunku, płynności i harmonii, zgodnie ze swoją raison d'être „Make the world Nameraka”.
AGRIHUB SNR: wytrzymała piasta zwiększająca wydajność bron dyskowych z niezależnymi tarczami
- France - Dystrybucję przemysłową - Produkty
Dzięki czterdziestoletniemu doświadczeniu w branży rolniczej firma NTN oferuje solidne oraz innowacyjne rozwiązanie pozwalające zoptymalizować wydajność bron talerzowych niezależnych. Ta wysokiej klasy piasta została zaprojektowana z myślą o najbardziej ekstremalnych warunkach… Read more
NTN Europe obecne na targach Aviation Week MRO Europe 2025
- London - Aerospace - Wydarzeniach
Zespół lotniczy NTN Europe będzie obecny na targach MRO Europe 2025 w Londynie w dniach 14-16 października 2025 r., aby zaprezentować swoją ofertę naprawy i regeneracji łożysk lotniczych. Zapraszamy do odwiedzenia naszych ekspertów na stoisku 521b, aby poznać nasze rozwiązania MRO (Maintenance, Repair and… Read more