Noul sediu NTN Europe: între eco-responsabilitate și bunăstare la locul de muncă
- Annecy - Grup - Organizare
NTN Europe face un nou pas către inovare și dezvoltare durabilă prin construirea viitorului său sediu social și centru tehnic european în Annecy. Acest proiect emblematic combină performanța ecologică, bunăstarea la locul de muncă (QWL) și integrarea urbană. Noul sediu își va deschide porțile pentru angajații NTN Europe la sfârșitul primului semestru al anului 2026.
Un proiect emblematic pentru NTN Europe
„Acest proiect îndeplinește cerințele grupului nostru în ceea ce privește primirea și mediul de lucru, oferind în același timp un design exemplar din punct de vedere al mediului.”
O clădire eco-responsabilă Annecy-ul istoric
Viitorul sediu al NTN Europe se înscrie într-o abordare eco-responsabilă. Construit în principal din lemn, acest material a fost ales pentru calitățile sale ecologice și pentru performanțele sale de izolare termică și acustică.
Datorită instalării a 520 m² de panouri fotovoltaice, clădirea va fi practic autosuficientă în ceea ce privește consumul de energie electrică. De asemenea, va reduce semnificativ consumul de energie cu 70% și va reduce emisiile de CO₂ cu 380 de tone pe an.
În exterior vor fi zone verzi, cu 130 de copaci plantați, oferind un mediu plăcut și îmbunătățind în același timp calitatea aerului. Infrastructurile adaptate vor încuraja, de asemenea, mobilitatea ușoară, demonstrând angajamentul companiei față de practicile durabile.
Un spațiu de lucru conceput pentru bunăstarea angajaților
QCVT și bunăstarea la locul de muncă sunt, de asemenea, în centrul acestui proiect.
Localizat în zona istorică a companiei din Annecy, noul sediu a fost proiectat pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale angajaților. Această situare, din inima orașului Annecy, este în conformitate cu dorința grupului de a rămâne un actor-cheie în regiunea Annecy și de a-și păstra locația centrală, care îl face ușor accesibil cu transportul public și prin mobilitate ușoară.
Acesta va găzdui până la 850 de persoane în spații concepute pentru a promova bunăstarea și colaborarea. Birourile nedirijate sunt integrate într-o organizare „de cartier” care încurajează schimburile și co-activitatea.
Zonele de colaborare și relaxare, precum și un atrium luminos, completează facilitățile, creând un mediu de lucru plăcut și funcțional. Angajații vor beneficia, de asemenea, de alte servicii precum un restaurant, o cafenea și o recepție, sporind calitatea vieții la locul de muncă.
Acest proiect simbolizează armonia dintre patrimoniu, inovare și dezvoltare durabilă. NTN Europe își reafirmă angajamentul față de tranziția ecologică, modernizându-și în același timp practicile de lucru pentru a construi un viitor mai respectuos, mai fluid și mai armonios, în conformitate cu rațiunea sa de a fi „Make the world Nameraka”.
Lansarea Superkiturilor SNR: duo-ul care formează un tot unitar!
- Europe - Automotive Aftermarket - Produse
SNR combină expertiza sa în materie de amortizoare și suspensii pentru a crea Superkiturile, o soluție completă și optimă pentru suspensia vehiculelor. O ofertă unică pe piațăCompuse dintr-un amortizor și un kit de suspensie față/spate, Superkiturile reprezintă soluția ideală pentru atelierele de... Read more
AGRIHUB SNR: butucul robust pentru a spori performanțele scarificatoarelor cu discuri independente
- France - Distribuție industrială - Produse
Cu o experiență de patruzeci de ani în domeniul agricol, NTN oferă o soluție robustă și inovatoare pentru optimizarea performanțelor cultivatoarelor cu discuri independente. Această butuc de înaltă calitate este conceput pentru a face față celor mai extreme condiții: umiditate, noroi, praf... Read more