WRC2 Rallisi: Citroën C3 Rally2, SNR rulmanları ile donatılmış efsanevi bir otomobil
- Annecy - Otomotiv Yenileme Pazarı - Teknoloji
8 aydan fazla bir süredir, Iron DAMES ekibinden Sarah Rumeau ve Julie Amblard'ın WRC2 Dünya Ralli Şampiyonası pistlerinde yaşadıkları inanılmaz macerayı takip ediyoruz. 8 ay boyunca heyecan dolu anlar, kendini aşma ve inanılmaz sportif performanslar yaşandı.
Ancak her performansın arkasında güçlü bir makine bulunmakta: Citroën C3 Rally2. İkiliyi zafere taşıyan iki önemli faktörü, yani bu efsanevi otomobili ve teknik hazırlıklarını yakından inceledik.
Teknik hazırlık: WRC2 için sürekli mücadele
WRC2'de seviye çok yüksek ve gereksinimler çok fazla. Julie ve Sarah hiçbir şeyi şansa bırakmıyor: Fiziksel, zihinsel ve teknik hazırlıklar günlük hayatlarının ritmini belirliyor. SARRAZIN Motorsport ekibi tarafından hazırlanan Citroën C3 Rally2, NTN Europe tarafından geliştirilen SNR teker rulmanları ile donatıldı. Bu stratejik ortaklık, dünya şampiyonasında başarısını kanıtladı.

"Her rallide en yüksek performansı göstermeye çalışıyoruz. Bunun için yarışa odaklanmak gerekiyor, mekanik problemlere değil. İşte burada iş ortağımız NTN devreye giriyor: O güvenilirlikle ilgileniyor, biz ise hızla."
Citroën C3 Rally2: CITROEN Racing tarafından yarış için tasarlanmış ikonik bir otomobil
Citroën Racing tarafından geliştirilen C3 Rally2 (eski adıyla R5), modern rallinin mihenk taşlarından biridir. Birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada (RC2, RC3) kullanılan bu araç, performansı, güvenilirliği ve farklı zeminlere uyum sağlama kabiliyetiyle tanınır. Bu araç, güç ve teknolojinin birleşimidir ve yüksek hassasiyetli donanımı sayesinde en zorlu koşullara (asfalt, toprak, kar) uyum sağlayabilir.

Teknik özellikler
- Motor: Citroën Racing - 1.6 turbo direkt enjeksiyonlu, 32 mm FIA flanşlı
- Güç: ~282 beygir, 5000 dev/dak
- Tork: 4000 dev/dak'da 420 Nm
- Şanzıman: 4 çeker, beş vitesli Sadev sıralı ve manuel şanzıman
- Şasi: Citroën C3 orijinal gövdesi, çok noktadan kaynaklı kafes ile güçlendirilmiş
- Süspansiyon: Üç yönlü ayarlanabilir Reiger amortisörler (düşük ve yüksek hızda sıkıştırma, gevşeme)
- Frenler: 355 mm (asfalt) ve 300 mm (toprak) havalandırmalı diskler, Alcon 4 pistonlu kaliperler
- Ağırlık: Minimum 1230 kg / 1390 kg sürüş ekibi dahil (kurallara göre)
NTN Europe, mekanik performans partneri
Citroën C3'ün her bir tekerleğinde, yarışlar için özel olarak tasarlanmış ve grubun Fransa'nın Annecy kentindeki prototip atölyesinde sınırlı sayıda üretilen 2 adet SNR rulman bulunmaktadır.
- Rulmanlar, WRC Rally1 yönetmeliğine uygun olarak büyük çaplıdır ve iç çapı ø100 mm'dir (izin verilen maksimum değer). Bu sayede tekerlek tertibatı daha sağlam hale gelir ve sürüş hassasiyeti ile yol tutuşu optimize edilir.
- 2 rulman tandem düzende monte edilmiştir (hafiflik ve kolay entegrasyon) ve iç ve dış bilezikler darbelere dayanacak şekilde güçlendirilmiştir. Keçeler ve yüksek performanslı gres, sürtünme torkunu azaltmak ve performansı en üst düzeye çıkarmak amacıyla optimize edilmiştir.
Bu yüksek teknolojili rulmanlar, her saniyenin önemli olduğu yarışlarda vazgeçilmez olan hassasiyet, sağlamlık ve dayanıklılık gibi özellikleri sağlar.

Ralli: Ar-Ge için gerçek boyutlu bir laboratuvar
Bu teknik ortaklık sayesinde, NTN Europe Araştırma ve İnovasyon departmanı, NTN'nin CITROEN RACING'den birkaç yıldır aldığı geri bildirimleri tamamlayan ek ve doğrudan geri bildirimlerden fayda sağlıyor.
Her yarış veya antrenman seansından sonra, teker tertibatları ve dolayısıyla rulmanlar SARRAZIN MOTORSPORT mühendisleri tarafından incelenir ve analiz edilir. Sarah sürüş izlenimlerini paylaşır ve zaman zaman ekibin gözlemleri, aracın performansını daha da iyileştirmek amacıyla tartışılır.
NTN'nin tüm spor ortaklıklarında geliştirdiği bu yaklaşım, ralli performansını optimize etmenin yanı sıra, günlük kullanım araçlarına yönelik teknolojilerin de gelişmesini sağlar.
Asfalt, toprak, çamur, buz, çakıl, sıçrama gibi çok çeşitli ve öngörülemez bir ortam olan rallide, aracın her bir parçası zorlu koşullara maruz kalır. Yarının yenilikleri, bu aşırı zorlu koşullarda şekillenir.


Güven ve mükemmelliğe dayalı bir ortaklık
NTN Europe ile Julie & Sarah ikilisinin ortaklığı, finansal desteğin ötesinde, teknik bir ortaklıktır. Bu ortaklık, ortak değerler üzerine kurulmuştur: Spor tutkusu, performans arayışı ve çok katı bir titizlik anlayışı. Ralli macerasına başladıkları zaman olan 3 yıldan bu yana, NTN Europe ekibe sadece en son teknoloji ürünleri sağlamakla kalmayıp, bilgi birikimi ve gerçek bir insan desteği de sunarak onlara eşlik etmektedir.
NTN Europe launches ROX: the bearing designed to reduce maintenance downtime on conveyors in quarries and mines
- France - Endüstri OEM - Ürünler
ROX - BORN FOR THE DUST.ROX is the only spherical roller bearing in the world equipped with two patented metal deflectors, designed to effectively block the entry of dust and debris, while its nitrided cage reinforces resistance to impact… Read more
NTN Europe, MySNR CertifiedGarage uygulamasını başlatıyor: %100 araç tamir servislerine yönelik bir platform
- France - Otomotiv Yenileme Pazarı - Hizmetler
Resmi olarak duyuruldu! NTN Europe, Fransa'da araç tamir servislerine özel, onların günlük işlerini kolaylaştırmak ve servis yönetimini optimize etmek üzere tasarlanmış yeni bir dijital platform olan MySNR CertifiedGarage uygulamasını başlatıyor. Bu özel çözüm, NTN Europe'un… Read more