Rajdy WRC2: Citroën C3 Rally2, samochód wyposażony w łożyska kół SNR
- Annecy - Automotive Aftermarket - Technologiach
Od ponad 8 miesięcy śledzimy przygodę załogi Sarah Rumeau i Julie Amblard z zespołu Iron DAMES na torach Rajdowych Mistrzostw Świata WRC2. Było to 8 miesięcy pełnych emocji, przekraczania własnych granic i sportowych osiągnięć, za którymi stoi potężna maszyna: Citroën C3 Rally2.
Przyjrzyjmy się bliżej temu samochodowi oraz jego przygotowaniu technicznemu, czyli dwóm kluczowym czynnikom, które pomogły duetowi osiągnąć zwycięstwo.
Przygotowanie techniczne: ciągłe wyzwanie dla WRC2
Poziom konurencji w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC2 jest bardzo wysoki, a wymagania ogromne. Julie i Sarah nie pozostawiają nic przypadkowi: przygotowanie fizyczne, mentalne i techniczne wyznaczają rytm ich codziennego życia. Ich Citroën C3 Rally2, przygotowany przez zespół SARRAZIN Motorsport, jest wyposażony w łożyska kół SNR opracowane przez NTN Europe, partnera strategicznego.

„W każdym rajdzie staramy się osiągać jak najlepsze wyniki. Aby było to możliwe, musimy skupić się na wyścigu, a nie na mechanice. I tu do gry wkracza nasz partner NTN: on dba o niezawodność, a my o prędkość”.
Citroën C3 Rally2: samochód zaprojektowany do wyścigów przez CITROEN Racing
C3 Rally2 (dawniej R5), opracowany przez Citroën Racing, jest wzorcowym, współczesnym samochodem rajdowym. Wykorzystywany w wielu krajowych i międzynarodowych mistrzostwach (RC2, RC3), jest znany ze swojej wydajności, niezawodności i uniwersalności w różnych warunków terenowych. Samochód ten jest synonimem połączenie mocy i nowoczesnych technologii, zdolnym dostosować się do najbardziej ekstremalnych warunków (asfalt, ziemia, śnieg) dzięki dużej precyzji ustawień.

Dane techniczne
- Engine: Silnik: Citroën Racing - 1,6 turbo z bezpośrednim wtryskiem paliwa, z kołnierzem FIA 32 mm
- Moc: ~282 KM przy 5000 obr./min
- Moment obrotowy: 420 Nm przy 4000 obr./min
- Skrzynia biegów: napęd na 4 koła, sekwencyjna Sadev z pięcioma biegami i ręczną obsługą
- Podwozie: oryginalna karoseria Citroën C3 wzmocniona spawanym pałąkiem wielopunktowym
- Zawieszenie: amortyzatory Reiger z trójstopniową regulacją (kompresja przy niskiej i wysokiej prędkości, rozprężanie)
- Hamulce: wentylowane tarcze 355 mm (asfalt) i 300 mm (teren), zaciski Alcon 4 tłoczkowe)
- Masa: minimum 1230 kg / 1390 kg z załogą (przepisy)
NTN Europe, partner mechaniczny w dziedzinie osiągów
Każde koło Citroëna C3 zawiera dwa łożyska SNR zaprojektowane specjalnie do wyścigów i produkowane w limitowanej serii w prototypowym warsztacie grupy, we francuskim Annecy.
- Łożyska mają dużą średnicę, zgodną z przepisami WRC Rally1, z wewnętrzną średnicą ø100 mm (maksymalna dopuszczalna), co zapewnia większą sztywność montażu koła, a tym samym precyzję prowadzenia i optymalną przyczepność.
- Oba łożyska są zamontowane w układzie tandemowym (oszczędność masy i łatwiejsza integracja), a pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne są wzmocnione, aby wytrzymać uderzenia. Uszczelnienie i smar o wysokiej wydajności zostały zoptymalizowane w celu zmniejszenia momentu oporu i maksymalizacji wydajności.
Tak zaprojektowane łożyska gwarantują precyzję, wytrzymałość i trwałość, które są niezbędne w zawodach, gdzie liczy się każda sekunda.

Rajdy samochodowe: laboratorium badawczo-rozwojowe w naturalnej skali
Dzięki tej współpracy technicznej dział badań i rozwoju NTN Europe korzysta z dodatkowych, bezpośrednich informacji zwrotnych, które uzupełniają doświadczenia zdobyte przez NTN podczas wieloletniej współpracy z CITROEN RACING. Po każdym wyścigu lub sesji treningowej montaż kół, a tym samym łożyska, są sprawdzane i analizowane przez inżynierów SARRAZIN MOTORSPORT. Sarah dzieli się swoimi wrażeniami z jazdy, a obserwacje zespołu mogą być następnie omówione w celu dalszej poprawy eksploatacji samochodu.
Współpraca firmy NTN z partnerami sportowymi, pozwala zoptymalizować osiągi w rajdach, ale także rozwijać technologie przeznaczone do pojazdów codziennego użytku.
W tak zróżnicowanym i nieprzewidywalnym środowisku, jakim są rajdy — asfalt, ziemia, błoto, lód, kamienie, skoki — każdy element samochodu jest poddawany ciężkiej próbie. To właśnie w tych ekstremalnych warunkach powstają innowacje jutra.


Partnerstwo oparte na zaufaniu i doskonałości
Współpraca między NTN Europe a duetem Julie & Sarah wykracza daleko poza wsparcie finansowe. Jest to współpraca oparta na wspólnych wartościach: pasji do sportu, dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników i nieustępliwej dyscyplinie. Od początku ich przygody z rajdami, trzy lata temu, NTN Europe wspiera załogę, dostarczając jej nie tylko najnowocześniejsze produkty, ale również wiedzę i wsparcie specjalistów.
NTN Europe launches ROX: the bearing designed to reduce maintenance downtime on conveyors in quarries and mines
- France - Industry OEM - Produkty
ROX - BORN FOR THE DUST.ROX is the only spherical roller bearing in the world equipped with two patented metal deflectors, designed to effectively block the entry of dust and debris, while its nitrided cage reinforces resistance to impact… Read more
NTN Europe uruchamia MySNR CertifiedGarage: platformę w 100% dedykowaną warsztatom samochodowym
- France - Automotive Aftermarket - Usługi
To już oficjalne! NTN Europe wprowadza na rynek francuski MySNR CertifiedGarage, nową platformę cyfrową w 100% dedykowaną mechanikom samochodowym, zaprojektowaną w celu uproszczenia ich codziennej pracy i optymalizacji zarządzania warsztatem. To ekskluzywne rozwiązanie stanowi kolejny krok w… Read more