News

Rally WRC2: o Citroën C3 Rally2, um carro mítico equipado com rolamentos de roda SNR

- Annecy - Automotive Aftermarket - Tecnologia

Citroen C3 Rally2

Há mais de 8 meses, acompanhamos a incrível aventura da dupla Sarah Rumeau e Julie Amblard, da equipe Iron DAMES, nas pistas do Campeonato Mundial de Rally WRC2. Foram 8 meses de emoções fortes, superação e desempenho esportivo.

Mas por trás de cada desempenho há uma máquina poderosa: o Citroën C3 Rally2. Vamos dar uma olhada neste carro lendário e sua preparação técnica, dois fatores essenciais para levar a dupla à vitória.     

A preparação técnica: um desafio permanente para o WRC2

No WRC2, o nível é muito alto e a exigência é total. Julie e Sarah não deixam nada ao acaso: a preparação física, mental e técnica ritma o seu dia a dia. O seu Citroën C3 Rally2, preparado pela equipa SARRAZIN Motorsport, está equipado com rolamentos de rodas SNR desenvolvidos pela NTN Europe, uma parceria estratégica que tem dado provas no campeonato mundial.

Equipage Sarah Rumeau et Julie Amblard
“Em cada rali, buscamos ter um bom desempenho. E para isso, é preciso se concentrar na corrida, não na mecânica. É aí que nosso parceiro NTN entra em cena: ele cuida da confiabilidade, nós cuidamos da velocidade.”
Julie & Sarah

O Citroën C3 Rally2: um carro emblemático e concebido para a competição pela CITROEN Racing

O C3 Rally2 (anteriormente R5), desenvolvido pela Citroën Racing, é uma das referências do rali moderno. Utilizado em vários campeonatos nacionais e internacionais (RC2, RC3), é reconhecido pelo seu desempenho, fiabilidade e adaptabilidade a diferentes terrenos. Este carro é um concentrado de potência e tecnologia, capaz de se adaptar às condições mais extremas (asfalto, terra, neve) graças à sua grande precisão de ajustes.

Citroën C3 Rally2 - Julie amblard et Sarah Rumeau

Características técnicas

  • Motor: Citroën Racing - 1.6 turbo com injeção direta, com flange FIA de 32 mm
  • Potência: ~282 cavalos a 5000 rpm
  • Torque: 420 Nm a 4000 rpm
  • Transmissão: tração às quatro rodas, Sadev sequencial de cinco velocidades e comando manual  
  • Chassi: Carroceria original Citroën C3 reforçada com arco multiponto soldado  
  • Suspensões: Amortecedores Reiger ajustáveis em três vias (compressão baixa e alta velocidade, relaxamento)
  • Freios: discos ventilados de 355 mm (asfalto) e 300 mm (terra), pinças Alcon de 4 pistões
  • Peso: 1230 kg no mínimo / 1390 kg com tripulação (regulamento)

NTN Europe, parceiro mecânico de desempenho

Cada roda do Citroën C3 integra um conjunto de 2 rolamentos SNR concebidos especialmente para a competição e fabricados em série limitada, na oficina de protótipos do grupo, em Annecy, França.

  • Os rolamentos são de grande diâmetro, em conformidade com o regulamento WRC Rally1, com um diâmetro interno de ø100 mm (máximo permitido), para uma melhor rigidez da montagem da roda e, assim, uma precisão de pilotagem e uma aderência otimizadas.
  • Os dois rolamentos são montados em tandem (ganho de massa e integração facilitada) e os anéis interno e externo são reforçados para absorver os choques, a vedação e a graxa de alto desempenho são otimizadas para reduzir o torque de arrasto e maximizar o desempenho.

Esses rolamentos de alta tecnologia garantem precisão, robustez e resistência, essenciais em competições onde cada segundo conta.


Roulement de roue SNR et Citroen C3 Rally2

O rali: um laboratório em tamanho real para P&D

Graças a esta parceria técnica, o departamento de Pesquisa e Inovação da NTN Europe beneficia de um retorno de experiência adicional e direto que complementa o que a NTN mantém há vários anos com a CITROEN RACING. Após cada corrida ou sessão de treino, as montagens das rodas e, portanto, os rolamentos são inspecionados e analisados pelos engenheiros da SARRAZIN MOTORSPORT. Sarah partilha as suas impressões de condução e as observações da equipa podem então ser discutidas para melhorar ainda mais o desempenho do carro.

Esta abordagem que a NTN desenvolve em todas as suas parcerias desportivas permite otimizar o desempenho para o rali, mas também fazer progredir as tecnologias destinadas aos veículos do dia a dia.

Em um ambiente tão variado e imprevisível como o rally — asfalto, terra, lama, gelo, pedras, saltos — cada componente do carro é submetido a duras provas. É nessas condições extremas que se desenham as inovações do futuro.

Uma parceria baseada na confiança e na excelência

A parceria entre a NTN Europe e a dupla Julie & Sarah vai muito além do apoio financeiro, é também técnica. Trata-se de uma colaboração baseada em valores comuns: a paixão pelo esporte, a busca pelo desempenho e o rigor infalível. Desde o início de sua aventura no rally, há 3 anos, a NTN Europe acompanha a equipe, fornecendo não apenas produtos de ponta, mas também conhecimento e um verdadeiro apoio humano.


NTN EUROPE lança o ROX: rolamento projetado para reduzir as paradas de máquinas para manutenção em transportadores de pedreiras e mineradoras

- France - Industry OEM - Produtos

ROX - BORN FOR THE DUST.ROX é o único rolamentos autocompensador de rolos no mundo equipado com dois defletores metálicos patenteados, projetados para bloquear efetivamente a entrada de poeiras e detritus, enquanto sua gaiola nitretada Read more

A NTN Europe lança o MySNR CertifiedGarage: a plataforma 100% dedicada aos mecânicos

- France - Automotive Aftermarket - Serviços

É oficial! A NTN Europe lança o MySNR CertifiedGarage na França, uma nova plataforma digital 100% dedicada aos mecânicos, concebida para simplificar o seu dia a dia e otimizar a gestão da sua oficina. Esta solução exclusiva marca uma nova etapa no reforço da oferta de serviços da NTN Europe… Read more