Śruby kulowe SNR to wysokiej jakości produkty precyzyjne. Łączą w sobie zorientowany na klienta rozwój produktu i wymagania dotyczące wysokiej jakości. Oferują klientom szeroką gamę produktów do różnych zastosowań we wszystkich obszarach przemysłu.
- Różne typy nakrętek zgodnie z DIN 69051
- Konstrukcje kołnierzowe i cylindryczne
- Nakrętki pojedyncze i podwójne
- Gwint prawy i lewy
- Walcowane, łuszczone i szlifowane
- Napięcie wstępne od luzu osiowego Z0 do ciężkiego napięcia wstępnego Z4 lub specjalnego napięcia wstępnego
- Klasy tolerancji T10, T7, T5, T3, P5, P3
- Powłoki DURALLOY® TDC jako ochrona przed korozją
- Rózne opcje smarowania
- Niestandardowa obróbka końcówek
- Różne zespoły łożyskowe
Nakrętka kołnierzowa SC

- Kompaktowa pojedyncza nakrętka
- Wymiary zgodne z normą DIN 69051
- Kołnierz typu B w standardzie
- Kompaktowa konstrukcja
- Wysoka wartość DN
Nakrętka kołnierzowa DC
- Kompaktowa podwójna nakrętka
- Wymiary zgodne z normą DIN 69051
- Kołnierz typu B w standardzie
- Kompaktowa konstrukcja
- Wysoka wartość DN

Nakrętka kołnierzowa SU

- Standardowa pojedyncza nakrętka
- Wymiary zgodne z normą DIN 69051
- Kołnierz typu B w standardzie
- Wysokie wartości obciążenia
- Duża sztywność
Nakrętka kołnierzowa TW
- Standardowa pojedyncza nakrętka z przesunięciem podziałki
- Wymiary zgodne z normą DIN 69051
- Kołnierz typu B w standardzie
- Wysokie wartości obciążenia
- Duża sztywność

Nakrętka cylindryczna CI

- Standardowa pojedyncza nakrętka
- Wysokie wartości obciążenia
- Duża sztywność
Nakrętka cylindryczna CD
- Kompaktowa pojedyncza nakrętka
- Wysoka obciążalność
- Duża sztywność

Cylindryczna nakrętka wkręcana SH

- Standardowa pojedyncza nakrętka
- Korpus nakrętki z gwintem zewnętrznym od strony czołowej do bezpośredniego montażu w elementach przyłączeniowych
Nakrętka cylindryczna SK
- Miniaturowa pojedyncza nakrętka
- Kołnierz typu B w standardzie
- Kompaktowa konstrukcja

Łożyska stałe typu BST

- Łożyska do dużych obciążeń osiowych, np. w aplikacjach pionowych
- Łożyska kulkowe skośne NTN z katem działania 60°
- Wyposażony w poliamidowy koszyk prowadzony na elementach tocznych
- Lepsza sztywność, dzięki większej liczbie kulek
- Uniwersalna konstrukcja
- Instalowane w układach DB, DBT, DTBT i DBTT
- Specjalnie szlifowane powierzchnie boczne zapewniają łożyskom wymagane napięcie wstępne po zamontowaniu
Zespoły/ Podpory ustalone BSTK

- Zespoły łożyskowe typu blokowego do dużych obciążeń, dedykowane do pracy w aplikacjach pionowych
- Wyposażony w łożyska kulkowe skośne NTN o kącie działania 60° serii BST.
- W zależności od rozmiaru, zespoły mogą zawierać łożyska w układzie DB, DBT, DTBT i DBT
- Specjalnie szlifowane powierzchnie boczne zapewniają łożyskom wymagane napięcie wstępne po zamontowaniu
Zespoły/ Podpory ustalone BK i EK
- Zespoły łożyskowe typu blokowego do małych i średnich obciążeń
- Wyposażone w łożyska kulkowe skośne o kącie działania 25° lub 40° w konfiguracji DF
- Specjalnie szlifowane powierzchnie boczne zapewniają łożyskom wymagane napięcie wstępne po zamontowaniu

Zespoły/ Podpory ustalone FK

- Zespoły łożyskowe typu kołnierzowego do małych i średnich obciążeń
- Wyposażone w łożyska kulkowe skośne o kącie działania 25° lub 40° w konfiguracji DF
- Specjalnie szlifowane powierzchnie boczne zapewniają łożyskom wymagane napięcie wstępne po zamontowaniu
Zespoły/ Podpory pływające BSTF
- Zespoły łożyskowe typu blokowego, które są stosowane z podporami stałymi BSTK
- Wyposażone łożyska kulkowe zwykłe z uszczelkami z możliwością przesuwu w obudowie

Zespóły/ Podpory pływające BF i EF

- Zespoły łożyskowe typu blokowego, które są stosowane z podporami stałymi typu BK i EK
- Wyposażone łożyska kulkowe zwykłe z uszczelkami z możliwością przesuwu w obudowie
Zespoły/ Podpory pływające FF
- Zespoły łożyskowe typu kołnierzowego, które są stosowane z podporami stałymi typu FK
- Wyposażone łożyska kulkowe zwykłe z uszczelkami z możliwością przesuwu w obudowie

Samoblokująca nakrętka precyzyjna typu PRS

- Do montażu i regulacji napięcia wstępnego łożysk napędów śrub kulowych do dużych obciążeń
- Mocowanie za pomocą 2 promieniowo rozmieszczonych śrub ustalających
Samoblokująca nakrętka precyzyjna typu PRN
- Do montażu i regulacji napięcia wstępnego łożysk napędów ze śrubami kulowymi dla małych i średnich obciążeń
- Mocowanie za pomocą 2 promieniowo rozmieszczonych śrub ustalających

Konfigurator śrub kulowych

Narzędzie online NTN umożliwia wydajną konfigurację śrub kulowych za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Użytkownicy mają dostęp do dodatkowych informacji i rysunków CAD, a także do opcji wymiany produktów, która obejmuje kompleksową funkcję porównywania. Możliwe jest również skonfigurowanie wielu produktów jednocześnie poprzez wczytanie arkusza kalkulacyjnego.
Wymiana i konfigurator śrub kulowych