Los husillos de bolas SNR son productos con una alta calidad de precisión. Combinan el desarrollo de productos orientado al cliente y los requisitos de alta calidad. Ofrecen al cliente una amplia gama de productos para diversas aplicaciones en todas las áreas de la industria.
- Distintos tipos de tuercas según DIN 69051
- Diseños brida y ciclíndrico
- Tuercas simples y dobles
- Dirección de inclinación derecha e izquierda
- Emrollado, girado y molido
- Precarga desde juego axial Z0 hasta precarga alta Z4 o precarga especial
- Tipos de tolerancia T10, T7, T5, T3, P5, P3
- Recubrimientos DURALLOY® TDC como protección contra la corrosión
- Distintas opciones de lubricación
- Mecanizado de extremos personalizado
- Varios soportes
Tuerca tipo brida SC

- Tuerca simple compacta
- Dimensión de acuerdo con DIN 69051
- Brida tipo B de serie
- Diseño compacto
- Valor DN alto
Tuerca tipo brida DC
- Tuerca doble compacta
- Dimensión de acuerdo con DIN 69051
- Brida tipo B de serie
- Diseño compacto
- Valor DN alto

Tuerca tipo brida SU

- Tuerca simple estándar
- Dimensión de acuerdo con DIN 69051
- Brida tipo B de serie
- Altos índices de carga
- Alta rigidez
Tuerca tipo brida TW
- Tuerca simple estándar con desplazamiento de paso
- Dimensión de acuerdo con DIN 69051
- Brida tipo B de serie
- Altos índices de carga
- Alta rigidez

Tuerca cilíndrica CI

- Tuerca simple estándar
- Altos índices de carga
- Alta rigidez
Tuerca cilíndrica CD
- Tuerca simple compacta
- Altos índices de carga
- Alta rigidez

Tuerca cilíndrica roscada SH

- Tuerca simple estándar
- Cuerpo de tuerca con rosca exterior en el lado frontal para montaje directo en los componentes de conexión
Tuerca miniatura SK
- Tuerca miniatura sencilla
- Tipo brida B de serie
- Diseño extremadamente compacto

Rodamientos fijos tipo BST

- Rodamientos para altas cargas, especialemente en aplicaciones verticales
- Rodamientos axiales de bolas de contacto angular NTN con un ángulo de contacto de 60 °
- Equipados con jaula de poliamida
- Rigidez mejorada, gracias a un mayor número de bolas
- Diseño universal de serie
- Instalado en disposición DB, DBT, DTBT y DBTT
- Las superficies laterales especialmente rectificadas dan a los rodamientos la precarga requerida cuando se instalan
Soportes fijos tipo BSTK

- Soportes tipo bloque para altas cargas, especialmente en aplicaciones verticales
- Dependiendo del tamaño, los soportes pueden contener rodamientos en una disposición DB, DBT, DTBT y DBTT
- Equipado con rodamientos de bolas de contacto angular axial NTN con un ángulo de contacto de 60 ° de la serie BST
- Las superficies laterales especialmente rectificadas dan a los rodamientos la precarga requerida cuando se instalan
Soportes fijos BK y EK
- Soportes tipo bloque para cargas altas y medias
- Equipado con rodamientos axiales de bolas de contacto angular con un ángulo de contacto de 25 ° o 40 ° en configuración DF
- Las superficies laterales especialmente rectificadas dan a los rodamientos la precarga requerida cuando se instalan

Soportes fijos FK

- Soportes brida para cargas bajas y medias
- Equipado con rodamientos axiales de bolas de contacto angular con un ángulo de contacto de 25 ° o 40 ° en configuración DF
- Las superficies laterales especialmente rectificadas dan a los rodamientos la precarga requerida cuando se instalan
Soportes flotantes BSTF
- Soportes tipo bloque, adaptados a la altura de los soportes fijos BK y EK
- Equipado con rodamientos rígidos de bolas desplazables axialmente con juntas

Soportes flotantes BF y EF

- Soportes tipo bloque, adaptados a la altura de los soportes BK y EK
- Equipado con rodamientos rígidos de bolas desplazables axialmente con juntas
Soportes flotantes FF
- Soportes brida, adaptados a los soportes fijos FK
- Equipado con rodamientos rígidos de bolas desplazables axialmente con juntas

Tuerca de precisión autoblocante tipo PRS

- Para el montaje y ajuste de la precarga de rodamientos fijos de husillos de bolas para cargas elevadas
- Fijación mediante 2 tornillos prisioneros dispuestos radialment
Tuerca de precisión autoblocante tipo PRN
- Para el montaje y ajuste de la precarga de rodamientos fijos de husillos de bolas para cargas medias y bajas
- Fijación mediante 2 tornillos prisioneros dispuestos radialmente

Configurador de husillos de bolas

La herramienta online de NTN permite una configuración eficaz de los husillos de bolas con una interfaz fácil de usar. Los usuarios tienen acceso a información adicional y archivos CAD, así como a la opción de obtener equivalencias de productos, ya que incluye una función de intercambiabilidad. También es posible configurar varios productos a la vez cargando una hoja de cálculo.
Husillos de bolas configurador e intercambio