SNR Kugelgewindetriebe sind hochwertige Präzisionsteile. Sie verbinden kundenorientierte Produktentwicklung und hohe Qualitätsanforderungen. Sie bieten dem Kunden eine breite Produktpalette für verschiedene Anwendungen in allen Bereichen der Industrie.
- Verschiedene Mutterntypen nach DIN 69051
- Flansch- und Zylinderbauformen
- Einzel- und Doppelmuttern
- Rechts- und linksgängige Steigungen
- Gerollt, gewirbelt und geschliffen
- Von Axialspiel Z0 bis hohe Vorspannung Z4 oder Sondervorspannung
- Toleranzklassen T10, T7, T5, T3, P5, P3
- DURALLOY® TDC – Beschichtung als Korrosionsschutz
- Viele verschiedene Schmieroptionen
- Kundenspezifische Endenbearbeitung
- Vielfältige Lagereinheiten
Flanschmutter Typ SC

- Kompakte Einzelmutter
- Abmessungen nach DIN 69051
- Flanschform B als Standard
- Kompakte Bauform
- Hoher DN - Wert
Flanschmutter Typ DC
- Kompakte Doppelmutter
- Abmessungen nach DIN 69051
- Flanschform B als Standard
- Kompakte Bauform
- Hoher DN - Wert

Flanschmutter Typ SU

- Standard - Einzelmutter
- Abmessungen nach DIN 69051
- Flanschform B als Standard
- Hohe Tragzahlen
- Hohe Steifigkeit
Flanschmutter Typ TW
- Standard – Einzelmutter mit Steigungsversatz
- Abmessungen nach DIN 69051
- Flanschform B als Standard
- Hohe Tragzahlen
- Hohe Steifigkeit

Zylindrische Mutter Typ CI

- Standard – Einzelmutter
- Hohe Tragzahlen
- Hohe Steifigkeit
Zylindrische Mutter Typ CD
- Kompakte Einzelmutter
- Kompakte Bauform
- Hoher DN - Wert

Zylindrische Einschraubmutter Typ SH

- Standard – Einzelmutter
- Mutternkörper mit stirnseitigem Außengewinde zur direkten Montage in die Anschlussbauteile
Miniaturmutter Typ SK
- Miniatur - Einzelmutter
- Flanschform B als Standard
- Äußerst kompakte Bauform

Festlager Typ BST

- Lager für hohe Belastungen, speziell in vertikalen Anwendungen
- NTN – Axialschrägkugellager mit 60 ° Kontaktwinkel
- Lager mit wälzkörpergeführten Polyamidkäfig
- Verbesserte Steifigkeit durch höhere Anzahl an Kugeln
- Universalausführung als Standard
- Einbau in DB -, DBT -, DTBT - und DBTT - Anordnung
- Speziell geschliffenen Seitenflächen erzeugen im eingebauten Zustand die erforderliche Vorspannung
Festlagereinheit Typ BSTK

- Lagereinheiten in Blockausführung für hohe Belastungen, speziell in vertikalen Anwendungen
- Ausgerüstet mit NTN – Axialschrägkugellager mit 60 ° Kontaktwinkel der BST - Baureihe
- In Abhängigkeit von der Baugröße können die Lagereinheiten Lager in DB -, DBT -, DTBT - und DBTT – Anordnung enthalten
- Speziell geschliffenen Seitenflächen erzeugen im eingebauten Zustand die erforderliche Vorspannung
Festlagereinheiten Typ BK und EK
- Lagereinheiten in Blockausführung für geringe und mittlere Belastungen
- Ausgerüstet mit Axialschrägkugellager mit 25 ° oder 40° Kontaktwinkel in DF - Anordnung
- Speziell geschliffenen Seitenflächen erzeugen im eingebauten Zustand die erforderliche Vorspannung

Festlagereinheit Typ FK

- Lagereinheiten in Flanschausführung für geringe und mittlere Belastungen
- Ausgerüstet mit Axialschrägkugellager mit 25 ° oder 40° Kontaktwinkel in DF - Anordnung
- Speziell geschliffenen Seitenflächen erzeugen im eingebauten Zustand die erforderliche Vorspannung
Loslagereinheit Typ BSTF
- Lagereinheiten in Blockausführung, die an die Höhe der Festlagereinheiten BSTK angepasst sind
- Ausgerüstet mit axial verschiebbaren Rillenkugellagern mit Dichtungen

Loslagereinheiten Typ BF und EF

- Lagereinheiten in Blockausführung, die an die Höhe der Festlagereinheiten BK und EK angepasst sind
- Ausgerüstet mit axial verschiebbaren Rillenkugellagern mit Deckscheiben
Loslagereinheit Typ FF
- Lagereinheiten in Flanschausführung, die an die Festlagereinheiten FK angepasst sind
- Ausgerüstet mit axial verschiebbaren Rillenkugellagern mit Deckscheiben

Selbstsichernde Präzisionsmutter Typ PRS

- Für Montage und Einstellung der Vorspannung bei Festlagern von Kugelgewindetrieben mit hohen Lasten
- Fixierung durch 2 radial angeordnete Gewindestifte
Selbstsichernde Präzisionsmutter Typ PRN
- Für Montage und Einstellung der Vorspannung bei Festlagern von Kugelgewindetrieben mit geringen und mittleren Lasten
- Fixierung durch 2 radial angeordnete Gewindestifte

Konfigurator für Kugelgewindetriebe

Das Online-Tool von NTN ermöglicht eine effiziente Produktkonfiguration von Kugelgewindetrieben mit einem übersichtlichen Menü. Weitere Informationen und CAD-Ansichten sind einsehbar, außerdem ist eine Umschlüsselung von Produkten möglich, inklusive einer detaillierten Gegenüberstellung. Eine Massenkonfiguration ist ebenfalls durch Hochladen einer Tabelle möglich.
Umschlüsselung & Konfiguration