Le viti a sfera SNR sono prodotti di precisione di alta qualità. Combinano lo sviluppo di prodotti indirizzati al cliente e requisiti di alta qualità. Offrono al cliente una vasta gamma di prodotti per varie applicazioni in tutti i settori dell'industria.
- Diversi tipi di chiocciole secondo DIN 69051
- Design flangiati e cilindrici
- Chiocciole singole e doppie
- Direzione passo destro e sinistro
- Viti rullate, "whirled" e rettificate
- Precarico dal gioco assiale Z0 fino al precarico elevato Z4 o al precarico speciale
- Classi di tolleranza T10, T7, T5, T3, P5, P3
- RIVESTIMENTI DURALLOY® TDC come protezione dalla corrosione
- Molte diverse opzioni di lubrificazione
- Lavorazioni terminali personalizzate
- Vari supporti
Chiocciola flangiata tipo SC

- Chiocciola singola compatta
- Dimensioni secondo DIN 69051
- Flangiata forma B come standard
- Design compatto
- Elevato valore DN
Chiocciola flangiata tipo DC
- Chiocciola doppia compatta
- Dimensioni secondo DIN 69051
- Flangiata forma B come standard
- Design compatto
- Elevato valore DN

Chiocciola flangiata tipo SU

- Chiocciola singola standard
- Dimensioni secondo DIN 69051
- Flangiata forma B come standard
- Capacità di carico elevata
- Elevata rigidità
Chiocciola flangiata tipo TW
- Chiocciola singola standard con passo "offset"
- Dimensioni secondo DIN 69051
- Flangiata forma B come standard
- Capacità di carico elevata
- Elevata rigidità

Chiocciola cilindrica tipo CI

- Chiocciola singola standard
- Capacità di carico elevata
- Elevata rigidità
Chiocciola cilindrica tipo CD
- Chiocciola singola compatta
- Capacità di carico elevata
- Elevata rigidità

Chiocciola cilindrica avvitabile tipo SH

- Chiocciola singola standard
- Corpo chiocciola con filettatura esterna sul lato per assemblaggio diretto nei componenti di connessione
Chiocciola miniaturizzata tipo SK
- Chiocciola singola miniaturizzata
- Flangiata forma B come standard
- Design estremamente compatto

Supporti fissi tipo BST

- Supporti per carici elevati, in particolare in applicazioni verticali
- Cuscinetti a sfere a contatto assiale NTN con angolo di contatto di 60°
- Dotati di un corpo volvente con gabbia guidata in poliammide
- Rigidità incrementata grazie a un maggior numero di sfere
- Design universale come standard
- Montati in assemblaggi DB, DBT, DTBT e DBTT
- In particolare le superfici a terra conferiscono ai cuscinetti il precarico richiesto quando montati
Supporti fissi tipo BSTK

- Supporti ritti per carichi elevati, in particolare in applicazioni verticali
- Dotati di cuscinetti a sfere assiali NTN con angolo di contatto di 60° della serie BST
- A seconda delle dimensioni, i supporti possono includere cuscinetti in una disposizione DB, DBT, DTBT e DBTT
- Particolari lavorazioni delle superfici laterali conferiscono ai cuscinetti il precarico richiesto quando montati
Supporti fissi tipo BK e EK
- Supporti ritti per carichi bassi e medi
- Dotati di cuscinetti a sfere assiali con angolo di contatto da 25° o 40° in configurazione DF
- Particolari lavorazioni delle superfici laterali conferiscono ai cuscinetti il precarico richiesto quando montati

Supporti fissi tipo FK

- Supporti flangiati per carichi bassi e medi
- Dotati di cuscinetti a sfere assiali con angolo di contatto da 25° o 40° in configurazione DF
- Particolari lavorazioni delle superfici laterali conferiscono ai cuscinetti il precarico richiesto quando montati
Supporti flottanti BSTF
- Supporti ritti, adatti all'altezza dei supporti fissi BSTK
- Dotati di cuscinetti a sfere assiali con tenute stagne

Supporti flottanti BF e EF

- Supporti ritti, adatti all'altezza dei supporti fissi BK e EK
- Dotati di cuscinetti radiali rigidi a sfere con schermi di tenuta
Supporti flottanti FF
- Supporti flangiati, adatti a supporti fissi FK
- Dotati di cuscinetti radiali rigidi a sfere con schermi di tenuta

Chiocciole di precisione autobloccanti tipo PRS

- Per il montaggio e la regolazione del precarico di cuscinetti fissi di azionamenti a vite a sfere per carichi elevati
- Fissaggio utilizzando 2 set di viti disposte radialmente
Chiocciole di precisione autobloccanti tipo PRN
- Per il montaggio e la regolazione del precarico di cuscinetti fissi di a vite a sfere per carichi bassi e medi
- Fissaggio utilizzando 2 set di viti disposte radialmente

Configuratore di viti a sfere

Lo strumento on line di NTN consente di configurare in modo efficiente i componenti delle viti a sfere grazie ad un'interfaccia di facile utilizzo. Gli utenti hanno accesso a informazioni aggiuntive e visualizzazioni CAD, nonché all’opzione di intercambiabilità dei componenti, che include una funzione di confronto completa. È inoltre possibile configurare più prodotti contemporaneamente caricando un foglio di calcolo.
Viti a sfere: Configurazione & intercambiabilita