Agriculture
Assurer la sérénité au fil des saisons
Des solutions robustes et fiables pour vos machines agricoles
Fort de son expertise et de sa connaissance approfondie du marché agricole, NTN a développé une gamme complète de roulements dédiée aux équipements agricoles. Ces solutions sont conçues pour résister aux conditions agricoles exigeantes avec un objectif clair : réduire les immobilisations de machines imprévues et garantir des performances optimales, saison après saison.
Les enjeux du secteur agricole :
- Augmenter la productivité : amélioration des performances agricoles pour répondre aux demandes croissantes de production.
- Réduire la maintenance : moins de temps d’arrêt et de coûts de maintenance pendant la saison.
- Résister aux conditions extrêmes : sols humides, boue, chocs, poussières, charges lourdes … mettent les machines à rude épreuve.
- Faire face à une saisonnalité marquée : des périodes d’utilisation intenses concentrées sur des fenêtres d’intervention réduites.
- Limiter les aléas techniques : une panne en pleine récolte impacte directement la productivité et la rentabilité de l’exploitation.
- Maitriser son impact environnemental : des solutions durables plus respectueuses de leur environnement.
Une gamme de roulements dédiée aux machines agricoles
Pensée pour durer même dans les conditions les plus exigeantes
Pour répondre aux exigences des cycles agricoles, une gestion précise et une maintenance proactive des machines sont essentielles à la performance et à la rentabilité des opérations. La gamme agricole offre sous les marques NTN et SNR des produits spécialement développés pour répondre aux contraintes des travaux agricoles :
- Une large gamme : des roulements dédiés aux machines tractées : déchaumeur et herse à disques, herse rotative, semoir, faucheuse, andaineur, presse à balles, récolteuse ...
- Résistance extrême : boue, poussière, chocs, humidité, charges élevées, usage intensif
- Maintenance réduite : robustesse des produits, étanchéité optimisée, lubrification à vie ... pour limiter les interventions techniques et réduire le coût d’entretien sur toute la durée de vie des machines.
- Montage rapide et sécurisé : un gain de temps en atelier comme sur le terrain.
- Fiabilité et durabilité : des roulements robustes pour éviter les pannes et le temps d’immobilisation des machines pendant les périodes de travail intensives.
- Expertise technique : un savoir-faire reconnu depuis plus de 40 ans et un accompagnement sur mesure.
300
clients
fabricants de machines agricoles en Europe
40
ans
d’expertise sur les solutions de machinisme agricole
2000
solutions
dédiées au marché agricole
4
millions
de roulements pour équipement agricole vendus chaque année
Une gamme dédiée à l’agriculture pour des solutions robustes et fiables
Des solutions pour chaque équipement agricole


Produits recommandés




Des solutions pour chaque étape de culture et leurs équipements tractés
Du travail du sol à la maintenance, en passant par le semis et la récolte, NTN met son expertise au service du monde agricole. Les gammes NTN et SNR offrent des solutions fiables, éprouvées par les plus grands acteurs du secteur et spécialement conçues pour répondre aux exigences des équipements agricoles.
- La préparation du sol : déchaumeur à disques, herse rotative, rouleau packer, rouleau barre.
- Le semis : disque de semoir.
- Le pressage du fourrage : presse à balles.
- La récolte : faucheuse, récolteuse, moissonneuse, andaineur.
- Maintenance
L’agriculture, c’est aussi beaucoup de produits standards NTN et SNR.

Des roulements étudiés pour les transmissions de tracteurs
En complément de la gamme de roulements pour les machines agricoles tractées, nos ingénieurs ont développé des roulements spécifiques pour chaque fonctions critiques des transmissions de tracteurs :
- Pignons d'attaque : roulements à rouleaux coniques grand angle avec réduction des couples de frottement pour augmentation des vitesses de rotation.
- Support de roue - Essieux arrière : roulements à rouleaux coniques avec conception interne optimisée pour limiter des charges de bord
- Support de roue - Essieux avant : roulements à billes à contact oblique pour une rigidité élevée dans un encombrement réduit.
- Boîte de vitesse : roulements à billes à gorge profonde haute performance type TMB / TAB pour une durée de vie augmentée ou pour permettre la réduction de l’encombrement.
- Pignons satellites de réduction finale : roulements à cages à aiguilles, adaptés à tous les encombrements et à toutes les puissances à transmettre.
NTN développe également des intégrations sur mesure.

Agrihub : le roulement dédié aux déchaumeurs à disques indépendants
Installez-le, utilisez-le, oubliez-le
Dans un environnement agricole exigeant, le choix du moyeu de déchaumeur à disques indépendants peut faire toute la différence. Choisir AgriHub, c’est opter pour une solution robuste et fiable, conçue pour maximiser la productivité, réduire la maintenance et offrir aux agriculteurs l’essentiel : la tranquillité d’esprit. Il ne reste plus qu’à se concentrer sur la réussite de leur saison. Ses atouts :
- Etanchéité optimale : 8 lèvres d’étanchéité pour une barrière totale contre la pollution, conçue et testée selon nos standards élevés
- Durabilité éprouvée : haute résistance aux chocs, aux pollutions du terrain et aux charges lourdes
- Maintenance réduite : lubrification à vie, sans besoin de regraissage
- Montage simplifié : prêt à monter et compatible avec de nombreux équipements
- Logement robuste : acier forgé de section épaisse pour protéger l’étanchéité contre les chocs de pierres
- Productivité maximale : équipement robuste et performant pour un travail continu
Nos services pour maximiser la durée de vie de vos roulements agricoles
NTN vous accompagne aussi sur le terrain pour fiabiliser vos installations, anticiper les pannes et renforcer les compétences de vos équipes.
Un plus pour préparer sereinement votre saison et vous assurer de la bonne maintenance de vos équipements.
Formations techniques : sessions pratiques et adaptées pour former vos équipes à l’installation des roulements, leur entretien et la détection d’éventuelles défaillances.
Kits de montage et lubrification : outils et solutions de graissage prêtes à l’emploi pour assurer un montage optimal et une lubrification maîtrisée des roulements.

Besoin d’un accompagnement personnalisé ?
Nos équipes sont à vos côtés pour vous aider à optimiser vos équipements agricoles et passer une saison sereine.