Nasza oferta tulei kulkowych nadaje się do pracy w wielu aplikacjach przemysłowych, jest również niezwykle przystępna cenowo.
Tuleje kulkowe SNR: cena, jakość, bezpieczeństwo

Tuleje kulkowe są częścią gamy techniki liniowej. Ich konstrukcja jest prosta, ale bardzo niezawodna. Tuleje mają również inne zalety:
- wysoka jakość, zagwarantowana przez kompleksowe testy funkcjonalne
- świetny stosunek jakości do ceny (np. tulei samonastawnych)
- bezpieczeństwo, zagwarantowane przez kilka dekad doświadczenia w projektach dla różnych sektorów przemysłowych
- zwiększona trwałość dzięki różnym opcjom uszczelnienia
- Praca nawet w warunkach ekstremalnych
Kompletne zespoły łożyskowe z oprawami, wałami obrabianymi według wymagań klientów i podporami wałów, które uzupełniają naszą ofertę.
Daj się poprowadzić
Tuleje kulkowe standardowe lub kompaktowe
- Rozmiary zgodne z ISO i JIS
- Szeroki wybór kształtów i długości
- Materiały standardowe lub zoptymalizowane, by lepiej stawiać opór korozji
Tuleje kulkowe samonastawne
- Tuleje otwarte i zamknięte
- Tuleje samonastawne
Zespoły łożyskowe
- Szeroki wybór kształtów i długości
- Łożyska z tulejami kulkowymi standardowymi lub samonastawnymi
Wał
- Materiały standardowe, odporne na korozję, lub chromowane
- Wały pełne lub drążone
- Obróbka standardowa
Akcesoria
- Szyny do podpór wału
- Podpory łożyskowe, również do wałów podwójnych

Więcej o tulejach kulkowych Znajduje się w naszej BROSZURCE
Aplikacje w wielu różnych sektorach przemysłowych
Tuleje kulkowe SNR mają zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych:
- mechanika ogólna
- maszyny pakujące
- jednostki załadunkowe
- itp.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w różnych aplikacjach przemysłowych, możemy zaoferować naszym klientów najlepsze rozwiązania dopasowane do ich potrzeb.

Zapoznaj się z naszą ofertą modułów i prowadnic liniowych, śrub kulowych, wałów wielowypustowych.
Aby otrzymać spersonalizowaną ofertę SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI